Loading

855X 危险场所报警器和信号灯
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 855X 危险场所信号设备旨在提醒您工厂车间内关键设备和系统的需求,并且经过三重认证,符合危险场所全球标准。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(4)
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
  • 855x 危险场所报警器和信号灯
855x 危险场所报警器和信号灯
Chevron LeftChevron Left
855x 危险场所报警器和信号灯
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 855X 危险场所信号设备旨在提醒您工厂车间内关键设备和系统的需求。这些报警器提供各种灯光和声音功能、尺寸、颜色、电压和安装选项。这些设备还通过三重认证,符合危险场所的全球标准。


  • 提供低功耗和长寿命
  • 提供作为单独组件或组合单元(带附加灯标的报警器)的报警器和灯标,提供七种颜色
  • 提供 24V DC、120V AC 和 240V AC 电压选项

Bulletin 855X 危险场所信号设备

  • 包括玻璃增强塑料和抗冲击 ABS 外壳
  • 提供适用于 1 类 2 分区的 -20...+50 °C (-4…+122 °F) 工作温度
  • UL 类型 4/4X/13,IP66/67
  • ATEX/IEC Ex 2 区,22 区
  • 1 类 2 区;1 类 22 区

Bulletin 855XM 危险场所信号设备

  • 包括紧凑型外形的船用铝制外壳
  • 提供适用于 1 类 2 分区的 -40°...+70° C (-40…+158 °F) 工作温度
  • NEMA 类型 4/4X/13,IP 66 认证
  • ATEX/IECEx,2 区和 22 区
  • 1 类 2 区;1 类 22 区

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
Bulletin 855XM 危险场所金属报警器信息图 855-SP002_-EN-P
Bulletin 855XM 危险场所金属报警器宣传页 855-SP003_-EN-P
Miscellaneous 出版
信号解决方案宣传册 855-BR001_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE 认证
  • c-UL-us 认证 — 文件号 E305538(适用于警示灯)和文件号 E305533(适用于报警器和组合单元):
    • I 类,2 分区,A、B、C 和 D 组
    • II 类,2 分区,F 和 G 组
    • III 类,1 和 2 分区

符合标准

  • CSA C22.2 No. 14
  • CSA C22.2 No. 213
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
  • UL 1604
重要信息:这些产品仅适用于工业信号应用。

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 按钮和信号装置
  5. Chevron LeftChevron Left 855X 危险场所报警器和信号灯