Loading

800T/H 操作器
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 800T/H 30 毫米操作器经过专门设计和构造,可在要求极高的工业环境中使用。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(376)
(2216)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
概述
  • 800t/h 操作员
800t/h 操作员
Chevron LeftChevron Left
800t/h 操作员
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 800T/H 30 mm 操作器专为在严苛的工业环境中使用而设计和制造。我们的操作器既坚固又实用,既耐用又美观,是世界上更具创新性和独特性的产品。


  • 提供 30.5 毫米安装孔
  • 提供类型 4/13 防水/防油 (Bulletin 800T)
  • 提供类型 4/4X/13 防腐蚀/防水/防油 (Bulletin 800H)
  • 包括重工业工作站和操作器
  • 包括通用 LED,可简化产品选择并提高灵活性
  • 提供 800TC-XAF 防爆触点块,适用于 I 类 2 分区危险场所

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
Bulletin 800T/H 防爆触点块产品简介 800T-PP010_-EN-P
Bulletin 800T/H 30 mm 通用 LED 系统产品简介 800T-PP007_-EN-P
Miscellaneous 出版
Bulletin 800T/H 30 mm 按钮宣传册 800T-BR012_-EN-P
认证
认证
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE 认证
  • CSA 认证 — 文件号 LR1234、LR11924
  • CSA C22.2 — No. 14
  • EN/IEC 60947‑5‑1
  • EN/IEC 60947‑5‑5
  • EN ISO 13850
  • UL 认证 — 文件号 E14840、E10314;指南号 NKCR、NOIV、NISD
符合标准
  • CCC
  • UL 508
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 按钮和信号装置
  5. Chevron LeftChevron Left 800T/H 操作器