Loading

800B 16 毫米操作器
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 800B 16 毫米操作器采用高度可配置和灵活的设计,可满足您的轻工业和仪表应用需求。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(12)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 800B 16 mm 操作器采用高度可配置和灵活的设计,可满足您的轻工业和仪表应用需求。这些操作器非常适合面板空间有限或占地面积小的应用。它们由防腐蚀塑料制成,以确保按钮寿命长久。


  • 符合全球标准(UL、CSA、CE 和 CCC)
  • 耐用材料
    • 操作器采用防腐蚀塑料制成,确保按钮使用寿命长
    • 颜色和照明一致,便于在操作器的使用寿命内识别
  • 易于安装
  • 符合人体工程学的设计
    • 轮廓按钮表面
  • 可靠的密封
    • IP66 和类型 4/4X/13
    • 隔膜密封:线性行程设备,指示灯
    • V 型密封:选择开关,高压密封
    • K 型密封:紧急停止,双擦拭动作
  • 可靠的低压开关
    • 镀金的快速动作触点
    • 在低于 24V DC、5 mA 至 5V DC、1 mA 的应用中可靠运行
  • 增强的紧急停止功能
    • 标准防误操作功能(触发动作)
    • 符合 EN13850 和 EN 60947-5-5
    • 直接驱动机构(正向驱动)

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
认证
认证
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CCC
  • CE
  • CSA
  • UR

标准合规性

  • EN 60947-1
  • EN 60947-5-1
  • EN 60947-5-5
  • EN ISO 13850
  • UL 508

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 按钮和信号装置
  5. Chevron LeftChevron Left 800B 16 mm 操作器