Loading

852C/852D 机旁 LED 指示灯
Allen-Bradley

852C 和 852D 机载 LED 指示灯旨在增强各种工业应用中的机器功能。
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
  • 一个清晰的 852C 机载 LED 指示灯,周围是七种颜色版本。从左到右依次为:红色、琥珀色、黄色、绿色、青色、蓝色和紫色。
  • 7 色 35 毫米 LED 指示灯
  • 7 色 55mm LED 指示灯
一个清晰的 852C 机载 LED 指示灯,周围是七种颜色版本。从左到右依次为:红色、琥珀色、黄色、绿色、青色、蓝色和紫色。
7 色 35 毫米 LED 指示灯
7 色 55mm LED 指示灯
Chevron LeftChevron Left
一个清晰的 852C 机载 LED 指示灯,周围是七种颜色版本。从左到右依次为:红色、琥珀色、黄色、绿色、青色、蓝色和紫色。
Chevron LeftChevron Left
7 色 35 毫米 LED 指示灯
7 色 55mm LED 指示灯
Allen-Bradley 徽标

我们的 852C 和 852D 机载 LED 指示灯旨在增强各种工业应用中的机器功能。 这些通过全球认证的指示灯采用简化设计,便于快速安装和维护,最多可通过七种状态的多色信号提供清晰度。 它们体积小巧,具有独立的声音控制和“即插即用”功能,可尽可能地缩短停机时间和库存成本,从而显著提高生产率和操作员意识。


概述

  • 提供两种紧凑型尺寸 - 直径 35 mm 或 55 mm
  • 提供多彩版本(3 色或 7 色)
  • 提供视觉和听觉组合
  • 单孔或垂直支架安装
  • 双模输入
  • 提供带或不带声音的版本
    • 高达 85 dB(A) @ 1 m (3.3 ft)
  • 工作电压
    • 24V DC (3 色)
    • 10…30V DC (7 色)

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
852 机载 LED 指示灯信息图 852-SP001_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证
  • cULus 认证(文件号 E56639,指南 NMTR、NMTR7)
  • KCC
  • RCM
  • UKCA 认证

符合标准

  • EN 61000-6-2:2005
  • EN 61000-6-3:2007+A1:2011
  • EN IEC 63000:2018
  • UL508
  • CAN/CSA C22/2 No. 14-18
想了解更多信息?

要查找其他产品信息,包括 CAD 图纸文件、3D 模型等,请使用我们的产品目录。

产品目录
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 按钮和信号装置
  5. Chevron LeftChevron Left 852C/852D 机载 LED 指示灯