Loading

80 万压电
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 800K 压电式按钮有 22.5 和 30.5 mm 两种尺寸。
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
  • 80 万个压电式按钮
80 万个压电式按钮
Chevron LeftChevron Left
80 万个压电式按钮
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 800K 压电式按钮有 22.5 和 30.5 mm 两种尺寸。这些按钮在 SAE 316 等级不锈钢外壳中使用灌封压电电路,以实现 IP69K 等级。压电电路检测按钮表面的压力,以提供无活动部件的瞬时启动信号。


  • 尽可能减少因清洁程序造成的生产损失
  • 尽可能减少因腐蚀而频繁更换
  • 尽可能减少缝隙中细菌的生长
  • 包括工业面板的 UL 认证产品
  • 提供定制激光雕刻

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
Bulletin 800K 压电式按钮产品简介 800K-PP001_-EN-P
认证
认证
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL MarkedUL Marked
  • CE
  • CSA
  • EN/IEC 60947-1
  • RoHS
  • UL

符合标准

  • CSA C22.2 No. 14-05
  • DIN 40050-9
  • EN IEC 60947-1
  • EN IEC 60947-5-1
  • IEC 60529
  • UL508

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 按钮和信号装置
  5. Chevron LeftChevron Left 80 万压电