Loading

854J/K Control Tower 塔灯
Allen-Bradley

这些塔灯具有 IP66 外壳等级,适合室内和室外使用。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(11)
(18)
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
  • 854J/K 工业警示灯的各种颜色和尺寸配置的全家福照片,带底座和不带底座。
854J/K 工业警示灯的各种颜色和尺寸配置的全家福照片,带底座和不带底座。
Chevron LeftChevron Left
854J/K 工业警示灯的各种颜色和尺寸配置的全家福照片,带底座和不带底座。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 854J (40 mm) 和 854K (60 mm) Control Tower™ 塔灯提供可靠、高性能、高可见性的机器多状态指示,且经济实用。这些塔灯具有 IP66 外壳等级,适合室内和室外使用,是各种应用的理想信号解决方案。它们提供各种安装基座,可根据应用需要以任何方向安装 — 垂直、侧向或倒置。


  • 提供类型 4/4X/13,IP66 的进入防护
  • 包括室内或室外使用的额定值
  • 包括各种照明选项和技术
  • 提供压电声音模块,安装在塔中时可保持进入防护等级
  • 使用笼式夹紧端子块,方便现场接线
  • 提供各种安装选项
  • 包括用于机载应用的微型快速断开型号

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
Bulletin 854J/854K Control Tower 塔灯产品简介 854-PP001_-EN-P
Miscellaneous 出版
信号解决方案宣传册 855-BR001_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证
  • cULus 认证 — 文件号 E14840;指南号 NKCR、NKCR7
  • 符合 RoHS
  • UKCA 认证
符合标准
  • CSA C22.2 No. 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
重要信息:这些产品仅适用于工业信号应用。

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 按钮和信号装置
  5. Chevron LeftChevron Left 854J/K Control Tower 塔灯