Loading

工业计算机和监视器
Allen-Bradley

可视化产品提供了用于了解重要的生产和过程信息以及企业数据的窗口。这些产品可在各种类型的行业、应用项目及生产环境中加速开发、改善操作。
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

可视化和计算产品提供了用于了解重要生产和过程信息以及企业数据的窗口。这些产品可在各种类型的行业、应用项目及生产环境中加速开发、改善操作。

Allen-Bradley logo
Products
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(7)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
ASEM 6300B-JB1 Compact Box PC front view
6300T 盒式瘦客户端
我们的 ASEM 6300T 盒式瘦客户端采用 Intel Apollo Lake Atom 处理器,非常适合人机界面 (HMI)、工业物联网网关和数据记录应用。
6200 VersaView 5200
我们的 VersaView 5200 瘦客户端已停产,不再销售。
Bottles with orange liquid in them and green caps going down a track in a production system with industrial PCs and monitors
高效运营
了解 Rockwell Automation 的 ASEM 6300 工业个人计算机、瘦客户端和监视器如何与 FactoryTalk® View 和 ThinManager® 搭配使用,为高效的工业运营提供安全、可靠且经过优化的可视化系统。
6181p 系列
6181 计算机
我们的 6181 计算机已停产,不再销售。
ASEM 6300B 箱式PC
我们的 ASEM™ 6300B 箱式 PC 提供各种外形尺寸和处理器,可与 FactoryTalk® View SE 或 FactoryTalk® Optix™ 软件配合使用。
Allen Bradley hyperconverged (compute, networking, and storage) appliance for entry-level virtualization
VersaVirtual 虚拟设备
我们的 VersaVirtual™ 设备旨在托管需要许多应用程序(如 FactoryTalk® View 和操作员/工程师工作站)的小型系统。
6200 VersaView 5400 工业计算机
我们的 VersaView 5400 工业计算机已停产,不再销售。
ASME 6300P 矮型面板 PC 的正面朝左。边框为黑色。背景为白色。
ASEM 6300P-SW0 平板电脑
我们的 ASEM™ 6300P-SW0 面板式个人计算机可处理复杂的工业应用项目,采用触摸屏技术,增强了易用性,并提供各种尺寸。
6177标准计算机
我们的 6177 标准计算机已停产,不再销售。
ASEM 6300 monitor with lower and side attachments and lower pane
ASEM 6300PA-KA0 机旁工业计算机
我们的 ASEM™ 6300PA-KA0 机旁工业计算机可节省时间、空间和安装成本。 这些计算机采用无风扇设计和宽温度规格,旨在提供多年的可靠运行。
VersaView 5000 系列工业 PC 概览视频
ASEM 6300 landscape monitor with side attachments and lower panel angled to the left
ASEM 6300MA-YA0 机旁工业监视器
我们的 ASEM™ 6300MA-YA0 On-Machine™ 工业监视器旨在使操作更加灵活和可靠。
6200M VersaView 5100
我们的 VersaView 5100 工业监视器已停产,不再销售。
ASEM 6300M 工业监视器,低矮边框朝左。背景为白色。监视器上显示罗克韦尔自动化软件的图像
ASEM 6300M 面板监视器
我们的 ASEM 6300M 面板监视器包括一个边到边的全玻璃四点多点触摸屏,也可以戴着手套操作。
6176m versaview
6176M 标准监视器
我们的 6176M 标准监视器已停产,不再销售。
6186m 性能监视器
6186M 性能监控器
我们的 6186M 性能监视器已停产,不再销售。
6181x带屏幕的集成显示屏
6181X 危险场所面板式个人计算机
使用我们的面板电脑和瘦客户端,改变您在危险和极端环境中运营的可能性。
6181X 危险场所箱式 PC
使用我们的箱式 PC 和瘦客户端提高您的过程效率,这些设备被评定为可在危险和极端环境中运行。
6300B-EW1-B 中型灰色工业箱式 PC,电源和通信端口朝前。
ASEM 6300B-EW1 箱式 PC
使用这种易于配置的工业箱式 PC,为您的生产系统增添智能。
ASEM 6300B-JB1 Compact Box PC front view
ASEM 6300B-JB1 紧凑型箱式 PC
全新的紧凑型盒式 PC ASEM™ 6300B-JB1 为生产自动化带来了可靠且高度可配置的解决方案。
ASEM VersaView 6300B
ASEM 6300B Atom 系列箱式 PC
我们的 ASEM 6300B Atom 级箱式 PC 是人机界面 (HMI)、工业物联网网关和数据记录应用的理想选择。
ASEM 6300B-SB0 iClass 书架式安装箱式 PC
使用 ASEM 6300B iClass 书架式安装箱式 PC 优化您的 HMI 体验,它为任何工业环境提供可定制的解决方案。
6300B 壁挂式安装箱 PC 端口
ASEM 6300B-SW0/TW0 iClass 壁挂式箱式 PC
ASEM™ 6300B-SW0/TW0 iClass 壁挂式箱式 PC 配备强大的 Intel Core i3、i5 或 i7 处理器,是高端人机界面 (HMI) 应用的理想选择。单板设计确保了高可靠性,紧凑的壁挂式封装节省了电气机柜内的空间。
ASEM 6300B Box PC view with available inputs in the D2 configuration
ASEM 6300B-SW2 高性能箱式 PC
ASEM 6300B-SW2 提供可靠且高度可配置的箱式 PC 解决方案,运行 Windows 11,配备 Intel Core i3、i5、i7 处理器和 ECC。
ASEM6300P-SW2 SL Panel PC front view
ASEM 6300P-SW2 工业平板 PC
ASEM 6300P-SW2 提供可靠且高度可配置的显示解决方案,运行 Windows 11,配备 Intel Core i3、i5、i7 处理器和 ECC。
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业计算机和监视器