6176M 标准监视器
Bulletin 6176M 标准监视器是平板工业彩色监视器,用于不太苛刻的环境。所有标准监视器都具有 USB 和 RS232 触摸屏输入、数字视频接口和 VGA 视频输入以及支持图像旋转、调色板更改和按钮自动复位的屏幕显示 (OSD)。
Bulletin 6176M 标准监视器是平板工业彩色监视器,用于不太苛刻的环境。所有标准监视器都具有 USB 和 RS232 触摸屏输入、数字视频接口和 VGA 视频输入以及支持图像旋转、调色板更改和按钮自动复位的屏幕显示 (OSD)。
VersaView 6300M 监视器
VersaView 6300M 监视器采用各种触摸式技术、DVI/DisplayPort 视频输出、分辨率和面板边框类型。它们提供 8.4 英寸到 24 英寸的屏幕尺寸,标准和宽屏型号。这些监视器可与 VersaView 无显示屏计算机结合使用。
我们的 Bulletin 6200M VersaView® 5100 工业监视器采用时尚的无边框玻璃设计,配备十点式电容多点触摸屏。这些监视器可与 Allen-Bradley® 工业计算机、无显示屏计算机和瘦客户端结合使用,帮助构建高效的计算解决方案。
Bulletin 6186M 高性能监视器可承受极端环境条件,如较热或冲击性环境。我们的所有高性能监视器都是平板监视器,适用于 I 类 2 分区危险场所。我们提供铝制或不锈钢面板边框和压感式触摸屏。