Loading

工业计算机和监视器
Allen-Bradley

可视化产品提供了用于了解重要的生产和过程信息以及企业数据的窗口。这些产品可在各种类型的行业、应用项目及生产环境中加速开发、改善操作。
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

可视化和计算产品提供了用于了解重要生产和过程信息以及企业数据的窗口。这些产品可在各种类型的行业、应用项目及生产环境中加速开发、改善操作。

Allen-Bradley logo
Products
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
6300T 盒式瘦客户端
我们的 ASEM 6300T 盒式瘦客户端采用 Intel Apollo Lake Atom 处理器,因此非常适用于人机界面 (HMI)、工业物联网网关和数据记录应用。
6200 VersaView 5200
我们的 VersaView® 5200 瘦客户端专门集成了 ThinManager® 软件,是 ThinManager 分布式应用程序的理想选择。瘦客户端用于显示从远程 ThinManager 服务器传送的内容。
Bottles with orange liquid in them and green caps going down a track in a production system with industrial PCs and monitors
高效运营
6181 计算机
我们的 6181P 计算机具有远程管理功能和不锈钢边框选件,可满足餐饮行业需求。
ASEM 6300B 箱式个人计算机
我们的 ASEM 6300B 箱式个人计算机具有各种外形和处理器,能与 FactoryTalk View SE 或 FactoryTalk Optix 软件搭配使用。
Allen Bradley hyperconverged (compute, networking, and storage) appliance for entry-level virtualization
VersaVirtual 设备
我们的 VersaVirtual™ Appliance 经过精心设计,可托管需要许多应用的小型系统,例如 FactoryTalk® View 和操作员/工程师工作站。
6200 VersaView 5400 工业计算机
我们的 VersaView® 5400 包含边到边、全玻璃的 10 点多点触摸屏以及 128 GB 固态硬盘和安装选件,适用于任何应用。
ASEM 6300P 平板电脑
我们的 ASEM 6300P 平板电脑可以处理复杂的工业应用,具有触摸屏技术,因此易用性更高,并可提供各种尺寸。
6177 标准计算机
我们的 6177 标准计算机已停产,不再销售。
ASEM 6300 monitor with lower and side attachments and lower pane
ASEM 6300PA On-Machine 工业个人计算机
ASEM 6300PA On-Machine 工业个人计算机能节省时间、空间及安装成本。这些个人计算机采用无风扇设计,提供可适应宽泛温度范围的多种规格,旨在实现多年的可靠运行。
VersaView 5000 系列工业 PC 概览视频
ASEM 6300 landscape monitor with side attachments and lower panel angled to the left
6300MA On-Machine 工业监视器
我们的 ASEM 6300MA On-Machine 工业监视器专为使操作更加灵活可靠而设计。这些工业监视器适应性强,安装选项多,机器设计师可将监视器置于理想的位置。
6200M VersaView 5100
我们的 VersaView® 5100 工业监视器采用时尚的无边框玻璃设计,配备十点式电容多点触摸屏。
Our ASEM 6300M industrial monitors include an edge-to-edge, all glass, four-point multitouch screen that can also be operated with gloves.
6300M 工业监视器
我们的 ASEM 6300M 工业监视器具有边到边、全玻璃的四点多点触摸屏,也可以戴着手套进行操作。
6176M 标准监视器
我们的 6176M 标准监视器均为平板工业级彩色监视器,具有 USB 和 RS232 触摸屏输入、数字视频接口和 VGA 视频输入以及支持图像旋转、调色板更改和按钮自动复位的屏幕显示 (OSD)。
6186M 高性能监视器
Bulletin 6186M 高性能监视器可承受极端环境条件,如较热或冲击性环境。我们的所有高性能监视器都是平板监视器,适用于 I 类 2 分区危险场所。
1200XT and 6181x-npw7dc
6181X 显示屏
我们的 Bulletins 6181X 危险场所显示屏集成式计算机是 IECEx、ATEX 类别 3 等级(针对气体和灰尘)和 UL 认证(针对 I 类 2 分区危险场所)的计算机。
6181X 无显示屏
我们的 Bulletin 6181X 1200XT 危险场所无显示屏计算机是 IECEx、ATEX 类别 3 等级(针对气体和灰尘)和 UL 认证(针对 I 类 2 分区危险场所)的计算机。这些壁挂安装计算机适用于极端环境。
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 工业计算机和监视器