我们提供 4000 多种自动化产品,适用于各种应用项目。产品配备内置网络接口或可选通信模块。我们将继续通过新颖创新的产品扩展我们的 EtherNet/IP™ 产品系列。
- 概述
- 文档
概述
- 包括从控制器、I/O 和操作员界面到驱动器、传感器等的各种产品
- 包括许多来自罗克韦尔自动化® 和第三方供应商的产品,这些产品都具有内置的 EtherNet/IP™ 连接功能
- 使用嵌入式交换机技术连接到双端口 EtherNet/IP 通信模块
- 提供对全面资源的访问,以简化产品安装和配置
- 提供来自我们技术合作伙伴的各种产品
产品
电路和负载保护
可编程控制器
- ControlLogix® 5580 控制器
- CompactLogix™ 5380 控制器
- ControlLogix 5570 控制器
- CompactLogix 5370 控制器
- Micro870® 控制器
- Micro850® 控制器
- Micro820® 控制器
- MicroLogix™ 控制器
- SmartGuard™ 600 安全控制器 — 可提供安全级以太网
工业计算机
I/O 模块
- ArmorBlock 5000® I/O
- FLEX 5000® I/O
- FLEXHA 5000™ I/O
- FLEX™ I/O
- POINT I/O™
- ControlLogix® I/O
- Compact 5000™ I/O
- 1718 Ex I/O
- 1719 Ex I/O
- ArmorBlock® I/O
- ArmorPOINT® I/O
- Micro800™ 扩展 I/O
- MicroLogix™ 扩展 I/O
- CompactBlock™ Guard I/O™
- 嵌入式 I/O — 提供嵌入式交换机技术
变频器
- PowerFlex 755 交流变频器
- PowerFlex 直流变频器
- PowerFlex 755TL、TR 和 TM 变频器
- PowerFlex 755TS 变频器
- Armor PowerFlex 变频器
- PowerFlex 525 变频器
- PowerFlex 527 变频器
人机界面
运动控制
电机控制
能源监测
交换机
状态监测
连接性
安全
- 440C-CR30 软件可配置安全继电器
- 440R Guardmaster 安全继电器 EtherNet/IP 网关
- 442G 多功能通道保护装置
- 450L GuardShield 光幕
- 442L SafeZone 安全激光扫描器
- 843ES CIP 安全编码器
- 432ES GuardLink EtherNet/IP 接口
感知
技术合作伙伴产品
- 我们的技术合作伙伴通过PartnerNetwork 计划为 EtherNet/IP 连接产品和EtherNet/IP 附加配置文件提供互补的产品解决方案。
您可能还对以下内容感兴趣
文档
| Miscellaneous | 出版 |
|---|---|
| EtherNet/IP 介质规划和安装手册 | PUB00148R0_ETHERNETIP_MEDIA_PLANNING_AND_INSTALLATION_MANUAL |