Loading
ArmorBlock 5000 I/O 块
新产品

ArmorBlock 5000 I/O 块
Allen-Bradley

我们的 ArmorBlock 5000 I/O 块(具有 IO-Link 技术)能提供集成、可扩展且专为恶劣环境中的 On-Machine 使用而设计的解决方案。
  1. 产品
  2. 概览
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(4)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
概览

设想具有灵活性,以便能以尽可能少的操作中断和尽可能低的成本满足具有挑战性的应用需求。我们的 ArmorBlock 5000® I/O 块集成了 IO-Link 技术,可以帮助您实现这项目标。

我们的 ArmorBlock 5000 I/O 解决方案专为恶劣环境中的 On-Machine™ 使用而设计,提供的可扩展性将有助于缩短总安装时间、降低成本并缩短计划外停机时间。这些工业硬件块可提供高达 IP69K 的防水等级、三种功率变体、灵活的安装选项,以及 A 类和 B 类 IO-Link 端口。此外,分布式 I/O 块与 Studio 5000® 设计软件集成,以实现卓越的性能和制造简易性。

《工厂工程》2025 年度产品奖 - 铜奖
2025 年度工厂工程产品奖

ArmorBlock 5000 I/O 模块荣获“I/O 与网络类别”铜奖!

Allen-Bradley 徽标

新增特性

ArmorBlock 5000 IO-Link 主站模块固件版本 3.011 和 ArmorBlock 5000 I/O 16 点可配置模块固件版本 2.011 现已发布。这些最新的增强功能提供了更强的控制、更丰富的配置选项以及更简便的系统连接性。

立即下载 IO-Link 主站模块固件版本 3.011。

  • 更强的通道适应性 ,具有增强的自配置模式,适用于IO-Link、带时间戳的输入以及输出
  • 提高了参数化灵活性 ,允许供应商特定的命令,同时阻止包括模块和出厂重置在内的扰动类操作
  • 为外接设备提供更强供电能力 ,每个 IO-Link 端口的传感器电源电流从 0.5 A 提升至 1 A
  • 更轻松地直接访问 IO-Link 设备过程数据 (IOLD PD)
  • 通过通用 EtherNet/IP 组件和基于 EDS 的配置,简化物联网 (IoT) 集成 

立即下载16 点可配置模块固件版本 2.011。

指向上方的红色弧形箭头

更大的渠道灵活性

利用新增的增强型自配置模式,该模式支持在运行模式下切换 DI 和 DO。

三个红色圆圈和指向不同方向的箭头

自适应操作

在同一个可配置模块中启用带时间戳的输入以及输出;并通过使用计划和非计划的 PWM 实现更好的控制

时钟

提高效率

通过通用数据连接来简化与非 Logix 控制器的系统集成

内部带有数据图标的红色地球仪

增强的可配置性

将调度输出通道与其他通道模式并发混合


更简单、更快、更直观。

了解我们新的 ArmorBlock 5000 I/O 块,它们采用 IO-Link 技术而构建,是 On-Machine 分布式 I/O 解决方案,旨在简化智能机器开发并优化运营效率。

高度可配置的 I/O 块提供更大的灵活性,以满足严苛的应用要求,同时尽可能缩短编程时间,降低成本。   

ArmorBlock 5000 On-Machine I/O

了解我们配备 IO-Link 技术的 ArmorBlock 5000 I/O 如何帮助简化工程,提升运营敏捷性,克服恶劣环境挑战。


适用于 OEM 和机器制造商的解决方案
适用于 OEM 和机器制造商的解决方案
适用于 OEM 和机器制造商的解决方案
Rockwell Automation 为 OEM 提供智能机器解决方案,助力其提高效率、灵活性并促进数据驱动型创新。
了解更多信息

我们的 On-Machine 分布式 I/O 解决方案 如何使机器制造商受益? 

模块化 ArmorBlock 5000 I/O 有助于:

  • 通过 IO-Link 功能增强设备集成和系统敏捷性
  • 通过简单的分布式监控和控制尽可能地缩短停机时间
  • 使用诊断数据简化维护和故障排除
  • 通过灵活的安装选项和更少的布线节省安装时间
  • 使用直观和熟悉的 Logix 环境加快设置和调试的速度
利用 ArmorBlock 5000 彻底改变您的运营
利用 ArmorBlock 5000 彻底改变您的运营
博客
博客
利用 ArmorBlock 5000 彻底改变您的运营
了解可扩展的 On-Machine 分布式 I/O 如何有助于提高操作可见性,改善制造敏捷度并优化整体生产率。
立即阅读

Check this out from Rockwell Automation. I thought you'd find it interesting:
深入研究
详细了解如何构建集成化且可扩展的 On-Machine 解决方案

深入研究

详细了解如何构建集成化且可扩展的 On-Machine 解决方案
Continue Reading
PDF
ArmorBlock 5000 I/O Infographic
ArmorBlock 5000 I/O Infographic
了解采用 IO-Link 技术的 ArmorBlock 5000 I/O 如何帮助优化生产、尽可能地延长正常运行时间,并实现成本节约目标。
视频
将 IO-Link 设备添加到 ArmorBlock 5000 IO-Link 主块的教程
将 IO-Link 设备添加到 ArmorBlock 5000 IO-Link 主块的教程
了解如何使用 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序获取和注册 I/O 设备描述 (IODD) 文件,以及将 IO-Link 设备添加到 ArmorBlock 5000 IO-Link 主块。
视频
在 ADC 模式教程中将 IO-Link 设备配置为 ArmorBlock 5000 IO-Link 主块
在 ADC 模式教程中将 IO-Link 设备配置为 ArmorBlock 5000 IO-Link 主块
使用自动设备配置 (ADC) 模式、通过设备标签或在离线模式中,了解 IO-Link 设备配置的工作流程。
视频
在“备份与恢复”模式教程中将 IO-Link 设备配置为 ArmorBlock 5000 IO-Link 主块
在“备份与恢复”模式教程中将 IO-Link 设备配置为 ArmorBlock 5000 IO-Link 主块
了解如何在使用“数据存储 (DS)”模式或“备份与恢复”模式时,将 IO-Link 设备配置为 ArmorBlock 5000 IO-Link 主块。
视频
为 ArmorBlock 5000 I/O 的 16 点可配置块配置自定义 IP 地址
为 ArmorBlock 5000 I/O 的 16 点可配置块配置自定义 IP 地址
了解如何通过模块 Web 服务器为 ArmorBlock 5000 I/O 的 16 点可配置块配置自定义 IP 地址。
视频
“为 ArmorBlock 5000 I/O 模块设置安全 Web 服务器”教程
“为 ArmorBlock 5000 I/O 模块设置安全 Web 服务器”教程
了解如何为 ArmorBlock 5000 I/O 模块设置安全 Web 服务器。
视频
ArmorBlock 5000 I/O 16-point configurable block features
ArmorBlock 5000 I/O 16-point configurable block features
了解 ArmorBlock 5000 I/O 16 点可配置模块的主要特性和功能。
视频
“为 ArmorBlock 5000 IO-Link 主站模块和智能设备设置 OPC UA 连接”教程
“为 ArmorBlock 5000 IO-Link 主站模块和智能设备设置 OPC UA 连接”教程
了解如何为您的 ArmorBlock 5000 IO-Link 主站模块和智能设备建立工业物联网 (IIoT) 连接。
视频
ArmorBlock 5000 I/O:自配置模式教程
ArmorBlock 5000 I/O:自配置模式教程
了解如何使用自配置模式在同一 ArmorBlock 5000 I/O 块的任意端口上切换输入和输出,而无需中断您的设备运行。

通过完整的 On-Machine 控制解决方案来简化您的运营

On-Machine 解决方案
On-Machine 解决方案
能力
能力
On-Machine 解决方案
我们的 On-Machine 产品可现场安装在机柜外部,令用户摆脱大型机柜的束缚,将设备安装在更合理的位置。
了解更多信息
Armor™ PowerFlex® 350 变频器
Armor™ PowerFlex® 350 变频器
产品
产品
Armor™ PowerFlex® 350 变频器
我们的 Armor PowerFlex 350 机旁变频器提供了一种集成的、近电机的预设计解决方案,专为恶劣环境而设计。
了解更多信息
ArmorKinetix分布式伺服驱动器
ArmorKinetix分布式伺服驱动器
产品
产品
ArmorKinetix分布式伺服驱动器
通过 ArmorKinetix 分布式伺服驱动器实现更简化、更节能的机器,并释放分布式运动控制的力量。
了解更多信息
OptixPanel™ 图形终端
OptixPanel™ 图形终端
产品
产品
OptixPanel™ 图形终端
我们的新型图形终端有何独特之处? OptixPanel™ 图形终端在密封式 HMI 设备中为您提供类似 PC 的用户体验。
了解更多信息
GuardLink EtherNet/IP 接口
 黑色 GuardLink 适配器(具有电源开关、三个独立 GuardLink 通道端口、CIP 安全端口)的直角视图
产品
产品
GuardLink EtherNet/IP 接口
GuardLink® EtherNet/IP 模块监视启用 GuardLink 的设备的三个独立通道,并通过 CIP Safety EnterNet/IP 网络将这些设备的状态传送到安全级控制器。
了解更多信息

为互联企业构建智能机器 

高性能 ArmorBlock 5000 I/O 块可以延长正常运行时间并提高效率,这有助于机器更有效地运行。 

  • 通过无缝 IO-Link 设备集成和更换来简化工程
  • 实时提供有见地的数据,以做出明智的决策
  • 支持高速运动控制应用,防水等级为 IP66、67 和 69K
  • 针对 On-Machine 使用进行优化,这有助于减少布线和机柜空间
  • 通过在更安全的网络环境中轻松进行模块配置,尽可能降低风险  
图为戴着黄色安全帽的工程师正在使用数字化工厂生产技术的智能自动机械臂,展示出工业 4.0 或第四次工业革命的自动化制造流程,以及用于控制操作的物联网软件

On-Machine™ 解决方案交互式演示
工业输送线。线上方出现红色瓶子。腐蚀性液体滴在 Armor PowerFlex 产品上,显示出耐用性
On-Machine™ 解决方案交互式演示

详细了解 ArmorBlock 5000 I/O 如何帮助实现零机柜设计。

了解更多信息

为实现 更高耐用性而设计

必须保持机器和设备洁净。ArmorBlock 5000 I/O 块专为承受水冲洗而设计,因此适用于您严苛的应用。此外,具有 IO-Link 技术的 ArmorBlock 5000 I/O 有助于优化维护和故障排除,这有助于提高生产率和灵活性。


特性和好处

  • 运用 4 针迷你、5 针迷你和 L-code 电源变体满足广泛的区域和行业需求 
  • 通过定位良好的发光二极管 (LED) 为块和/或通道级诊断提供更好的可见性,这有助于缩短机器停机时间 
  • 为 On-Machine 使用提供最高 IP69K 的防水等级
  • 在直观的 Logix 环境中简化设置和调试
  • 为 ControlLogix® 5580、CompactLogix™ 5380 和 CompactLogix 5480 控制器提供高度集成化的 On-Machine 分布式 I/O 解决方案
  • 能与 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序(版本 35 或更高版本)搭配使用 
  • 通过即插即用功能提供高效的安装和更换
  • 提供灵活的架设安装
  • 允许通过安全 Web 服务器在浏览器上进行模块配置

ArmorBlock 5000® IO-Link 主块

  • 使用 EDS 文件导入/导出功能并通过 IO-Link 设备注册工具自动下载 IODD 文件,提高工程效率 
  • 使用通用 IO-Link 配置文件支持与各类 IO-Link 设备配合使用,从而提高灵活性
  • 通过“仅过程数据”模式支持简化 IO-Link 集成体验
  • 提供更改类型功能,允许用户将 IO-Link 主块更改为不同的电源配置,同时保持相同的设备和软件配置
  • 使用通用标记结构和配置工作流程来简化配置 
  • 具有多达 8 个 IO-Link 通道、12 路数字输入和 16 路输出,可由此减少安装空间
  • 提供四个 IO-Link A 类和四个 IO-Link B 类端口,每个端口一个 IO-Link 通道 
  • 使用隔离的高电流输出通道将 B 类输出设备的电流提高到最高 2A 
  • 支持 IO-Link 协议 1.1.3

ArmorBlock 5000® I/O 的 16 点可配置模块

  • 通过全新的增强型自配置模式提高了通道灵活性,该模式支持在运行模式下切换 DI 和 DO。
  • 通过在同一个可配置块中允许带时间戳的输入以及输出,实现更具适应性的运行
  • 通过能够将调度输出通道与其他通道模式同时混合,以此实现更高的可配置性。
  • 通过使用调度和非调度 PWM,实现更平稳、更出色的控制
  • 通过通用数据连接来简化与非 Logix 控制器的系统集成
  • 通过八个快速可配置数字通道和八个标准可配置数字通道、每个端口高达 0.5 A 的传感器电源和高达 2 A 的输出电流,提供更大的灵活性,以满足各种应用要求
  • 通过输入时间戳、事件顺序 (SOE) 和计划输出功能改善机器精确度和准确度 
  • 通过为模块 IP 地址自定义专用子网来增强网络安全 

行业

我们的专业知识与解决方案可以应对世界上任何地方独特的工业自动化难题。

汽车与轮胎行业
汽车与轮胎行业
行业
行业
汽车与轮胎行业
罗克韦尔自动化凭借强大的汽车制造解决方案,与汽车和轮胎行业一起不断发展,帮助工厂提高运营效率。
了解更多信息
娱乐
娱乐
行业
行业
娱乐
从系统设计到实施和调试,我们都能提供满足您项目需求的技能和经验。
了解更多信息
适用于物料输送 OEM 的解决方案
适用于物料输送 OEM 的解决方案
能力
能力
适用于物料输送 OEM 的解决方案
加速交付更智能、更敏捷的自动化物料输送系统,并在瞬息万变的市场中满足客户需求。 
了解更多信息
食品和饮料自动化
食品和饮料自动化
行业
行业
食品和饮料自动化
通过 The Connected Enterprise®,我们的食品和饮料自动化与控制系统可帮助您更敏捷地响应日新月异的消费者口味。
了解更多信息

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
ArmorBlock 5000 I/O 模块技术规格 5032-TD001_-EN-P
安装说明 出版
ArmorBlock 5000 8 通道 IO-Link 主站模块安装 5032-IN001_-EN-P
ArmorBlock 5000 16 通道可配置数字量 I/O 模块安装 5032-IN002_-EN-P
User Manuals 出版
ArmorBlock 5000 8 通道 IO-Link 主站模块用户手册 5032-UM001_-EN-P
ArmorBlock 5000 16 通道可配置数字量 I/O 模块用户手册 5032-UM002_-EN-P
ArmorPOINT I/O 至 ArmorBlock 5000 I/O 迁移指南 5032-RM001_-EN-P
Product Profiles 出版
ArmorBlock 5000 I/O 信息图 5032-SP001_-EN-P
Miscellaneous 出版
ArmorBlock 5000 I/O 电子书 5032-BR001_-EN-P
认证
认证
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证
  • CMIM
  • cULus 列名
  • EtherNet/IP
  • KC
  • RCM
  • UKCA 认证
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left I/O
  5. Chevron LeftChevron Left ArmorBlock 5000 I/O 块