Loading

ControlLogix 5580 控制器
Allen-Bradley

我们的 ControlLogix® 控制器系列使用 Studio 5000® 设计环境作为标准框架,以优化生产率并缩短调试时间。
1756 ControlLogix Chassis-based Modules
Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix模块
系统设计师
系统设计师
1756 ControlLogix Chassis-based Modules
立即探索
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(83)
(36)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
概述
  • 五个 5580 CompactLogix 和 GuardLogix 安全控制器系列
五个 5580 CompactLogix 和 GuardLogix 安全控制器系列
Main Image
Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
五个 5580 CompactLogix 和 GuardLogix 安全控制器系列
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Allen-Bradley 徽标

现代控制系统的功能远不止于其名称所暗示的内容。它能够提供您当今所需的快速系统性能、高容量和优化生产力。

我们的 ControlLogix® 和 GuardLogix® 5580 系列控制器使用 Studio 5000® 设计环境作为标准框架,以优化生产率并缩短调试时间。该框架管理基于 EtherNet/IP 的集成运动控制,适用于高速运动控制应用和 SIL2/PLd 及 SIL3/PLe 安全解决方案。它还可以帮助您通过以下方式创建更具竞争力的运营:

通用的全厂控制

ControlLogix 5580 控制器为离散、运动、过程和安全应用提供多领域控制。

简化的架构

我们的 Logix 产品组合在我们称之为集成架构® 的产品组合中协同工作。它有助于降低成本并减少系统复杂性。

增强的安全性

ControlLogix 5580 控制器集成了安全机制,如集中验证和访问控制,以帮助保持系统安全。我们还获得了 ISO 27001 认证,以帮助保护知识产权——包括我们的和您的。我们的漏洞管理流程符合 IEC 29147 和 30111 标准。


新功能

产品组合扩展满足新的性能和行业应用需求

ControlLogix 5580 产品组合扩展通过 Studio 5000 Logix Designer® 版本 33 软件发布实现,展示了我们通过引入 5580 控制器冗余功能以及以下新控制器(过程、极端温度和无储能)来满足客户性能需求和行业应用的承诺。

主要特性和优势:

冗余功能

  • 支持 ControlLogix 5580 控制器架构的优势
  • 访问下一代 I/O
  • 为我们的过程控制器提供基础
  • 增强的生产力功能,如板载显示屏、2GB 安全数字 (SD) 卡
  • 所有解决方案的单一固件,标准和冗余
  • 启用冗余时不会出现内存惩罚

过程控制器

  • 适用于食品和饮料、石油和天然气、化工、塑料、生命科学、金属和采矿等行业
  • 集成了标准控制器的功能,包括运动控制和涂层保护
  • 与 PlantPAx® 5.0 系统紧密集成,减少了导入用户自定义指令的需求
  • 通过 FactoryTalk® View Site Edition 订阅并接收诊断信息,无需额外编程

极端温度控制器

  • 工作温度范围 -25…+ 70 °C (-4…+158 °F)
  • 对流冷却设计
  • 保持与标准产品相同的产品认证
  • 经测试符合 ANSI/ISA-S71.04-1985;G3 类标准

无储能控制器

适用于危险区域应用,例如需要将能量释放限制在 200 微焦耳以下的地下采矿和精炼厂

  • 提供符合强大控制系统安全标准的认证 - TÜV Rheinland IEC 62443-4-2
  • 使用 5580 控制器时,容量可增加多达 45%
  • 包括一个 1 千兆位 (Gb) 嵌入式以太网端口,可实现高速通信、I/O 和运动控制
  • 提供可尽可能提高系统性能的控制器功能
  • 包括基于控制器的变更检测和记录、数字签名的控制器固件以及基于角色的访问控制,以增强安全性
  • 提供一个显示屏,可增强诊断和故障处理
  • 提供涂层保护,以帮助在恶劣环境中提供保护;这些产品的产品目录号中包含“K”
  • 提供 3 至 40 MB 的内存选项
  • 包括系列 B 和 C 标准以及 1756 XT 机架的 1756 细长电源选件,在空间有限时可减少 29% 的宽度
  • 提供标准和涂层保护的机架,最多可有 17 个插槽

GuardLogix 5580 安全控制器

  • 通过主控制器实现 SIL CL 2 / PLd
  • 通过主控制器加安全伙伴实现 SIL CL 3 / PLE
  • 针对更快的安全反应时间进行了优化,以实现保护设备覆盖并降低受伤风险
  • 提供 3 至 20 MB 的标准内存选项
  • 提供 1.5 至 6 MB 的安全内存选项
  • 提供 100 至 250 个 EtherNet/IP 节点的通信选项
  • 提供适用于恶劣环境的涂层选项
  • 提供用于标准和安全控制的单一控制器/软件/网络
  • 包括混合搭配的安全和标准 I/O
  • 提供带运动控制和以下驱动器的联网安全功能:带高级安全的 Kinetix® 5700 和带高级安全的 PowerFlex® 755
GuardLogix 安全生产消费演示

可以使用生产和消费 CIP 安全网络连接将一个 GuardLogix® 控制器的安全数据发送到另一个 GuardLogix 控制器。该视频将演示设置和配置安全生产和消费连接的步骤。

 
增强 ControlLogix 控制系统的网络安全性和可靠性
Main Image
增强 ControlLogix 控制系统的网络安全性和可靠性

我们的 ASEM™ 6300 工业计算机旨在增强 ControlLogix® 控制系统的安全性和可靠性。每个型号都经过单独设计,以尽可能减少或消除频繁的故障点,从而创建更安全、更可靠且更具成本效益的可视化系统。

了解有关我们工业计算机系列的更多信息

产品对比

功能

5580 控制器

5570 控制器

性能

5 倍…20 倍

(与 ControlLogix 5570 控制器相比)

2 倍

(与 ControlLogix 5560 控制器相比)

嵌入式以太网端口 1 千兆 (Gb) 否
本地编程端口 USB USB
包含储能模块 (ESM) 是 是
包含板载显示屏 是 是
Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ 支持 是 是
非易失性存储器 安全数字 (SD) 卡 安全数字 (SD) 卡
用户内存,最大值 40 MB 32 MB
最大 I/O 点数 128,000 个数字量;4,000 个模拟量 128,000 个数字量;4,000 个模拟量

其他信息

集成架构
Main Image
功能
集成架构

在一个设计环境中使用多个控制系统

了解我们的能力
FactoryTalk Analytics LogixAI
一人双手放在桌子上,桌上有一台显示 FactoryTalk Analytics 软件图像的监视器
软件
FactoryTalk Analytics LogixAI

利用机器学习的力量,通过 FactoryTalk® Analytics™ LogixAI® 预测生产过程中的异常情况。

开始使用
FactoryTalk Analytics LogixAI:机器学习和 Logix
FactoryTalk Analytics Logix AI 信息图
概述
FactoryTalk Analytics LogixAI:机器学习和 Logix

如果您能够预测异常情况,从而避免停机或损失,会怎样?

了解更多信息
您需要了解的 Logix 学习要点
您需要了解的 Logix 学习要点
博客
博客
您需要了解的 Logix 学习要点
及时了解 Logix 可编程自动化控制器中现有和新增功能。
立即阅读

工具和资源

  • 变频器和运动加速器工具包 — 使用选型工具、布局和接线图以及 HMI 文件来设计、安装、操作和维护罗克韦尔自动化® 变频器系统。
  • EtherNet/IP 容量工具 — 计算拟议的 EtherNet/IP™ 网络所使用的资源。

软件

使用以下软件帮助配置 ControlLogix 5580 控制器。

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 软件可显著提高生产效率,是管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相关控制系统的一站式解决方案。

开始使用
产品兼容性和下载中心 (PCDC)
Main Image
支持
产品兼容性和下载中心 (PCDC)

使用产品下载和兼容性中心 (PCDC) 查找产品下载等内容。

开始使用
FactoryTalk 软件
Main Image
软件
FactoryTalk 软件

每个 FactoryTalk 产品都以推动您的业务绩效为中心。从设计和调试阶段到董事会级别的数据需求,我们可以为您运营中的所有用户带来价值。

了解更多信息

应用

我们的 ControlLogix® 控制器提供满足从基本工厂车间应用到高性能过程和运动控制应用需求的内存、速度和处理能力。这些控制器:

  • 提供更大的容量,使您能够在每个任务中执行更多的控制策略
  • 显著提高控制层和监控层之间交换的信息量
  • 为复杂的高性能运动控制应用提供高速运动命令和轴轨迹规划器执行
  • 支持多达 100 个集成运动轴
  • 使用更快的双核 CPU 显著提高控制器扫描时间
  • 提供更高的通信速率

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
ControlLogix 系统选型指南 1756-SG002_-EN-P
ControlLogix 和 GuardLogix 控制器规格 1756-TD001_-EN-P
ControlLogix 机架规格 1756-TD006_-EN-E
ControlLogix 电源规格 1756-TD005_-EN-E
安装说明 出版
ControlLogix 5580 控制器安装 1756-IN043_-EN-P
ControlLogix机架安装 1756-IN621_-EN-P
ControlLogix 电源安装 1756-IN619_-EN-P
ControlLogix 冗余电源安装 1756-IN620_-EN-P
User Manuals 出版
PlantPAx DCS 配置和实施用户手册 PROCES-UM100_-EN-P
ControlLogix 5580 和 GuardLogix 5580 控制器用户手册 1756-UM543_-EN-P
ControlLogix 5580 冗余控制器用户手册 1756-UM015_-EN-P
Rockwell Automation 过程对象库参考手册 PROCES-RM200_-EN-P
Logix 5000 控制器 General 指令参考手册 1756-RM003_-EN-P
Logix 5000高级过程控制和驱动器指令参考手册 1756-RM006_-EN-P
Program Guides 出版
Logix 5000 控制器通用操作编程手册 1756-PM001_-EN-E
Product Profiles 出版
ControlLogix 5580 控制器数字宣传册 1756-PP001_-EN-P
Logix 备份数字宣传册 1756-PP014_-EN-P
ControlLogix 入门套件 1756-SP401_-EN-E
Miscellaneous 出版
集成架构宣传册 IA-BR005_-EN-P
认证 出版
ControlLogix 5580 控制器 TÜV Rheinland IEC 62443-4-2 认证 1756-CT135_-EN-E
认证
认证
ATEX CertificationATEX Certification
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Mark Canadian StandardsUL Mark Canadian Standards
EtherNet/IPEtherNet/IP
FM APPROVED MarkFM APPROVED Mark
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UL MarkedUL Marked
  • ATEX
  • CE
  • CSA
  • CSAH
  • CUL
  • CULH
  • EAC
  • EtherNet/IP
  • FMH
  • IECEX
  • KC
  • Marine
  • RCM
  • TÜV Rheinland IEC 62443-4-2
  • UL
  • ULH

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 可编程控制器
  5. Chevron LeftChevron Left ControlLogix 5580 控制器