Loading

2711P PanelView Plus 7 图形终端
Allen-Bradley

通过我们的 PanelView Plus 7 图形终端提高生产率,这些终端可轻松配置以满足您独特的应用需求。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(47)
(18)
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
  • PanelView Plus 7 - 4 英寸监视器
  • PanelView Plus 7 - 6 英寸监视器
  • PanelView Plus 7-10 英寸监视器
  • PanelView Plus 7 15 英寸键盘监视器
  • PanelView Plus 7 - 15 英寸监视器
  • PanelView Plus 7 - 监视器背面
  • PanelViewPlus7 系列监视器
  • ArmorView Plus 7 的正视图,屏幕上显示软件
PanelView Plus 7 - 4 英寸监视器
PanelView Plus 7 - 6 英寸监视器
PanelView Plus 7-10 英寸监视器
PanelView Plus 7 15 英寸键盘监视器
PanelView Plus 7 - 15 英寸监视器
PanelView Plus 7 - 监视器背面
PanelViewPlus7 系列监视器
ArmorView Plus 7 的正视图,屏幕上显示软件
Chevron LeftChevron Left
PanelView Plus 7 - 4 英寸监视器
Chevron LeftChevron Left
PanelView Plus 7 - 6 英寸监视器
PanelView Plus 7-10 英寸监视器
PanelView Plus 7 15 英寸键盘监视器
PanelView Plus 7 - 15 英寸监视器
PanelView Plus 7 - 监视器背面
PanelViewPlus7 系列监视器
ArmorView Plus 7 的正视图,屏幕上显示软件
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 2711P PanelView™ Plus 7 图形终端有标准版和高性能版。高性能版提供涂层防护、不锈钢和机旁 (ArmorView™ Plus 7) 选项,灵活满足您的特定需求。您可使用 FactoryTalk® View Machine Edition 构建应用程序,帮助简化配置并强化您的集成架构® 解决方案。这些终端包括以太网连接,允许您通过 VNC 服务器和 FactoryTalk ViewPoint 连接从远程位置监控应用程序。 

PanelView Plus 7 标准版

  • 包括 Windows CE 6.0 标准功能和彩色 TFT LCD,18 位彩色图形
  • 提供 4 至 15 英寸的显示屏尺寸,带宽屏和屏幕键盘选项
  • 允许通过 VNC 连接和 FactoryTalk ViewPoint 从远程位置监视应用程序
  • 使用 SD 卡或 USB 驱动器快速复制和恢复应用程序
  • 包括电子邮件和短信通知功能
  • 包括 512 MB RAM 和 512 MB 非易失性内存(约 80 MB 可用用户内存)
  • 与 FactoryTalk Machine Edition 软件配合使用时提供 100 个屏幕和 500 个报警,可连接到一个控制器
  • 提供以太网 1 x RJ45 10/100 MB Auto-MDI/MDI-X,支持 IEEE 1588
  • 具有用于网络连接的单个或 DLR 以太网端口
  • 包括 Allen‑Bradley® 品牌和无品牌终端选项

PanelView Plus 7 Performance

  • 包括 Windows 10 IoT Core (LTSC) 操作系统和彩色 TFT LCD,18 位彩色图形
  • 提供 7 至 19 英寸的显示屏尺寸,带宽屏和键盘选件
  • 包括视频回放支持,提供高级用户帮助功能
  • 允许通过 VNC 服务器连接和 FactoryTalk ViewPoint 从远程位置监控应用程序
  • 使用 SD 卡或 USB 驱动器快速复制和恢复操作员界面
  • 包括电子邮件和短信通知功能
  • 包括 4GB RAM 和 20GB 非易失性内存(大约 2GB 可用用户内存)
  • 具有两个支持 DLR、线性或星型网络拓扑的以太网端口
  • 包括 Allen‑Bradley 品牌和无品牌终端选件

敷形涂覆型

  • 适用于所有带触摸屏显示器和 15 英寸键盘显示器的 PanelView Plus 7 Performance 版本
  • 根据 ANSI/ISA 71.04-2013 的严重性等级 GX

不锈钢版本

  • 提供 9、10、12 和 15 英寸无品牌显示屏
  • 采用 316 不锈钢边框
  • 包括可更换的蓝色食品级硅胶垫圈
  • 包括敷形涂层
  • 具有 NSF 认证
  • UL IP69 等级并根据 ISO 20653 测试达到 IP69K 等级

ArmorView Plus 7 版本

  • 提供 12 英寸显示屏,采用全封闭式面板设计
  • 具备 IP66 防护等级,适用于无机柜 HMI 解决方案
  • 提供十六种标准按钮面板配置
  • 可单独定制按钮和开关,并配备硬接线急停按钮
  • 提供多种选项以提高灵活性,包括摆臂、支架或固定表面安装选项

 

PanelView Plus 7 标准版

PanelView Plus 7 高性能版

ArmorView Plus 7

显示屏尺寸

4 英寸显示屏 (110 x 135 mm)

6 英寸显示屏 (152 x 176 mm)

7 英寸显示屏 (170 x 212 mm)

9 英寸显示屏 (190 x 280 mm)

10 英寸显示屏 (252 x 297 mm)

12 英寸显示屏 (240 x 340 mm)

15 英寸显示屏 (318 x 381 mm)

7 英寸显示屏 (170 x 212 mm)

9 英寸显示屏 (190 x 280 mm)

10 英寸显示屏 (252 x 297 mm)

12 英寸显示屏 (240 x 340 mm)

15 英寸显示屏 (318 x 381 mm)

19 英寸显示屏 (411 x 485 mm)

12 英寸显示屏

(240 x 340 mm)

仅限无品牌

显示类型

Windows CE 6.0

Windows 10 IoT Core (LTSC)

RAM

512 MB

4 GB

内部存储

512 MB 存储空间,80 MB 非易失性存储空间(用于应用程序)

19.87 GB 存储空间

~2 GB 非易失性存储空间(用于应用程序)

实时时钟

是,电池供电的时钟会对关键数据进行时间戳标记。精度为每月 +/-2 分钟

工作温度

0...55 °C (32...131 °F)

0…55 °C (32…131 °F)

0…50 °C (32…122 °F) 环境温度

防护等级

NEMA 12、13、4X、IP54、IP66

不锈钢材质 PanelView Plus 7 Performance 终端的防护等级为 IP69,符合 UL 的分类标准,并且根据 ISO 2065 进行了 IP69K 测试

NEMA 12、13、IP66

4/4X(具体配置)

认证

  • ATEX 2 区、ATEX 22 区
  • C-UL-us 列名
  • I 类 2 分区,A、B、C、D 组,T4
  • II 类 2 分区,F、G 组;III 类
  • I 类 2 区,11C 组 T4
  • KCC
  • CE (EMC)
  • CE (LVD)
  • RoHS
  • EAC
  • INMETRO
  • C-UL-us 列名
  • I 类 2 分区,A、B、C、D 组,T4
  • II 类 2 分区,F、G 组;III 类
  • KCC
  • CE (EMC)
  • CE (LVD)
  • RoHS
  • EAC
  • 摩洛哥
  • NSF(仅限不锈钢)
  • C-UL-us 列名
  • 外壳类型额定值符合 UL50 和 CSA C22.2 No. 94.2。
  • 外壳进入保护由 UL 根据 IEC 60529 进行分类
  • KCC
  • CE (EMC)
  • CE (LVD)
  • RoHS
  • EAC
  • 摩洛哥

 

敷形涂覆

−

所有仅触摸屏终端以及 15” 键盘和触摸屏版本

−

不锈钢

−

适用于 9、10、12 和 15 英寸显示屏

−

SD

1 个 SDHC

USB

1 个 USB 2.0 端口(A 型)

1 个 USB 3.0 高速端口(A 型)和 1 个 USB 2.0 端口(A 型)

以太网

1 个 RJ45 10/100 MB 端口或 2 个 10/100Base-T 自动 MDI/MDIX 以太网端口,支持 DLR、线性或星型网络拓扑结构 

输入电源

直流 (18...30V DC)

标准软件

FactoryTalk® View Studio for Machine Edition、FactoryTalk® ViewPoint,版本 2.6 或更高版本

其他信息

通过我们的 YouTube 播放列表,充分利用您的 PanelView HMI 和 FactoryTalk View ME 软件,了解提示和技巧视频:

PanelView Plus 和 FactoryTalk View Machine Edition

我们最受欢迎的视频包括:

  • 创建您的第一个应用程序
  • 识别和更新已安装的固件
  • 趋势和数据记录
  • 上传和恢复应用程序文件
  • 从 PanelView Plus 6 转换到 PanelView Plus 7

软件

FactoryTalk View ME
Main Image
软件
FactoryTalk View ME

FactoryTalk® View Machine Edition 软件是一款多功能 HMI 应用程序,为机器级操作员界面设备提供专用且强大的解决方案。

开始使用
瘦客户端管理软件
Main Image
软件
瘦客户端管理软件

我们的 ThinManager® 瘦客户端管理软件可通过对应用程序和视觉资源的安全集中管理,帮助客户优化运营。

开始使用
产品兼容性和下载中心 (PCDC)
Main Image
支持
产品兼容性和下载中心 (PCDC)

使用产品下载和兼容性中心 (PCDC) 查找产品下载等内容。

开始使用
FactoryTalk 软件
Main Image
软件
FactoryTalk 软件

每个 FactoryTalk 产品都以推动您的业务绩效为中心。从设计和调试阶段到董事会级别的数据需求,我们可以为您运营中的所有用户带来价值。

了解更多信息

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
Bulletin 2711P PanelView Plus 7 操作员界面产品简介 2711P-PP013_-EN-P
PanelView 操作员界面产品组合功能比较 2711P-SP011_-EN-P
Miscellaneous 出版
Bulletin 2711P PanelView Plus 7 标准版 4 至 15 英寸显示屏采购规格 2711P-SR003_-EN-P
Bulletin 2711P PanelView Plus 7 Performance 7 至 19 英寸显示屏采购规格 2711P-SR002_-EN-P
认证
认证
ATEX CertificationATEX Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
KC CertificationKC Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • ATEX 2、22 区(仅限标准版)
  • INMETRO 2、22 区(仅限标准版)
  • CCC Ex(仅限标准版)
  • CE(EMC)
  • CE(LVD)
  • cULus 列名 I 类,2 分区,A、B、C 和 D 组(所有终端);II 类,2 分区,F 和 G 组(仅限标准版);III 类(仅限标准版)
  • EAC(仅限标准版)
  • KC
  • RCM 或 RMS
  • RoHs

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 人机界面
  5. Chevron LeftChevron Left 2711P PanelView Plus 7 图形终端