Loading

FLEX 5000 I/O 模块
Allen-Bradley

我们的 FLEX 5000® I/O 模块是一种坚固耐用且灵活的分布式 I/O 解决方案,允许您选择满足运营需求的 I/O。
5094 FLEX 5000® Distributed I/O Solution
一个XT I/O组和一个非XT I/O组堆叠在一起
系统设计师
系统设计师
5094 FLEX 5000® Distributed I/O Solution
立即探索
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(59)
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
  • 一个 I/O 组中标准和安全模块的正视图
  • 一个XT I/O组和一个非XT I/O组堆叠在一起
  • 两台 Allen-Bradley FLEX 5000 I/O 模块的正视图。从左到右,我们可以看到目录号 5094-IJ2IXT 和 5094-IJ2I
  • 一个 I/O 组中标准 XT 和非 XT 模块的右视图
  • 将 5094-IJ2I 模块插入 I/O 槽区
一个 I/O 组中标准和安全模块的正视图
一个XT I/O组和一个非XT I/O组堆叠在一起
两台 Allen-Bradley FLEX 5000 I/O 模块的正视图。从左到右,我们可以看到目录号 5094-IJ2IXT 和 5094-IJ2I
一个 I/O 组中标准 XT 和非 XT 模块的右视图
将 5094-IJ2I 模块插入 I/O 槽区
Chevron LeftChevron Left
一个 I/O 组中标准和安全模块的正视图
Chevron LeftChevron Left
一个XT I/O组和一个非XT I/O组堆叠在一起
两台 Allen-Bradley FLEX 5000 I/O 模块的正视图。从左到右,我们可以看到目录号 5094-IJ2IXT 和 5094-IJ2I
一个 I/O 组中标准 XT 和非 XT 模块的右视图
将 5094-IJ2I 模块插入 I/O 槽区
Allen-Bradley 徽标

我们的 FLEX 5000® I/O 模块是一种坚固耐用且灵活的分布式 I/O 解决方案,允许您选择满足运营需求的 I/O。FLEX 5000 I/O 通过 1 Gb EtherNet/IP™ 连接增强了通信,提供更高的速度和更大的带宽。为了在网络架构中提供灵活性,这些模块包括 2 个铜端口或 2 个光纤端口 (SFP),并支持 DLR、星型、线型和 PRP 拓扑结构。


新增功能

支持高可用性安全需求

FLEX 5000 EtherNet/IP 适配器增强了并发通信支持。通过并发通信,不同的安全控制器可以保持到同一安全 I/O 模块的独立网络路径,从而实现灵活性和无缝故障转移。此新功能支持带 GuardLogix® 5580 控制器的新 Logix SIS 解决方案,为过程应用提供高可用性安全解决方案,最高可达 SIL 3。

带分布式 I/O 的 1 类 Logix SIS 系统的典型布局图像。冗余机架主机冗余安全 Logix 控制器以及冗余网络通信模块。
Logix SIS:过程安全
Logix SIS:过程安全
Logix SIS:过程安全
Logix 安全仪表系统 (SIS) 是一种现代化的集成安全解决方案,提供 SIL2 和 SIL3 认证,以增强过程和混合安全性。
了解更多信息

概述

  • 可在一个平台上灵活地混合和匹配标准和安全 I/O 模块,从而降低系统成本和复杂性
  • 通过离散和模拟故障安全 I/O 模块提供真正的集成安全性,经过 TÜV 认证,达到 SIL 3、PLe、类别 4,安全反应时间长达 10 ms
  • 通过铜缆或光缆以及 SFP 适配器,增强与 1 Gb EtherNet/IP 连接的通信能力
  • 支持多种网络拓扑结构:设备级环网 (DLR)、星型、线型和并行冗余协议 (PRP)
  • 通过水平或垂直安装以及互连电缆延长来优化占地面积
  • 提供与适配器的直接光纤连接,可选择每个适配器连接多达 16 个模块
  • 允许用户在系统运行时更换模块,通过带电插拔 (RIUP) 轻松卡入安装
  • 提供灵活的模块化功能,支持多达 32 通道数字量和 8 通道模拟量输入/输出
  • 在 -40…+70 °C (-40...+158 °F) 的温度范围内工作,适用于 I 类 2 分区 2 区域,A、B、C、D 组的危险区域
  • XT 版本最高可达 G3,带敷形涂覆,允许在极端环境中使用,有助于防止环境应力
  • 通过隔离频率输入模块提供频率、加速度和方向报告功能
  • 作为远程 I/O 模块与 ControlLogix® 5580、CompactLogix® 5380 和 CompactLogix 5480 标准控制器以及 GuardLogix 5580 和 Compact GuardLogix 5380 安全控制器配合使用
  • 支持 ControlLogix 5580 控制器冗余(在 DLR 和 PRP 网络拓扑中),适用于高可用性应用,适用于版本 33 或更高版本的 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序 
  • 非常适合混合和过程应用,例如紧急停机、燃烧器管理、涡轮机控制、压缩机控制、石油和天然气辅助锅炉、高压保护、照明和通风管理 
适用于过程、混合和离散应用的分布式 I/O 解决方案

了解 FLEX 5000 I/O 如何帮助您获得更大的灵活性和控制力,以实现更高的运营效率和可靠性。

FLEX 5000 HART I/O 模块
  • 可访问 I/O 树中可用的高度集成的 HART 设备
  • 通过增强诊断功能轻松访问设备健康状况
  • 通过与 PlantPAx® 5.0 及以上版本指令集的紧密集成减少工程设计
  • 通过基于设备描述 (DD) 文件的设备标签诊断可见性简化维护
  • 通过嵌入式设备类型管理器 (DTM) 更轻松地配置过程设备,提高生产率
  • 通过在线添加和更换过程设备尽可能延长正常运行时间
  • 通过在 Studio 5000 Logix Designer 应用程序中高度集成的 HART 轻松访问其他过程诊断,尽可能缩短停机时间

FLEX 5000 互连电缆

  • 有助于将 FLEX 5000 I/O 组分成两个部分,以便更灵活地安装和在较小的空间中轻松安装
  • 为 FLEX 5000 I/O 模块提供系统侧电源
  • 提供多种长度(0.5 m、0.7 m、1 m 和 3 m)
2025 年度工厂工程产品奖徽标 - 金奖
2025 年度工厂工程产品奖

FLEX 5000 I/O 模块荣获 I/O 和网络类别的 GOLD 奖!

2025 年度控制工程产品奖徽标 - 银奖
2025 年度控制工程产品奖

FLEX 5000 I/O 模块荣获 I/O & Networking 类别的银奖!


Check this out from Rockwell Automation. I thought you'd find it interesting:
转型您的运营
了解 FLEX 5000 I/O 如何成为过程、混合和离散应用的理想分布式 I/O 解决方案。

转型您的运营

了解 FLEX 5000 I/O 如何成为过程、混合和离散应用的理想分布式 I/O 解决方案。
Continue Reading
视频
FLEX I/O to FLEX 5000 I/O Modernization Video
FLEX I/O to FLEX 5000 I/O Modernization Video
Discover how modernizing from FLEX™ I/O to FLEX 5000® I/O can help you become more resilient while maintaining efficiency.
PDF
FLEX I/O to FLEX 5000 I/O Modernization eBook
FLEX I/O to FLEX 5000 I/O Modernization eBook
Achieve increased operational efficiency and agility with FLEX I/O to FLEX 5000 I/O modernization. Learn about the useful migration tools and resources that can help simplify your modernization journey.
WebinarWebinar Webinar
Optimize Productivity with FLEX I/O Modernization
Optimize Productivity with FLEX I/O Modernization
Achieve greater flexibility, better performance and improved uptime.
视频
FLEX I/O and FLEX 5000 I/O Hardware and Installation Comparison
FLEX I/O and FLEX 5000 I/O Hardware and Installation Comparison
Learn about the key differences in the physical features of FLEX I/O and FLEX 5000 I/O modules. Get familiar with the similarities of the I/O hardware that makes it easier to modernize to the FLEX 5000 I/O platform.
视频
FLEX 5000 I/O Feature Highlights
FLEX 5000 I/O Feature Highlights
Learn how the FLEX 5000 I/O platform enables easy online module addition and faster fault detection with high value features such as module discovery, highly integrated HART (HIH) and automatic diagnostics.
视频
Simplify FLEX I/O to FLEX 5000 I/O migration with IAB
Simplify FLEX I/O to FLEX 5000 I/O migration with IAB
Learn how you can simplify your migration from FLEX I/O to the newer FLEX 5000 I/O platform with the Integrated Architecture® Builder (IAB) tool.

工具和资源

Logix SIS an integrated safety instrumented system
Logix SIS an integrated safety instrumented system
博客
博客
Logix SIS an integrated safety instrumented system
Introducing Logix SIS, a safety instrumentation system from Rockwell Automation. Learn in this blog how this safety system can transform your operations.
立即阅读
技术合作伙伴
从上方俯视戴红色安全帽的男子仰望控制器
合作伙伴网络计划
技术合作伙伴

我们的 PartnerNetwork™ 通过技术合作伙伴计划为 FLEX 5000 I/O 模块提供互补的产品解决方案。它可以帮助您找到解决应用项目难题的产品。

了解更多信息
Studio 5000 Logix Designer
一名戴眼镜的男员工正在他的办公桌上向软件应用程序输入信息,他对面站着两名员工,三人正在深入交谈
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 软件可显著提高生产效率,是管理 Allen-Bradley® Logix 5000® 系列控制器和相关控制系统的理想选择。 

开始使用

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
FLEX 5000® 模块规格 5094-TD001_-EN-P
安装说明 出版
FLEX 5000® 端子座组件安装 5094-IN010_-EN-P
5094-OA16、5094-OA16XT 安装 5094-IN027_-EN-P
5094-OB8、5094-OB8XT 安装 5094-IN023_-EN-P
5094-OB16、5094-OB16XT 安装 5094-IN004_-EN-P
5094-OB16S、5094-OB16SXT 安装 5094-IN013_-EN-P
5094-OB32、5094-OB32XT 安装 5094-IN024_-EN-P
5094-OW8I、5094-OW8IXT 安装 5094-IN005_-EN-P
5094-IF4IHS、5094-IF4IHSXT 安装 5094-IN016_-EN-P
5094-IF8、5094-IF8XT 安装 5094-IN006_-EN-P
5094-IF8IH、5094-IF8IHXT 安装 5094-IN020_-EN-P
5094-IJ2IS、5094-IJ2ISXT 安装 5094-IN019_-EN-P
5094-IRT8S、5094-IRT8SXT 安装 5094-IN018_-EN-P
5094-IY8、5094-IY8XT 安装 5094-IN008_-EN-P
5094-OF4IHS、5094-OF4IHSXT 安装 5094-IN017_-EN-P
5094-OF8、5094-OF8XT 安装 5094-IN007_-EN-P
5094-OF8IH、5094-OF8IHXT 安装 5094-IN021_-EN-P
5094-IA16、5094-IA16XT 安装 5094-IN025_-EN-P
5094-IB16、5094-IB16XT 安装 5094-IN003_-EN-P
5094-IB16S、5094-IB16SXT 安装 5094-IN012_-EN-P
5094-IB32、5094-IB32XT 安装 5094-IN022_-EN-P
5094-IJ2I、5094-IJ2IXT 安装 5094-IN029_-EN-P
5094-IM8、5094-IM8XT 安装 5094-IN026_-EN-P
5094-SERIAL、5094-SERIALXT 安装 5094-IN028_-EN-P
5094-HSC、5094-HSCXT 安装 5094-IN009_-EN-P
User Manuals 出版
FLEX I/O 到 FLEX 5000 I/O 升级指南 5094-RM001_-EN-P
FLEX 5000® 标准和安全输入/输出模块用户手册 5094-UM001_-EN-P
FLEX 5000® 模拟量输入/输出模块用户手册 5094-UM002_-EN-P
FLEX 5000® 模拟隔离电流/电压/HART 输入/输出模块用户手册 5094-UM007_-EN-P
FLEX 5000® 安全频率输入/输出模块用户手册 5094-UM004_-EN-P
FLEX 5000 高速计数器输入/输出模块用户手册 5094-UM003_-EN-P
FLEX 5000® 串行模块用户手册 5094-UM006_-EN-P
Product Profiles 出版
FLEX I/O 到 FLEX 5000 I/O 现代化电子书 MIGRAT-PP066_-EN-P
Miscellaneous 出版
集成架构宣传册 IA-BR005_-EN-P
认证
 
认证
ATEX CertificationATEX Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • ATEX
  • CE 认证
  • cULus 认证
  • IECEx
  • KC
  • RCM
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left I/O
  5. Chevron LeftChevron Left FLEX 5000 I/O 模块