Loading

ControlLogix 5570 控制器
Allen-Bradley

我们的 ControlLogix® 5570 控制器有标准、安全、极端温度和机载型号,适用于过程、运动、离散和高可用性应用。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(19)
(14)
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
  • Logix5573 和 Armor ControlLogix
Logix5573 和 Armor ControlLogix
Chevron LeftChevron Left
Logix5573 和 Armor ControlLogix
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 ControlLogix® 5570 控制器有标准、安全、极端温度和 On-Machine 型号,适用于过程、运动、离散和高可用性应用。作为我们的集成架构™ 系统的一部分,这些控制器使用 Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ 和通用网络协议。这些高性能控制器为所有控制领域提供了一个通用的控制引擎和通用的开发环境。

  • 支持基于 EtherNet/IP™ 的集成运动控制、基于 Sercos™ 的集成运动控制和模拟运动控制
  • 支持完整的控制器冗余以及带电插拔 (RIUP) 功能
  • 通过 EtherNet/IP、ControlNet™、DeviceNet™、Data Highway Plus™、远程 I/O、SynchLink 和第三方过程及设备网络进行通信
  • 支持使用继电器梯形图逻辑、结构化文本、功能块和 SFC 语言进行编程
  • 产品目录号中带有“K”的产品采用敷形涂覆,帮助在恶劣环境中提供保护
  • 为系列 B 和 C 标准以及 1756 XT 机架提供 1756 Slim 电源选件,在空间有限时可将宽度缩小 29%
  • 提供标准、敷形涂覆和极端温度版本的机架,最多可提供 17 个插槽

On-Machine 控制器

  • 提供标准和安全的 On-Machine™ 控制,可延长正常运行时间并降低成本
  • 通过直接放置在机器上,尽可能减少控制柜中的硬件

GuardLogix 安全控制器

  • 在同一机架中提供安全和集成运动控制
  • 提供 SIL 3 功能安全的 TUV 认证(需要控制器和安全伙伴)
  • 通过 Armor GuardLogix 控制器简化机器架构并减少系统占用空间
  • 独立使用时可在 -25…+70 °C (-13…+158 °F) 的环境中运行
  • 与 FLEX™ I/O-XT 模块搭配使用时可在 -20…+70 °C (-4…+158 °F) 的环境中运行

极端环境控制器

  • 独立使用时可在 -25…+70 °C (-13…+158 °F) 的环境中运行
  • 与 FLEX™ I/O-XT 模块搭配使用时可在 -20…+70 °C (-4…+158 °F) 的环境中运行
 
增强 ControlLogix 控制系统的网络安全性和可靠性
Main Image
增强 ControlLogix 控制系统的网络安全性和可靠性

我们的 ASEM™ 6300 工业计算机旨在增强 ControlLogix® 控制系统的安全性和可靠性。每个型号都经过单独设计,以尽可能减少或消除频繁的故障点,从而创建更安全、更可靠且更具成本效益的可视化系统。

了解有关我们工业计算机系列的更多信息

产品对比

特性
5580 控制器
5570 控制器
性能

5 倍…20 倍

(与 ControlLogix 5570 控制器相比)

2 倍

(与 ControlLogix 5560 控制器相比)

嵌入式以太网端口 1 千兆 (Gb) 否
本地编程端口 USB USB
包含储能模块 (ESM) 是 是
包含板载显示屏 是 是
Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ 支持 是 是
非易失性存储器 安全数字 (SD) 卡 安全数字 (SD) 卡
用户内存,最大值 40 MB 32 MB
最大 I/O 点数 128,000 个数字量;4,000 个模拟量 128,000 个数字量;4,000 个模拟量

其他信息

  • ControlLogix 入门套件 — ControlLogix 入门套件是硬件和软件的折扣套装,提供您所需的一切。通过选择组件来构建适合您环境的套件,开始使用。
  • 我们的 集成架构解决方案 为高效有效地推动全厂优化提供了基础,使您能够以竞争力的方式应对经济和消费者需求的变化。
  • “关于学习 Logix 您需要知道的事情”博客和播客系列教导 ControlLogix® 控制器系统的经验丰富和新用户如何使用我们的控制器和软件以获得更大收益。

软件

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 软件可显著提高生产效率,是管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相关控制系统的一站式解决方案。

产品兼容性和下载中心 (PCDC)
Main Image
支持
产品兼容性和下载中心 (PCDC)

使用产品下载和兼容性中心 (PCDC) 查找产品下载等内容。

FactoryTalk 软件
Main Image
软件
FactoryTalk 软件

每个 FactoryTalk 产品都以推动您的业务绩效为中心。从设计和调试阶段到董事会级别的数据需求,我们可以为您运营中的所有用户带来价值。


应用

我们的 ControlLogix® 控制器提供满足从基本工厂车间应用到高性能过程和运动控制应用需求的内存、速度和处理能力。

  • 能源与发电
  • 食品与饮料 — 乳制品
  • 采矿与冶金
  • 船舶
  • 纸浆与造纸
  • 铁路/地铁与车载
  • 水/废水

对于过程应用,这些控制器:

  • 提供更大的容量,让您在每个任务中执行更多控制策略
  • 显著提高控制层和监控层之间交换的信息量
  • 显著提高冗余控制应用的性能

对于运动控制应用,这些控制器:

  • 为复杂的高性能运动控制应用提供高速运动命令和轴轨迹规划器执行
  • 针对 EtherNet/IP™ 或 Sercos™ 接口上的高性能运动控制驱动器控制进行了优化
  • 支持多达 100 个集成运动轴

对于离散应用,这些控制器:

  • 使用更快的双核 CPU 显著缩短控制器扫描时间
  • 提供更高的通信速率
  • 为冗余系统提供更快的交叉加载

可编程控制器案例研究 — 查看我们的案例研究网站,了解客户如何在其应用中使用 Allen-Bradley® 可编程控制器


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
ControlLogix 和 GuardLogix 系统选型指南 1756-SG002_-EN-P
ControlLogix 和 GuardLogix 控制器规格 1756-TD001_-EN-P
安装说明 出版
ControlLogix 5570 控制器安装 1756-IN088_-EN-P
GuardLogix 5570 控制器安装 1756-IN089_-EN-P
Armor ControlLogix 5570 控制器安装 1756-IN061_-EN-P
Armor GuardLogix 5570 控制器安装 1756-IN060_-EN-P
User Manuals 出版
ControlLogix 5570 系统用户手册 1756-UM001_-EN-P
GuardLogix 5570 控制器用户手册 1756-UM022_-EN-P
GuardLogix 5570 和 Compact GuardLogix 5370 控制器系统安全参考手册 1756-RM099_-EN-P
ControlLogix 5570 冗余用户手册 1756-UM535_-EN-P
ControlLogix 5570 冗余更新与模块更换指南 1756-RM010_-EN-P
Logix 5000 控制器设计注意事项参考手册 1756-RM094_-EN-P
Logix 5000 控制器指令估算执行时间参考手册 LOGIX-RM002_-EN-P
Logix 5000 控制器更换指南 1756-RM100_-EN-P
Logix 5000 控制器 General 说明 1756-RM003_-EN-P
Logix 5000高级过程控制与驱动指令 1756-RM006_-EN-P
Program Guides 出版
Logix 5000 控制器通用操作编程手册 1756-PM001_-EN-E
Product Profiles 出版
Armor ControlLogix 和 Armor GuardLogix 产品简介 1756-PP019_-EN-P
保护您的投资产品简介的敷形涂覆 IA-PP001_-EN-E
ControlLogix 入门套件 1756-SP401_-EN-E
Miscellaneous 出版
集成架构宣传册 IA-BR005_-EN-P
安全功能宣传册 SAFETY-BR011_-EN-P
认证
认证
ATEX CertificationATEX Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
C-TICK CertificationC-TICK Certification
FM APPROVED MarkFM APPROVED Mark
KC CertificationKC Certification

5560 ControlLogix 标准控制器

  • cULus
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM

5560 GuardLogix 安全控制器

  • cULus
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM
  • TÜV

5560 ControlLogix 极端环境控制器

  • cULus
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM

5570 ControlLogix 标准控制器

  • cULus
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC

5570 GuardLogix 安全控制器

  • cULus
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM
  • TÜV

5570 ControlLogix 极端环境控制器

  • cULus
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC

5570 Armor GuardLogix 机旁安全控制器

  • cULus
  • CE
  • RCM
  • KC
  • TÜV

有关 TÜV 和 SIL 认证的详细信息,请参见 安全证书和 SIL 链接。

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 可编程控制器
  5. Chevron LeftChevron Left ControlLogix 5570 控制器