我们的 Bulletin 2711R PanelView™ 800 图形终端是面板安装式显示设备,提供键盘或触摸屏选项供操作员输入。这些图形终端提供 4 至 10 英寸的显示屏尺寸,并与微型和小型控制器兼容。它们具有高性能处理器、高分辨率显示屏以及大容量闪存和动态存储器。内置以太网和串行通信端口支持各种网络。这些终端提供改进的可用性和远程监控功能。
- 产品
- 概述
- 文档
- 认证
概述
- 针对 Micro800™ 控制器(包括新的 Micro850® 和 Micro870® 控制器产品目录 2080-Lx0E*)提供兼容性优化
- 连接到 CompactLogix™ 5370 L1、L2、L3 和 CompactLogix 以及 Compact GuardLogix® 5380 L306x 控制器,适用于中型应用项目
- 通过虚拟网络计算 (VNC) 服务器提供终端的远程监控和故障处理
- 提供横向和纵向的灵活应用模式
- 包括高性能 800MHz CPU 处理器,带 256MB 内存
- 包括 USB 主机端口和 microSD™ 支持文件传输或更新固件
- 允许用户使用配方功能上传和下载数据组或参数设置
- 支持 Micro800 直接标签引用和直通下载
- 通过交叉引用浏览器提供在应用项目中跟踪和定位标签的功能
- 提供多达 500 条记录的存储报警历史大小
*需要 PanelView 800 固件版本 7.011 或更高版本
PanelView 800 图形终端支持广泛的应用:
- 食品加工
- 粘合标签机
- 空气处理单元
- 物料输送
- 拉伸包装机
- 等等...
工具和资源
您可能还对以下内容感兴趣
文档
| 技术规格 | 出版 |
|---|---|
| 可视化解决方案选型指南 | VIEW-SG001_-EN-P |
| PanelView 800 图形终端规格 | 2711R-TD001_-EN-P |
| 安装说明 | 出版 |
|---|---|
| PanelView 800 图形终端安装 | 2711R-IN001_-EN-P |
| PanelView 800 7″和10″终端适配器板套件安装 | 2711R-IN002_-EN-P |
| User Manuals | 出版 |
|---|---|
| PanelView 800 图形终端用户手册 | 2711R-UM001_-EN-E |
| Product Profiles | 出版 |
|---|---|
| PanelView 操作员界面产品组合功能比较 | 2711P-SP011_-EN-P |
| Miscellaneous | 出版 |
|---|---|
| Bulletin 2711R PanelView 800 图形终端电子书 | 2711R-BR001_-EN-P |