Loading

MicroLogix 1400 控制器
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 1766 MicroLogix™ 1400 PLC 系统具有更高的 I/O 数量、更快的高速计数器、脉冲序列输出、增强的网络功能以及 LCD 面板背光灯。
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 1766 MicroLogix™ 1400 可编程逻辑控制器系统基于关键的 MicroLogix 1100 功能:EtherNet/IP™、在线编辑和内置 LCD 面板。这些控制器具有更高的 I/O 数量、更快的高速计数器、脉冲序列输出、增强的网络功能和 LCD 面板背光。没有嵌入式模拟量 I/O 点的控制器提供 32 个数字量 I/O 点,而模拟量版本提供 32 个数字量 I/O 点和 6 个模拟量 I/O 点。您可以使用多达七个 1762 扩展 I/O 模块扩展所有版本。

  • 以太网端口提供 Web 服务器功能、电子邮件功能和协议支持,支持 DNP3 协议
  • 带背光的内置 LCD 可用于查看控制器和 I/O 状态
  • 内置 LCD 提供用于消息、位/整数监视和操作的简单界面
  • 通过支持多达七个 1762 MicroLogix 扩展 I/O 模块(具有 256 个离散 I/O)扩展应用功能
  • 多达六个嵌入式 100 kHz 高速计数器(仅限带直流输入的控制器)
  • 两个串行端口,支持 DF1、DH-485、Modbus RTU、DNP3 和 ASCII 协议
  • 用户程序存储器中有 10 KB 字,用户数据存储器中有 10 KB 字
  • 多达 128 KB 用于数据记录,64 KB 用于配方
  • 使用 RSLogix 500® 软件编程

典型应用包括:

  • 物料输送
  • 包装应用
  • 通用工业机械
  • 印刷
  • 食品和饮料
  • 制药
  • 水/废水处理/SCADA
  • 离合器/制动器控制
  • 位置控制 - 取放/传送

RSLogix 500
RSLogix 500 软件徽标
软件
RSLogix 500

使用 RSLogix 500 软件对 MicroLogix 控制器进行编程时,可节省项目开发时间并提高生产率。

开始使用
产品兼容性和下载中心 (PCDC)
笔记本电脑上的产品兼容性和下载登录页面
支持
产品兼容性和下载中心 (PCDC)

使用产品下载和兼容性中心 (PCDC) 查找产品下载等内容。

开始使用
BESTECH 为地下矿山提供新的按需通风系统
BESTECH 为地下矿山提供新的按需通风系统,显著节省能源成本
案例研究
BESTECH 为地下矿山提供新的按需通风系统

我们的 Integrated Architecture® 解决方案在一个 EtherNet/IP™ 网络上提供多领域功能,有助于在整个矿区实现控制、可视化和决策支持的融合。

了解更多信息
太阳能电池板系统制造商使用微型 PLC
Main Image
案例研究
太阳能电池板系统制造商使用微型 PLC

我们的 MicroLogix™ 1400 控制器使用预先编程的软件,该软件包含来自 美国国家可再生能源实验室 (NREL) 的数据,可自动提供太阳的精确位置 - 无论何时何地。

了解更多信息
水/污水处理
水/污水处理
水/污水处理
Your industrial water treatment systems can run at peak efficiency and lower overall cost with our power and process control systems.
了解更多信息

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
MicroLogix 可编程控制器选型指南 1761-SG001_-EN-P
安装说明 出版
MicroLogix 1400 安装 1766-IN001_-EN-P
MicroLogix 1400存储器模块安装 1766-IN010_-MU-P
User Manuals 出版
MicroLogix 1400 可编程控制器用户手册 1766-UM001_-EN-P
MicroLogix 1400嵌入式Web服务器用户手册 1766-UM002_-EN-P
MicroLogix 1400可编程控制器参考手册 1766-RM001_-EN-P
MicroLogix 控制器到 Micro800 控制器迁移指南 2080-RM002_-EN-E
Product Profiles 出版
MicroLogix 1400 产品简介 1766-PP001_-EN-P
Miscellaneous 出版
MicroLogix 系列宣传册 1761-BR006_-EN-P
认证
认证
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL MarkedUL Marked
  • CE
  • C-Tick
  • UL
  • I 类 2 分区危险场所

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 可编程控制器
  5. Chevron LeftChevron Left MicroLogix 1400控制器