我们的 Bulletin 5069 Compact 5000™ I/O 模块采用紧凑型设计,提供高性能控制,扩展了 Logix 平台的性能能力。它们是 CompactLogix™ 5380 或 Compact GuardLogix® 5380 的本地 I/O 模块,并提供安全选件。这些模块是 EtherNet/IP 网络上针对 CompactLogix 5380、Compact GuardLogix® 5380、ControlLogix® 5580 和 GuardLogix 5580 控制器(带安全模块限制)的理想分布式 I/O 解决方案,非常适合处理要求高的应用项目。
- 产品
- 概述
- 文档
- 认证
概述
即将推出
Compact 5000 高密度 I/O 离散模块
通过 5069 高密度 I/O 离散模块提高生产率,简化安装过程,并尽可能节省空间
2026 日历年第二季度向客户提供
- 高密度 I/O,具有 32 个通道,提供完整的产品组合,以支持客户从 1769 架构移植
- 从当前的 1769 架构缩小尺寸
- 触觉按压开关功能,用于控制 A 组或 B 组指示灯,便于调试时参考
Compact 5000 I/O 标准模块
- 可用于高速计数器、数字量输入、数字量输出、模拟量输入、模拟量输出、交流输入、交流输出、隔离和非隔离继电器输出、地址保留模块和现场电位分配器
- 在 CompactLogix™ 5380 和 Compact GuardLogix 5380 控制系统中作为本地 I/O,或作为分布式 I/O,通过 5069-AEN2TR 或 5069-AENTR 通过 EtherNet/IP 网络访问 CompactLogix 5380、Compact GuardLogix 5380、ControlLogix 5580 和 GuardLogix 5580 控制器
- 为连接到某些 Compact 5000 I/O 模块的现场设备提供现场侧电源
Compact 5000 I/O EtherNet/IP 通信模块
- 支持多达 31 个 I/O 模块
- 提供独立的系统电源以实现更好的隔离,并为 I/O 模块提供内置电源输入
- 通过 EtherNet/IP 网络支持 CompactLogix 5380、Compact GuardLogix 5380、ControlLogix 5580 和 GuardLogix 5580 控制器的分布式 I/O 模块
- 支持用于线性和设备级环网拓扑的 1 Gb 嵌入式交换机技术
- 提供高速背板通信以实现更快的传输速率
- 提供改进的状态指示灯以监视和排除系统故障
- 使用纤薄的 5069-AENTR 以满足小空间要求
Compact 5000 I/O 安全模块
- 提供与 Compact GuardLogix 5380 的本地安全连接
- 为 Compact GuardLogix 5380 和 GuardLogix 5580 提供分布式 I/O,可通过 EtherNet/IP 上的 5069-AEN2TR 或 5069-AENTR 访问
- 每个控制器或适配器最多支持 31 个 I/O 模块
- 提供更快的安全反应时间
- 提供增强的诊断信息
- 额定值高达 SIL3/PLe
您可能还对以下内容感兴趣
文档
| Product Profiles | 出版 |
|---|---|
| Bulletin 5069 Compact I/O 系统产品简介 | 5069-PP001_-EN-P |
| Miscellaneous | 出版 |
|---|---|
| 集成架构宣传册 | IA-BR005_-EN-P |