Loading
Rockwell Automation 的 Allen-Bradley 徽标

特殊操作器

我们的特殊操作器包括状态指示器、小型指示灯和按钮。对于商业级应用和轻工业应用,我们提供 12、18 和 22 mm 的状态指示灯。小型指示灯和特殊按钮的设计适合重载应用项目或危险场所。
按钮和信号设备
    • 概述
    • 800T/H 美国电气制造商协会
    • 800T/H 美国电气制造商协会
    • 面板后的组件
    • 面板后的组件
    • 组装操作站
    • 组装操作站
    • 概述
    • 800F 圆形
    • 800F 圆形
    • 800 FC 吊挂式按钮盒
    • 800 FC 吊挂式按钮盒
    • 800 FD 一体式
    • 800 FD 一体式
    • 800MB/MR
    • 800MB/MR
    • 800F 90 mm 封闭
    • 800F 90 mm 封闭
    • 面板后的组件
    • 面板后的组件
    • 概述
    • 440J 手持开关
    • 440J 手持开关
    • 拉线开关
    • 拉线开关
    • 概述
    • 800R HazLoc
    • 800R HazLoc
    • 800H 第 7 类和第 9 类 HazLoc
    • 800H 第 7 类和第 9 类 HazLoc
    • 800G HazLoc
    • 800G HazLoc
    • 概述
    • 800B
    • 800B
    • 800K 压电式
    • 800K 压电式
    • 800L 指示灯
    • 800L 指示灯
    • 800P 触摸/手掌
    • 800P 触摸/手掌
    • 800T 18 毫米指示灯
    • 800T 18 毫米指示灯
    • 800Z 触摸/手掌
    • 800Z 触摸/手掌
    • 概述
    • 855H 通用
    • 855H 通用
    • 855H 高性能
    • 855H 高性能
    • 855H 可录制的报警器
    • 855H 可录制的报警器
    • 855P 安装面板信号报警器
    • 855P 安装面板信号报警器
    • 855X HazLoc 报警器与警示灯
    • 855X HazLoc 报警器与警示灯
    • 概述
    • 854 J/K Control Tower 塔灯
    • 854 J/K Control Tower 塔灯
    • 855 Control Tower 塔灯
    • 855 Control Tower 塔灯
    • 855B 微型方形信号灯
    • 855B 微型方形信号灯
    • 855 圆形警示灯
    • 855 圆形警示灯
    • 855L 面板灯条
    • 855L 面板灯条
    • 855W 墙壁安装式信号灯
    • 855W 墙壁安装式信号灯
    • 856T Control Tower 塔灯
    • 856T Control Tower 塔灯
Main Image

800B IEC 16 mm 操作器

我们的 Bulletin 800B 16 mm 操作器采用高度可配置和高度灵活的设计,可满足轻工业和仪表应用的需求。这些操作器非常适合面板空间或占地空间有限的应用项目。它们由防腐蚀性塑料制成,可确保较长按钮寿命。

产品详细信息

Main Image

800Z Zero-Force Touch Buttons

我们的 Bulletin 800Z Zero-Force Touch Buttons™ 专为需要使用两只手的机器控制系统而设计。互连传感器表面植入了两个位于不同平面的电容传感器,实现了卓越的产品灵敏度。在触摸开关表面时,会启动输出。我们的按钮隔着大多数工业手套都能检测到手。触摸按钮的轮廓便于手形与之吻合,如果需要双手控制,有助于防止失败。

产品详细信息

Main Image

800T 18 毫米指示灯

Bulletin 800T 18 mm 指示灯是小型重载指示灯系列。如果需要小型但强大的指示灯系列,我们为您提供了解决方案。

产品详细信息

Main Image

800P 触摸/手掌操作器

Bulletin 800P 触摸/手掌操作器适用于需要机电操作实现安全性、抗射频干扰性的应用项目,采用人体工学设计,可以减少与重复性累积伤害关联的风险因素。这些单元采用铰接操作,允许按钮头倾斜以增加舒适度和机械优势,从而减少对标准驱动器的操作力。

产品详细信息

Main Image

800L 指示灯

Bulletin 800L 指示灯适用于商业级和轻工业应用项目。Bulletin 800L 系列配有 LED、频闪灯或白炽灯照明,十分适合大产量 OEM、面板制造商和承包商。

产品详细信息

Main Image

800K 压电式按钮

Bulletin 800K 压电式按钮有 22.5 mm 和 30.5 mm 两种尺寸。这些按钮采用密封式压电电路,采用 SAE 级 316 不锈钢壳体,防护等级可达 IP69K。压电电路可检测按钮表面上的压力,不必移动部件即可提供瞬时驱动信号。

产品详细信息
  • 销售
  • 客户服务中心
  • TechConnect 支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Allen-Bradley Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 按钮和信号设备 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 特殊操作器 Chevron RightChevron Right