Loading

按钮和信号设备
Allen-Bradley

按钮和信号设备包括范围广泛的操作器件。
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

按钮和信号设备包括范围广泛的操作器件。我们提供按钮、切换开关、吊挂式按钮盒、指示灯、组装操作站及操作站防护罩。我们的声响和视觉信号设备包括报警器、扬声器、灯标、频闪灯、面板灯条和塔灯。它们通过用信号通知故障和材料短缺以及提醒操作员注意危险来帮助减少停机时间。

Allen-Bradley logo

在“ROK 工业组件谈话播客系列”第 5 集中,Paul 和 Bill 将与 Steve Litzau 讨论按钮的历史、稳健性与可靠性。

Products
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
800T 18 mm 指示灯
我们的 Bulletin 800T 18 毫米指示灯是一系列小型重载指示灯。
800Z 零力触摸按钮
我们的 Bulletin 800Z 零力触摸按钮™ 适用于需要双手操作的机器控制系统。
800L 指示灯
我们的 Bulletin 800L 指示灯非常适合商用级和轻工业应用。
800P 触摸/掌压操作器
我们的 Bulletin 800P 触摸/掌上操作器专为需要机电操作以确保安全、抗射频干扰以及采用人体工程学设计以降低与累积性创伤性疾病相关的风险因素的应用而设计。
80 万压电
我们的 Bulletin 800K 压电式按钮有 22.5 和 30.5 mm 两种尺寸。
800B 16 mm 操作器
我们的 Bulletin 800B 16 毫米操作器采用高度可配置和灵活的设计,可满足您的轻工业和仪表应用需求。
440J 手持使能开关
我们的手柄开关可用作允许在机器防护罩内安全工作所需条件的一部分。
Allen-Bradley 440E Lifeline 4 Cable Pull Switch
440E Lifeline 4 拉线开关
我们的 Bulletin 440E Lifeline™ 4 拉线开关可沿着或围绕传送带等笨重的机器安装,并提供持续的紧急停止访问。
Allen-Bradley 440E Lifeline 5 Cable Pull Switch
440E Lifeline 5 拉线开关
我们的 Bulletin 440E Lifeline™ 5 拉线开关是基于微处理器的解决方案,具有高级功能和诊断功能,有助于提高安全性和生产率。
Allen-Bradley 440E Lifeline 3 Cable Pull Switch
440E Lifeline 3 拉线开关
我们的 Bulletin 440E Lifeline™ 3 拉线开关是电缆(绳索)操作的紧急停止设备,旨在满足 ISO 13850(机械安全 - 紧急停止设备)的严格要求。
440E Lifeline 绳索张紧器系统
我们的 Bulletin 440E Lifeline 绳索张紧器系统 (LRTS) 是一种独特的电缆(绳索)张紧系统,可加快电缆驱动系统的安装速度。
800T/H 操作器
我们的 Bulletin 800T/H 30 毫米操作器经过专门设计和构造,可在要求极高的工业环境中使用。
30 mm 装配式操作员站
我们的 30 毫米装配站采用压铸铝、不锈钢、玻璃和热塑性聚酯树脂结构。
面板背面组件,30 mm
我们的 Bulletin 800T/H 30 mm 面板后安装元件包括各种触点块类型。
800G 危险场所操作器
我们的 Bulletin 800G 危险场所按钮专为可能存在易燃气体、蒸汽或粉尘的工业应用而设计。
800R 危险场所操作器
我们的 Bulletin 800R 危险场所操作器专为 2 类/2 区危险场所设计。
800H 类型 7 和 9 危险场所操作器
我们的 Bulletin 800H 类型 7 和 9 危险场所操作器提供无与伦比的选择、卓越的耐腐蚀性以及多种导管密封解决方案。
800FD 单片式按钮
我们的 Bulletin 800FD 一体式操作器旨在满足全球标准。
800F 面板背面组件
我们的 22 毫米面板背面组件包括一个旋转套环,可轻松单手拆卸锁扣。
800FC 吊挂式按钮盒
我们的 Bulletin 800FC 吊挂式按钮盒采用省时的 Bulletin 800F 22.5 mm 按钮系列,尽可能减少库存并提高效率。
800F 90 mm 封闭式
我们的 22 毫米装配站包括压铸铝、封闭式和吊挂式选项。
800F 22 毫米圆形操作器
我们的 Bulletin 800F 22 mm 圆形操作器系列符合严格的性能规格。
800MB/800MR 油封操作器
我们的 Bulletin 800MB/800MR 油封操作器坚固耐用,适合重载应用。
two 855 control tower stack lights, single orange one with black top; pedastal of 4 stacked lights green, orange, red, and blue with black top
855 控制塔塔灯
这些塔灯具有 UL 类型 4/4X/13 三种尺寸、IP65 额定值,可满足颇具挑战性的面板和机器应用。
855BS 和 855R 工业圆形警示灯
我们的 Bulletin 855BS 和 855R 圆形警示灯有两种直径,采用 LED 技术,为您的应用提供高度灵活性。
855W 壁挂式信号灯
这些信号灯旨在通过紧凑型外壳传达机器或关键设备中不同条件的状态。
855L 面板灯条
这些灯条非常适合希望减少组件数量而不损失设计的可靠性和/或功能的 OEM 和面板制造商。
854J/K Control Tower 塔灯
这些塔灯具有 IP66 外壳等级,适合室内和室外使用。
855B 迷你方形警示灯
这些信号灯非常适合需要紧凑、坚固的氙气频闪信号灯的信号应用项目,可作为单独的信号灯指示器或与高性能报警器组合使用。
856T 控制塔警示灯
这些塔灯可为用户提供更大的灵活性,以更少的组件满足更广泛的应用需求。
855H 高性能电子报警器
我们的 Bulletin 855H 和 855HM 高性能电子报警器可作为独立电子报警器或带信号灯的电子报警器提供。它们有塑料外壳或船用级铝外壳可选。
855H 通用电子报警器
我们的 Bulletin 855H 通用电子报警器的最大声音输出为 108 dB (A),适用于大多数中型工业和机构的单状态信号应用。
855H 可录制报警器
我们的 Bulletin 855H 可录制报警器允许您从任何模拟设备(例如 PC、MP3 播放器等)下载旋律或自定义音调。您还可以通过板载麦克风直接对着设备说话来录制声音;您无需购买额外的录音硬件或设备。
855X 危险场所报警器和信号灯
我们的 Bulletin 855X 危险场所信号设备旨在提醒您工厂车间内关键设备和系统的需求,并且经过三重认证,符合危险场所全球标准。
BK04023
855P 面板安装信号报警器
我们的 Bulletin 855P 面板安装信号报警器可减少面板空间需求和安装时间,且具有后部固定和手指安全功能。
852C/852D 机载 LED 指示灯
852C 和 852D 机载 LED 指示灯旨在增强各种工业应用中的机器功能。
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
  4. Chevron LeftChevron Left 按钮和信号设备