按钮和信号设备包括范围广泛的操作器件。我们提供按钮、切换开关、吊挂式按钮盒、指示灯、组装操作站及操作站防护罩。我们的声响和视觉信号设备包括报警器、扬声器、灯标、频闪灯、面板灯条和塔灯。它们通过用信号通知故障和材料短缺以及提醒操作员注意危险来帮助减少停机时间。
- Overview
- Products
Overview
在“ROK 工业组件谈话播客系列”第 5 集中,Paul 和 Bill 将与 Steve Litzau 讨论按钮的历史、稳健性与可靠性。
Products
显示
1
-
1
关于
0
结果
800L 指示灯
Our Bulletin 800L Indicator Lights are ideal for commercial-grade and light-industrial applications.
440E Lifeline 3 拉线开关
我们的 Bulletin 440E Lifeline™ 3 拉线开关是拉线(缆索)操作式紧急停机设备,其设计可满足 ISO 13850(机器安全 — 紧急停机设备)的严格要求。
面板后组件,30 毫米
Our Bulletin 800T/H 30 mm Back-of-Panel Components include a wide variety of contact block types.