配备 SMC Flex 的 OneGear 中压软启动器
OneGear™ 产品线是专为满足各种国际标准而设计的新一代中电压电机控制。OneGear 产品为全压和固态降压应用项目提供更优秀的电机控制中心和电源控制中心选件,支持高达 15 kV 的工作电压。
OneGear™ 产品线是专为满足各种国际标准而设计的新一代中电压电机控制。OneGear 产品为全压和固态降压应用项目提供更优秀的电机控制中心和电源控制中心选件,支持高达 15 kV 的工作电压。
中电压 SMC™-50 控制器标配适合各种应用的全范围启动和停止方法。其独特的控制选项增强了电机启动和停止能力,以满足您要求最严格的应用项目。
我们配备 SMC-50 控制器的 Bulletin 1503 降压启动器可通过微处理器控制标准三相鼠笼感应电机的启动。这些组件还可用于改装现有电机控制器,并以 OEM 框架和组件的形式提供。