Loading

Cu-flex 柔性铜母排
Allen-Bradley

使用柔性母排节省时间。Cu-flex 铜母排是构建新的或修改现有电机控制中心到配电盘的理想选择。
Loading
  1. 概述
  2. 文档
Open All Close All
概述
  • cu-flex 铜母排
  • cu-flex-柔性-铜母排-黑色-结
cu-flex 铜母排
cu-flex-柔性-铜母排-黑色-结
Chevron LeftChevron Left
cu-flex 铜母排
Chevron LeftChevron Left
cu-flex-柔性-铜母排-黑色-结
Allen-Bradley 徽标

Cu-flex 柔性铜母排由铜线编织成柔性母排。采用专有技术,母排的两端锻造成一个整体单元。绝缘且柔性的母排为电机控制中心、配电盘或工业控制面板提供节省时间且免维护的连接接触面。


概述

灵活的母排消除了定制制造的需要

在构建解决方案以满足当今不断变化的工业需求时,灵活性至关重要。

Cu-flex 母排随时可用。灵活的编织铜母排易于安装,可用于新建单元或修改现有安装。无需花费时间缩短或剥线、打孔或进行复杂的弯曲。

cuflex 柔性铜母排黑色结
Cu-flex 柔性铜母排安装在工业电子抽屉中

Cu-flex 母排优势

当安全、可靠的组件配件和灵活的母排解决方案是首要考虑因素时,节省时间的 Cu-flex 母排是必备之选。

面板制造商欣赏其简单性、功能性和优势:

  • 灵活的编织线圈可轻松适应接触面
  • 30 °C 时的额定电流高达 1040 A
  • 长度可选 160…1120 mm (6.3…44 in.)
  • 高达 1000V

免维护绝缘母排

Cu-flex 柔性母排由铜线编织而成,提供灵活的电气连接解决方案。该专有制造技术将母排的两端锻造成一个坚固的单元,形成免维护的接触面和连接。

  • Cu-flex 母排具有阻燃、加固的绝缘层
  • 母排有多种长度可选,交付时即可使用
  • 无需缩短、剥皮或打孔安装
  • 节省安装时间

Cu-flex 母排经过 DEKRA 和 DNV 在各种情况下的测试和认证。此外,Cu-flex 在组件 - 配电盘和开关板附件类别中获得 UL67 认证。

柔性母排的其他应用

由于其多功能特性,Cu-flex 母排在许多行业中都有应用。其灵活性、高电导率和耐用性使其成为需要可靠电气连接和载流能力的场合的理想解决方案。

  • 电气连接: Cu-flex 母排可在组件之间提供可靠且低电阻的连接,例如变压器、断路器和母排。它们在振动、热膨胀或运动可能导致刚性连接失效的情况下尤其有用。Cu-flex 母排还提供灵活性,以适应系统的更改或添加
  • 配电: 母排可用于连接大型电气设备,例如发电机和变电站
  • 汽车行业: Cu-flex 母排可用于接地和连接各种电气组件
  • 电力电子: 在逆变器和整流器等电力电子设备中,Cu-flex 母排可用于连接半导体设备、电容器和其他组件
  • 可再生能源: 风力涡轮机和太阳能逆变器可以利用灵活的铜棒来互连组件并承载由可再生能源产生的高电流
  • 航空航天: 母排可用于飞机布线和电气系统,在这些系统中,节省重量和灵活性至关重要
  • 工业机械: 灵活的铜棒可用于电力传输、控制系统和电机连接
  • 电池系统: 在大型储能系统或电动汽车中,Cu-flex 母排可用于连接电池单元或模块
视频
Cu-flex 母排是由铜线编织而成的柔性母排,可节省电气接触时间

Cu-flex 柔性铜母排由铜线编织成柔性母排。采用专有技术,母排的两端锻造成一个整体单元。柔性母排为电机控制中心到配电盘提供节省时间且免维护的连接接触面。


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
CUBIC Cu-flex 母排技术数据 CUBIC-TD001_-EN-P
Miscellaneous 出版
CUBIC Cu-flex 母排宣传册 CUBIC-BR001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 电机控制器、接触器、软启动器、MCC
  5. Chevron LeftChevron Left Cu-flex 柔性铜母排