Loading

Bulletin 141A MCS 安装系统
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 141 模块化控制系统 (MCS) 安装系统针对国际电工委员会负载馈线提供了几种不同的安装解决方案。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(8)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview
Allen Bradley

我们的 Bulletin 141 模块化控制系统 (MCS) 安装系统针对国际电工委员会负载馈电器提供了几种不同的安装解决方案。工厂组装的 Bulletin 103 不可逆启动器和 Bulletin 107 可逆启动器适合这些安装解决方案。

 

我们的 141A 安装系统包含预先配置的断路器模块,用于馈电和保护母线系统。对于高达 100 A 的应用,我们提供 141C CrossBoard 系统,它是真正的即插即用系统,具有可安全触摸的塑料护盖,无需工具即可将组件轻松地卡在 CrossBoard 上,这意味着连接将自动执行。可以轻松拆卸组件,也可以轻松将其重新卡入到 CrossBoard 的其他部分。

 

CrossBoard 系统会大幅减少电源布线,因此有助于保持面板清洁、有序和紧凑。

  • 有助于缩短接线和组装时间,从而节约成本
  • 采用减少面板空间的高效设计
  • 包括高故障短路系统额定值
  • 提供三种安装方式 - 141A
  • 使用 MCS Star 配置软件 - 141A
  • 提供高达 100 A 的电源 – CrossBoard
  • 采用 IEC 61439 和 UL 508 标准额定值,包括 IP20 触摸安全保护,提供高度安全性 - CrossBoard

有关系统组件的完整列表,请参阅 ProposalWorks 或从产品选择工具箱中免费下载 MCS Star。以下是关于一个模块化控制系统上可以安装的组件的清单示例:

  • 接触器:100-K、C 和 E
  • 电机保护断路器:140G
  • 电机线路保护器:140M
  • 塑壳断路器:140MG
  • 电子式过载继电器:193E
  • 热过载继电器:193-K、T1
  • 安全接触器和控制继电器:100S、700S
  • 控制继电器:700-CF、CFB、700-K
Rockwell Automation 的新安装系统可减少布线,节省成本
新闻稿
Rockwell Automation 的新安装系统可减少布线,节省成本

使用 CrossBoard 系统可使您的面板保持清爽、整齐和紧凑。CrossBoard 平台能为电机控制和保护设备提供灵活性。

了解更多信息
认证
  • CE
  • cULus
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 马达控制
  5. Chevron LeftChevron Left Bulletin 141A MCS 安装系统