Loading
Rockwell Automation 的 Allen-Bradley 徽标

低压软启动器

我们的 Smart Motor Controllers™ 软启动器产品旨在降低设备的整体系统电源需求和设备磨损,从而最大程度地降低成本。我们的软启动器可以很方便地与智能电机控制解决方案集成,从而提高生产率,缩短停车时间。如果需要更经济实用、简单方便的变频器解决方案,它们就是您的理想之选。

电机控制
    • 概述
    • NEMA 组合接触器
    • NEMA 组合接触器
    • IEC 接触器
    • IEC 接触器
    • NEMA 接触器
    • NEMA 接触器
    • 固态接触器
    • 固态接触器
    • 概述
    • 194E 负载开关
    • 194E 负载开关
    • 194L 控制和负载开关
    • 194L 控制和负载开关
    • 1592 负载断路开关
    • 1592 负载断路开关
    • 1503 隔离开关
    • 1503 隔离开关
    • 概述
    • 通用外壳
    • 通用外壳
    • 按钮外壳
    • 按钮外壳
    • 概述
    • HiLINE 800 IEC
    • HiLINE 800 IEC
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • IntelliCENTER 软件
    • IntelliCENTER 软件
    • IntelliCenter 集成单元
    • IntelliCenter 集成单元
  • 中压电机控制中心
    • 概述
    • SMC-50 固态
    • SMC-50 固态
    • SMC Flex
    • SMC Flex
    • SMC-3
    • SMC-3
    • 启动转矩控制器
    • 启动转矩控制器
    • 概述
    • IEC One Gear
    • IEC One Gear
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • 1503 降压
    • 1503 降压
    • 概述
    • 国际电工委员会组合
    • 国际电工委员会组合
    • 美国电气制造商协会组合
    • 美国电气制造商协会组合
    • ArmorStart 分布式电机控制器
    • ArmorStart 分布式电机控制器
    • 封闭式启动器
    • 封闭式启动器
    • 封闭式软启动器
    • 封闭式软启动器
    • 美国电气制造商协会手动电机启动器
    • 美国电气制造商协会手动电机启动器
    • MCS 安装系统
    • MCS 安装系统
    • NEMA 泵控制面板
    • NEMA 泵控制面板
    • NEMA 全压启动器
    • NEMA 全压启动器
    • 开放式启动器
    • 开放式启动器
    • 真空启动器
    • 真空启动器
Main Image

SMC-50 软启动器

SMC™-50 软启动器适用电流范围为 108...480 A。我们的 SMC-50 全固态软启动器适用电流范围为 90...520 A。此款软启动器凭借高级监控和保护功能、卓越通信能力以及节能模式,可以提高效率和减少停机时间。

产品详细信息

Main Image

SMC Flex 低电压软启动器

我们的 SMC™ Flex 软启动器的电流范围为 5…1250 A。他们具有整体旁路和 通信灵活的特点,同时具有先进的性能、诊断和保护功能。

产品详细信息

Main Image

SMC-3 低电压软启动器

我们的 SMC™-3 软起动器适用 3…480 A 的电流范围。其主要特点是结构紧凑,而且一个经济实用的套件即可实现真正的三相控制。它们包含过载保护、整体旁路以及电机和系统诊断。

产品详细信息

Main Image

STC 启动转矩控制器

我们的 Bulletin 154 STC™ 启动转矩控制器为小马力单相和三相鼠笼式感应电机提供经济实用的软启动解决方案。我们的启动转矩控制器通过在启动时限制电压来帮助减小电机线路和系统上的机械和电气应力。这可以避免在完成全压线路时(例如在基本电机控制接触器闭合时)出现过转矩和过电流情况。

产品详细信息
  • 销售
  • 客户服务中心
  • TechConnect 支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Allen-Bradley Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 电机控制 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 低压软启动器 Chevron RightChevron Right