Loading
Rockwell Automation 的 Allen-Bradley 徽标

低压启动器

我们提供可靠的多用途坚固型启动器系列,适合国际电工委员会和美国电气制造商协会应用。我们的轻工业 IEC 启动器环保、用途多并且灵活。我们的重载 NEMA 启动器以结构坚固、性能可靠、电气寿命长著称。
电机控制
    • 概述
    • NEMA 组合接触器
    • NEMA 组合接触器
    • IEC 接触器
    • IEC 接触器
    • NEMA 接触器
    • NEMA 接触器
    • 固态接触器
    • 固态接触器
    • 概述
    • 194E 负载开关
    • 194E 负载开关
    • 194L 控制和负载开关
    • 194L 控制和负载开关
    • 1592 负载断路开关
    • 1592 负载断路开关
    • 1503 隔离开关
    • 1503 隔离开关
    • 概述
    • 通用外壳
    • 通用外壳
    • 按钮外壳
    • 按钮外壳
    • 概述
    • HiLINE 800 IEC
    • HiLINE 800 IEC
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • IntelliCENTER 软件
    • IntelliCENTER 软件
    • IntelliCenter 集成单元
    • IntelliCenter 集成单元
  • 中压电机控制中心
    • 概述
    • SMC-50 固态
    • SMC-50 固态
    • SMC Flex
    • SMC Flex
    • SMC-3
    • SMC-3
    • 启动转矩控制器
    • 启动转矩控制器
    • 概述
    • IEC One Gear
    • IEC One Gear
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • 1503 降压
    • 1503 降压
    • 概述
    • 国际电工委员会组合
    • 国际电工委员会组合
    • 美国电气制造商协会组合
    • 美国电气制造商协会组合
    • ArmorStart 分布式电机控制器
    • ArmorStart 分布式电机控制器
    • 封闭式启动器
    • 封闭式启动器
    • 封闭式软启动器
    • 封闭式软启动器
    • 美国电气制造商协会手动电机启动器
    • 美国电气制造商协会手动电机启动器
    • MCS 安装系统
    • MCS 安装系统
    • NEMA 泵控制面板
    • NEMA 泵控制面板
    • NEMA 全压启动器
    • NEMA 全压启动器
    • 开放式启动器
    • 开放式启动器
    • 真空启动器
    • 真空启动器
Main Image

IEC 组合启动器

我们的 IEC 组合启动器包括直接、可逆和双速运行模式。这些启动器旋转运行,包括 22.5 mm 命令和指示设备。IEC 型组件可实现更紧凑的外形尺寸,功率最高可达 250 Hp (300 A)。

产品详细信息

Main Image

开放式真空启动器

我们的 Bulletin 1109 开放式真空启动器包括跨接线和可逆运行模式,且电流可高达 600 A。这些启动器非常适用于所用电压高达 1500V 的恶劣环境。

产品详细信息

Main Image

IEC 开放式启动器

我们的 IEC 开放式启动器包括直接、可逆和变速运行模式,电流可高达 97 A。

产品详细信息

Main Image

美国电气制造商协会开放式和封闭式启动器

我们的开放式和封闭式 NEMA 启动器包括全压、可逆和双速运行模式,电流可高达 2250 A。

 

产品详细信息

Main Image

NEMA 泵控制面板

美国电气制造商协会泵控制面板具有法兰盘手柄, 可操作电机电路保护器或与开关闸刀断开。您可以定制这些控制面板,使其具有适用于特定应用的各种启动器类型,以及适用于控制和诊断反馈的附件。

产品详细信息

Main Image

IEC 启动器安装系统

Bulletin 141A 模块化控制系统 (MCS) 安装系统针对国际电工委员会负载馈电器提供了几种不同的安装解决方案。工厂组装的 Bulletin 103 不可逆启动器和 Bulletin 107 可逆启动器适合这些安装解决方案。这些安装系统包括为母排系统馈电和实施保护的预配置断路器模块。

产品详细信息

Main Image

NEMA 手动电机低压启动器

美国电气制造商协会手动电机启动开关专为在电机启动安装中使用而设计。Bulletin 600 开关为小型单相交流/直流电机提供过载保护。Bulletin 609 和 609U 开关是为了在不需要远程按钮控制的电机启动器安装中使用而设计的。Bulletin 609U 和 609TU 开关提供了全线电压启动、热过载保护和低电压保护。

产品详细信息

Main Image

封闭式软启动器

我们的封闭式 SMC-3、SMC Flex 和 SMC-50 软启动器以非组合、组合熔断器式隔离开关或组合断路器启动器的形式提供。封闭式软启动器可通过各种工厂预安装选件实现全面定制,并且可进行预先工程设计以缩短工厂的供货周期。

产品详细信息

Main Image

IEC 封闭式启动器

我们的 IEC 封闭式启动器提供直接启动、可逆和双速等运行模式。其中包括 22.5 mm 命令和指示设备,电流可高达 85 A。

产品详细信息

Main Image

ArmorStart 分布式电机控制器

我们的 ArmorStart® 分布式电机控制器是用于 on-machine 架构的简单而经济实用的解决方案。这些控制器将快速分离功能用于 I/O、通信、电机、三相和控制电源,同时提供多种通信选项。这些控制器提供了集成到 EtherNet/IP™ 和 DeviceNet™ 网络的解决方案以及安全安装选件。ArmorStart 控制器非常适合汽车、物料输送和包装应用项目。

产品详细信息

Main Image

NEMA 组合启动器

我们的 NEMA 组合启动器包括全压、可逆和双速运行模式。这些启动器是用法兰操作的,包括 30.5 mm 命令和指示设备,功率最高可达 510 Hp (810 A)。

产品详细信息
  • 销售
  • 客户服务中心
  • TechConnect 支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Allen-Bradley Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 电机控制 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 低压启动器 Chevron RightChevron Right