搜索
Studio 5000 Logix Designer 联机帮助
1407-CGCM
查看 1407-CGCM 的选项卡。
模块 (Module) 信息
配置 IP 地址、BOOTP 设置、端口速度和双工(SoftLogix5800 EtherNet/IP 模块 (Module))
“当前”选项卡
“励磁”选项卡
“故障继电器”选项卡
“频率”选项卡
“增益”选项卡
“发生器”选项卡
“均分负载”选项卡
“OEL”选项卡
“电源”选项卡
“同步”选项卡
“跟踪”选项卡
“转换器”选项卡
“UEL”选项卡
“电压”选项卡
“伏特/赫兹”选项卡
模块 (Module) 数据类型 (Data Type)
模块 (Module) 数据 - 1757-FFLD 和 1757-FFLDC
模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) (56AMXN)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal