模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) (56AMXN)
对于每个模块 (Module),根据您创建该模块时选择的通信格式的不同,模块定义的数据类型 (Data Type) 的名称也会有所变化。下表列示并描述了为 56AMXN DCSNet 接口创建的模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type)。这些表提供了输入信息(由 "I" 指示)、输出信息(由 "O" 指示)和配置信息(由 "C" 指示)。
下列数据类型 (Data Type) 是由通信格式类型创建的:
输入 | 输出 | |
主要 | AB:56AMXN:I:0 AB:56AMXN_Block:0 AB:56AMXN_Master_Broadcast:I:0 | AB:56AMXN:O:0 AB:56AMXN_Block:0 AB:56AMXN_Master_Broadcast:O:0 |
主项,只听 | AB:56AMXN:I:0 AB:56AMXN_Block:0 AB:56AMXN_Master_Broadcast:I:0 | 无 |
从属 | AB:56AMXN:I:0 AB:56AMXN_Block:0 AB:56AMXN_Slave_Broadcast:I:0 | AB:56AMXN:O:0 AB:56AMXN_Block:0 |
从属项,只听 | AB:56AMXN:I:0 AB:56AMXN_Block:0 AB:56AMXN_Slave_Broadcast:I:0 | 无 |
模块定义的数据类型:AB:56AMXN:I:0
成员名称 | 数据类型 (Data Type) | 默认显示样式 |
故障 | DINT | 十六进制 |
块 | AB:56AMXN_Block:0 |
模块定义的数据类型:AB:56AMXN_Block:0
成员名称 | 数据类型 (Data Type) | 默认显示样式 | |
数据 | INT[32] | 十进制 | |
模块定义的数据类型:AB:56AMXN_Master_Broadcast:I:0
成员名称 | 数据类型 (Data Type) | 默认显示样式 |
故障 | DINT | 十六进制 |
模块定义的数据类型:AB:56AMXN_Slave_Broadcast:I:0
成员名称 | 数据类型 (Data Type) | 默认显示样式 |
故障 | DINT | 十六进制 |
数据 | INT[8] | 十进制 |
模块定义的数据类型:AB:56AMXN:O:0
成员名称 | 数据类型 (Data Type) | 默认显示样式 |
块 | AB:56AMXN_Block:0 |
模块定义的数据类型:AB:56AMXN_Block:0
成员名称 | 数据类型 (Data Type) | 默认显示样式 |
数据 | INT[32] | 十进制 |
模块定义的数据类型:AB:56AMXN_Master_Broadcast:O:0
成员名称 | 数据类型 (Data Type) | 默认显示样式 |
数据 | INT[8] | 十进制 |
模块定义的数据类型:AB:56AMXN:C0:0
成员名称 | 数据类型 (Data Type) | 默认显示样式 |
InputDropMap | AB:56AMXN_Block_Map:C:0 | 十进制 |
OutputDropMap | AB:56AMXN_Block_Map:C:0 |
模块定义的数据类型:AB:56AMXN_Block_Map:C:0
成员名称 | 数据类型 (Data Type) | 默认显示样式 |
块 | SINT[7] | 十进制 |
提供反馈