“转换器”选项卡

使用此选项卡来输入/配置变压器和变流器的额定值。
注意,仅当您选择了双断路器同步配置时“总线 B”才适用。
参数
发生器 VT
配置
此值允许 CGCM 模块 (Module) 自动补偿 VT 配置变相。从以下各项中进行选择:
  • 单相
    • 双互感器开式三角形
      • 三线 Y 形(默认)
        • 四线 Y 形
一次电压
输入与 CGCM 模块 (Module) 的 V 发生器 A、V 发生器 B 和 V 发生器 C 连接的发生器变压器的一次电压额定值。有效值范围是 1.0 V 到 30,000.0 V。默认值为 480.0 V。
二次电压
输入与 CGCM 模块 (Module) 的 V 发生器 A、V 发生器 B 和 V 发生器 C 连接的发生器变压器的二次电压额定值。有效值范围是 1.0 V 到 240.0 V。默认值为 120.0 V。
总线 VT 配置
此值允许 CGCM 模块 (Module) 自动补偿 VT 配置变相。从以下各项中进行选择:
  • 单相
    • 双互感器开式三角形
      • 三线 Y 形(默认)
        • 四线 Y 形
          • 双断路器
            小贴士: 要让两个断路器同步,必须选择“双断路器”。
母排 A VT
一次电压
输入与 CGCM 模块 (Module) 的 V 总线 A、V 总线 B 和 V 总线 C 连接的总线变压器的一次电压额定值。有效值范围是 1.0 V 到 30,000.0 V。默认值为 480.0 V。
二次电压
输入与 CGCM 模块 (Module) 的 V 总线 A、V 总线 B 和 V 总线 C 连接的总线变压器的二次电压额定值。有效值范围是 1.0 V 到 240.0 V。默认值为 120.0 V。
母排 B VT
一次电压
输入与 CGCM 模块 (Module) 的 V 总线 B 和 V 总线 C 连接的第二个总线变压器的一次电压额定值。有效值范围是 1.0 V 到 30,000.0 V。默认值为 480.0 V。
二次电压
输入与 CGCM 模块 (Module) 的 V 总线 B 和 V 总线 C 连接的第二个总线变压器的二次电压额定值。有效值范围是 1.0 V 到 240.0 V。默认值为 120.0 V。
发生器 CT
一次电流
输入与 CGCM 接线端 I1、I2 和 I3 相连接的发生器变流器的一次电流额定值。此值用于测量。有效值范围是 1.0 A 到 60,000.0 A。默认值是 500.0 A。
二次电流
输入与 CGCM 接线端 I1、I2 和 I3 相连接的发生器变流器的二次电流额定值。此值用于测量。有效值范围是 1.0 A 到 5.0 A。默认值是 5.0 A。
涡流 CT
一次电流
输入与 CGCM 接线端 ID 相连接的发生器变流器的一次电流额定值。此值用于监控并行应用中的发生器电抗性电流。有效值范围是 1.0 A 到 60,000.0 A。默认值是 500.0 A。
二次电流
输入与 CGCM 接线端 ID 相连接的发生器变流器的二次电流额定值。此值用于监控并行应用中的发生器电抗性电流。有效值范围是 1.0 A 到 5.0 A。默认值是 5.0 A。
确定 (OK)
单击此按钮以接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
帮助
单击此按钮以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal