“发生器”选项卡

使用此选项卡来记录来自发生器的特定信息。通常,可以在发生器的名牌上找到此信息。
参数
频率
输入发生器的额定频率。有效值是 50 Hz 和 60 Hz(默认值)。
电压
输入发生器的额定电压。有效值范围是 85.0 V 到 30,000 V。默认值为 480.0 V。
当前
输入发生器的额定电流。有效值范围是 10.0 A 到 60,000.0 A。默认值为 60.0 A。
功率
输入发生器的额定功率。有效值范围是 0 W 到 1,000,000,000.0 W。默认值为 300,000.0 W。
励磁电压
输入发生器的额定励磁电压。有效值范围是 1.0 V 到 200.0 V。默认值为 75.0 V。
励磁电流
输入发生器的额定励磁电流。有效值范围为 0.1 到 15.0 A。默认值为 3.0 A。
确定 (OK)
单击此按钮以接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
帮助
单击此按钮以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal