“伏特/赫兹”选项卡

使用此选项卡来输入每个赫兹设置的电压上下限的转角频率值和斜度值。
此对话框右侧显示的图是根据您在此对话框左侧字段中输入的数据生成的。通过单击“验证并制图”按钮,可以在应用输入的数据前以图形方式对其进行计算。
参数
伏特/赫兹
转角频率上限
此值指示一个频率,达到此频率后,V/Hz 特征将开始根据发生器频率降低发生器电压。有效值范围是 15.0 Hz 到 90.0 Hz。默认值是 57.0 Hz。
斜度上限
此值指示一个速率,V/Hz 特征以此速率根据发生器频率降低发生器电压。斜度越陡,卸载原动力的速度就越快,加载应用期间的频率变化就越小。有效值范围是 0.0 V/Hz 到 3.0 V/Hz。默认值是 1.0 V/Hz。
转角频率下限
此值指示一个频率,达到此频率后,V/Hz 特征将开始根据发生器频率以斜度下限速率降低发生器电压。有效值范围是 15.0 到 90.0 赫兹;默认值是 50.0 Hz。
斜度下限
此值指示一个速率,在超出“转角频率下限”后,V/Hz 特征以此速率根据发生器频率降低发生器电压。有效值范围是 0.0 V/Hz 到 3.0 V/Hz。默认值是 2.0 V/Hz。
发生器
额定频率
此值是只读的。此值来自“发生器”选项卡,它用于计算要使用的实际斜度。
验证并制图
点击此按钮以根据您输入的转角点和斜度值绘制 V/Hz 曲线。
确定 (OK)
单击此按钮以接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
帮助
单击此按钮以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal