“同步”选项卡

使用此选项卡来输入同步限制和设置。
参数
同步限制
频率匹配
下限
此值确定 CGCM 允许的发生器同步最低频率误差。有效值范围是 -2.0 到 2.0 赫兹;默认值是 -0.1 赫兹。
上限
此值确定 CGCM 允许的发生器同步最高频率误差。有效值范围是 -2.0 到 2.0 赫兹;默认值是 0.1 赫兹。
电压匹配
下限
此值确定 CGCM 允许的发生器同步最低电压误差。有效值范围是 -25.0 到 25.0 % V;默认值是 -5.0 % V。
上限
此值确定 CGCM 允许的发生器同步最高电压误差。有效值范围是 -25.0 到 25.0 % V;默认值是 5.0 % V。
相位匹配
下限
此值确定 CGCM 允许的发生器与总线之间的同步的最低相角误差。有效值范围是 -45.0 到 45.0 度;默认值是 -10.0 度。
上限
此值确定 CGCM 允许的发生器与总线之间的同步的最高相角误差。有效值范围是 -45.0 到 45.0 度;默认值是 10.0 度。
接收延迟
此值确定设置所有参数以允许断路器闭合所需的时间。此值基于发生器的频率、电压和相角与总线匹配所需的时间。有效值范围是 0.0(默认值)到 10.0 秒。
母排 A 偏移量
倍压器
此值确定要与测量到的总线 A 电压相乘的乘数。此值可用来补偿转换器之间的比率误差。有效值范围是 0.00 到 30000.0;默认值是 1.0。
相位
此值确定对测量到的总线 A 相角添加的相角。此值可用来补偿转换器之间的相位偏移。有效值范围是 -180.0 到 180.0 度;默认值是 .0 度。
母排 B 偏移量
倍压器
此值确定要与测量到的总线 B 电压相乘的乘数。此值可用来补偿转换器之间的比率误差。有效值范围是 0.00 到 30000.0;默认值是 1.0。
相位
此值确定对测量到的总线 B 相角添加的相角。此值可用来补偿转换器之间的相位偏移。有效值范围是 -180.0 到 180.0 度;默认值是 .0 度。
相序
发生器
此值向 CGCM 模块 (Module) 提供发生器相位旋转信息,以使 CGCM 能够识别逆相位旋转状态以及防止短路器在逆向情况下闭合。有效值是 ABC (0)(默认值)和 ACB (1)。
母排
此值向 CGCM 模块 (Module) 提供总线相位旋转信息,以使 CGCM 能够识别逆相位旋转状态以及防止短路器在逆向情况下闭合。此设置仅用于单断路器配置。有效值是 ABC (0)(默认值)和 ACB (1)。
不带电母排限制
最低频率
此值确定 CGCM 识别的最低不带电母排频率并允许不带电母排断路器闭合。有效值范围是 40.0 到 70.0 赫兹;默认值是 59.95 赫兹。
最高频率
此值确定 CGCM 识别的最高不带电母排频率并允许不带电母排断路器闭合。有效值范围是 40.0 到 70.0 赫兹;默认值是 60.05 赫兹。
最低电压
此值确定 CGCM 识别的最低不带电母排电压并允许不带电母排断路器闭合。有效值范围为 85.0 到 30000.0 V;默认值为 460.0 V。
最高电压
此值确定 CGCM 识别的最高不带电母排电压并允许不带电母排断路器闭合。有效值范围是 85.0 到 30000.0 V;默认值是 500.0 V。
确定 (OK)
单击此按钮以接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
帮助
单击此按钮以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal