模块 (Module) 数据 - 1757-FFLD 和 1757-FFLDC

对于每个模块 (Module),根据您创建该模块时选择的通信格式的不同,模块定义的数据类型 (Data Type) 的名称也会有所变化。以下各表列出并描述了为 1757-FFLD 和 1757-FFLDC 模块 (Module) 创建的由模块定义的数据类型 (Data Type)。这些表提供了输入信息(由“I”指示)和输出信息(由“O”指示)。
模块定义的数据类型:AB:FF_REAL_STRUCT:I:0
 
成员名称
前一个字中的
位
 
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
值
REAL
浮点
Quality
SINT
十进制
SubStatus
SINT
十进制
WindupL
BOOL
十进制
WindupH
1
BOOL
十进制
InitPrimary
2
BOOL
十进制
正在初始化
3
BOOL
十进制
InitiateFaultState
4
BOOL
十进制
模块定义的数据类型:AB:FF_REAL_STRUCT:O:0
 
成员名称
前一个字中的
位
 
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
值
REAL
浮点
WindupL
BOOL
十进制
WindupH
BOOL
十进制
InitPrimary
BOOL
十进制
正在初始化
BOOL
十进制
InitiateFaultState
BOOL
十进制
故障
BOOL
十进制
模块定义的数据类型:AB:FF_DISCRETE_STRUCT:I:0
 
成员名称
前一个字中的
位
 
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
值
SINT
十进制
Quality
SINT
十进制
SubStatus
SINT
十进制
WindupL
BOOL
十进制
WindupH
BOOL
十进制
InitPrimary
BOOL
十进制
正在初始化
BOOL
十进制
InitiateFaultState
BOOL
十进制
模块定义的数据类型:AB:FF_DISCRETE_STRUCT:O:0
成员名称
前一个字中的
位
 
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
值
SINT
十进制
WindupL
BOOL
十进制
WindupH
1
BOOL
十进制
InitPrimary
2
BOOL
十进制
正在初始化
3
BOOL
十进制
InitiateFaultState
4
BOOL
十进制
故障
7
BOOL
十进制
模块定义的数据类型:AB:FF_LGXC_BLOCK_8R8D:I:0
 
成员名称
前一个字中的
位
 
数据类型 (Data Type)
默认显示样式
故障
DINT
二进制
In0Fault
0
BOOL
十进制
In1Fault
1
BOOL
十进制
In2Fault
2
BOOL
十进制
In3Fault
3
BOOL
十进制
In4Fault
4
BOOL
十进制
In5Fault
5
BOOL
十进制
In6Fault
6
BOOL
十进制
In7Fault
7
BOOL
十进制
In_D0Fault
8
BOOL
十进制
In_D1Fault
9
BOOL
十进制
In_D2Fault
10
BOOL
十进制
In_D3Fault
11
BOOL
十进制
In_D4Fault
12
BOOL
十进制
In_D5Fault
13
BOOL
十进制
In_D6Fault
14
BOOL
十进制
In_D7Fault
15
BOOL
十进制
In
AB:FF_REAL_STRUCT:I:0[8]
In_D
AB:FF_DISCRETE_STRUCT:I:0[8]
模块定义的数据类型:AB:FF_LGXC_BLOCK_8R8D:O:0
成员名称
数据类型 (Data Type)
Out
AB:FF_REAL_STRUCT:O:0[8]
Out_D
AB:FF_DISCRETE_STRUCT:O:0[8]
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal