“UEL”选项卡

使用此选项卡来配置欠励磁限制设置。根据制造商为特定发生器提供的建议来输入欠励磁限制值。您在此处输入的值确定了发生器稳定状态稳定性限制上方的一条曲线,用于防止它与市电电源不同步。
W 点从第 1 个点下降到第 5 个点,VAR 点从第 1 个点上升到第 5 个点。
参数
启用欠励磁限制
选取此框以启用欠励磁限制。
欠励磁限制曲线
W 点 #1
输入第一个实际功率点。有效值范围是 0.0 W 到 1,000,000,000 W。默认值为 25,000 W。
W 点 #2
输入第二个实际功率点。有效值范围是 0.0 W 到 1,000,000,000 W。默认值为 50,000 W。
W 点 #3
输入第三个实际功率点。有效值范围是 0.0 W 到 1,000,000,000 W。默认值为 100,000 W。
W 点 #4
输入第四个实际功率点。有效值范围是 0.0 W 到 1,000,000,000 W。默认值为 200,000 W。
W 点 #5
输入第五个实际功率点。有效值范围是 0.0 W 到 1,000,000,000 W。默认值为 300,000 W。
VAR 点 #1
输入第一个反应功率点。有效值范围是 0.0 VAR 到 1,000,000,000 VAR。默认值是 275,000 VAR。
VAR 点 #2
输入第二个反应功率点。有效值范围是 0.0 VAR 到 1,000,000,000 VAR。默认值是 250,000 VAR。
VAR 点 #3
输入第三个反应功率点。有效值范围是 0.0 VAR 到 1,000,000,000 VAR。默认值是 200,000 VAR。
VAR 点 #4
输入第四个反应功率点。有效值范围是 0.0 VAR 到 1,000,000,000 VAR。默认值是 100,000 VAR。
VAR 点 #5
输入第五个反应功率点。有效值范围是 0.0 VAR 到 1,000,000,000 VAR。默认值是 20,000 VAR。
验证并制图
单击此按钮以根据输入的值更新当前欠励磁限制图。
确定 (OK)
单击此按钮以接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
帮助
单击此按钮以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal