Loading

采用 IO-Link 技术的智能设备
Allen-Bradley

IO-Link 技术是一种全球开放标准协议,它通过将支持 IO-Link 的设备连接到 IO-Link 主模块,将传感器和其他现场设备集成到我们的互联企业中。
Loading
  1. 概述
  2. 文档
Open All Close All
概述

智能设备的价值

您可以非常高效地将智能设备中的数据直接传送到控制系统。支持 IO-Link 的设备具有灵活性,可通过提供诊断和数据(包括详细的机器健康状态)来提高正常运行时间和生产率,从而使机器更有效地运行。

IO-Link 技术的优势包括:

  • 降低库存和运营成本
  • 延长正常运行时间/提高生产率
  • 简化设计、安装、设置和维护
  • 增强灵活性和可扩展性
IO-Link 传感器助力互联企业
视频
IO-Link 传感器助力互联企业

观看视频,了解带 IO-Link 的智能传感器如何为互联企业®打造智能机器。

Allen-Bradley 徽标

支持 IO-Link 的设备

支持 IO-Link 的产品提供高级功能和诊断功能,这些功能只能通过 IO-Link 主模块访问。这些现场设备在未连接到支持 IO-Link 的控制系统时的工作方式与标准控制设备相同,因此您可以为标准 I/O (SIO) 应用和 IO-Link 应用存储相同的设备。这简化了选型过程并降低了库存成本。

 

传感器

  • 42AF 长距离通用传感器
  • 42EF RightSight 通用传感器
  • 42JS 和 42JT VisiSight 传感器
  • 45CRM 颜色套准标记传感器
  • 45DMS 距离测量传感器
  • 45LMS 激光测量传感器
  • 45PLA 偏振光栅传感器
  • 46CLR ColorSight 真彩传感器
  • 46DFA DIN 导轨光纤放大器
  • 56RF 高频无线电频率识别 (RFID)
  • 836P 固态压力传感器
  • 837T 固态温度传感器
  • 871C 微型管状传感器
  • 871FM 微型扁平外壳传感器
  • 871TM 管状不锈钢传感器
  • 873P 模拟量或离散量输出超声波传感器

输出设备

  • 856T Control Tower 塔灯
  • 1694 模块化电子电路保护器

主站

  • 5034 PointMax I/O 模块
  • 5032 ArmorBlock 5000 I/O 块
  • 1732 ArmorBlock I/O 模块
  • 1734 POINT I/O 模块
视频
ArmorBlock 5000 On-Machine I/O

了解我们的 ArmorBlock 5000 I/O 如何通过 IO-Link 技术帮助简化工程设计并提升运营敏捷性,即使在恶劣环境中也是如此。


工具和资源以下工具和资源旨在帮助您为应用项目选择合适的智能设备。

智能传感器
智能传感器
交互式宣传册
交互式宣传册
智能传感器
我们的智能传感器是 The Connected Enterprise®(互联企业)不可或缺的组成部分。了解它们如何帮助您优化制造、生产和维护。
了解更多信息
用工业智能设备打造更智能的机器
用工业智能设备打造更智能的机器
功能
功能
用工业智能设备打造更智能的机器
智能设备是智能机器不可分割的组成部分,也是采集操作数据的第一环。
了解更多信息
Discover the Value of Industrial Smart Devices
Discover the Value of Industrial Smart Devices
概述
概述
Discover the Value of Industrial Smart Devices
Our smart devices are an integrated, scalable solution that offers new efficiencies and reduced total cost of ownership.
了解更多信息
ArmorBlock 5000 I/O 块
Allen-Bradley ArmorBlock 5000 I/O,Bulletin 5032,IO-Link 主站,系列
产品
ArmorBlock 5000 I/O 块

ArmorBlock 5000™ I/O 设计用于恶劣环境,具有可扩展性,可帮助缩短总安装时间和成本,并减少计划外停机时间。工业级强化模块提供高达 IP69K 的防护等级,三种电源变体、灵活的安装选项以及 A 类和 B 类 IO-Link 端口。

了解更多

ArmorBlock I/O 模块
Allen-Bradley 1732 ArmorBlock 输入/输出
产品
ArmorBlock I/O 模块

我们的 Bulletin 1732D 和 1732E ArmorBlock® I/O 模块提供低成本的硬化 I/O,适合机载使用。 这些模块适用于 DeviceNet® 和 EtherNet/IP™ 网络,适合焊接应用和机械手末端应用。

了解更多

文档
Product Profiles 出版
集成智能传感器解决方案快速参考指南 IOLINK-SP001
Miscellaneous 出版
带 IO-Link 的智能传感器宣传册 IOLINK-BR001
带 IO-Link 的智能机器集成智能传感器系统采购规范 IOLINK-SR001_-EN-E
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 网络安全与基础架构
  5. Chevron LeftChevron Left 采用 IO-Link 技术的智能设备