准备好将您的机器设计和操作提升到一个新的水平了吗?PointMax™ 输入/输出模块是新一代本地和远程输入/输出解决方案,将性能、效率和可扩展性融为一体。
凭借更小的占地面积和模块化设计,这些输入/输出模块有助于减少柜空间并简化系统布局,最大限度地提升设计自由度并适应不断变化的需求。其技术能力和丰富的产品系列为满足各种离散、混合和过程行业需求提供了灵活性。
可订购
准备好将您的机器设计和操作提升到一个新的水平了吗?PointMax™ 输入/输出模块是新一代本地和远程输入/输出解决方案,将性能、效率和可扩展性融为一体。
凭借更小的占地面积和模块化设计,这些输入/输出模块有助于减少柜空间并简化系统布局,最大限度地提升设计自由度并适应不断变化的需求。其技术能力和丰富的产品系列为满足各种离散、混合和过程行业需求提供了灵活性。
可订购
通过 PointMax I/O 产品组合扩展您的可能性。借助新模块,您可以获得更多设计能力和灵活性,以构建更智能、更紧凑、更具可扩展性的自动化系统。
无论您是构建智能机器、优化过程控制,还是集成混合自动化环境,PointMax I/O 都能提供帮助。这种创新的 I/O 解决方案通过将生产力与先进的技术能力(如深入的诊断、快速连接和简化的集成)相结合,简化了工程工作流程。
PointMax I/O 平台使制造商能够设计更高效、更紧凑的机器,同时简化部署和维护。
通过快速响应时间、高速数据处理和与 Logix 5000® 控制器的紧密集成来优化正常运行时间
通过全面的标准I/O、安全I/O和专用I/O、技术合作伙伴以及步进驱动器模块,支持多样化的应用或系统布局
通过更小的高通道密度 I/O 减小控制面板尺寸,从而提高设计自由度
使用我们的生产力工具 Integrated Architecture® Builder 和 ProposalWorks™(免费)加速您的项目规划。从创建准确的材料单 (BOM) 到验证控制系统,这些免费工具可以帮助减少工程时间和错误。
了解 PointMax I/O 如何帮助优化系统效率。使用 Integrated Architecture Builder 工具验证并获取有关预期性能和其他系统详细信息的信息,当此 I/O 添加到您的工业控制系统中时。
通过全新移动应用程序,利用近场通信(NFC)轻触操作,简化 PointMax I/O 设置和故障排除,最大限度减少手动配置。使用 DeviceTools™ 应用程序,确保您的设备持续运行,保障您的操作流程顺畅。
* 仅支持 PointMax 标准输入/输出模块
您可能还对以下内容感兴趣
| Product Profiles | 出版 |
|---|---|
| PointMax I/O 产品简介 | 5034-PP001_-EN-P |
| PointMax I/O 信息图 | 5034-SP001_-EN-P |
| Miscellaneous | 出版 |
|---|---|
| PointMax I/O 电子书 | 5034-BR001_-EN-P |