Loading
Rockwell Automation 的 Allen-Bradley 徽标

中压交流变频器

您可以依赖 PowerFlex® 中压交流变频器来实现可靠的运行以及精确的速度和转矩控制。专为通用和特殊用途的可变和恒定扭矩应用而设计——从离心风机和泵到输送机和磨机——可满足广泛的行业需求和配置。详细了解…
变频器
    • 概述
    • 工程型低电压交流变频器
    • 工程型低电压交流变频器
    • 紧凑型低压交流驱动器
    • 紧凑型低压交流驱动器
    • 概述
    • PowerFlex 6000 中压交流变频器
    • PowerFlex 6000 中压交流变频器
    • PowerFlex 7000 中压交流变频器
    • PowerFlex 7000 中压交流变频器
    • 采用 ArcShield 技术的 PowerFlex 7000 变频器系统
    • 采用 ArcShield 技术的 PowerFlex 7000 变频器系统
  • 直流变频器
  • 成套解决方案
    • 概述
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Connected Components Workbench 软件
    • Connected Components Workbench 软件
    • DriveTools SP 软件
    • DriveTools SP 软件
  • 成套解决方案
PowerFlex® 6000 中压交流变频器 | 全新和改造、可变转矩和恒定转矩应用 - 风机、泵、压缩机、输送机和磨机 | 电机控制应用,功率从 100 kW 到 11,000 kW(190 Hp 到 14,600 Hp),电机额定电压为 2.3-11 kV,输入电压最高可达 13.8 kV

PowerFlex 6000 中压交流变频器

我们的 PowerFlex® 6000 中压变频器可以在各种应用项目中实现灵活性。它们适合新的和改装的、可变转矩与恒定转矩的应用项目。部分应用项目中包括风机、泵和压缩机等需要 2.3 至 11 kV 变速电机控制的设备。这些变频器具有多种配置,具体取决于电机电压和区域要求。

产品详细信息

PowerFlex® 7000 中压交流变频器 | 风冷或液冷变频器,功率范围为 200 Hp 至 34,000 Hp,电源电压为 2.3-6.6 kV | 控制标准异步或同步交流电机的速度、扭矩、方向、启动和停止,是再生应用的理想之选

PowerFlex 7000 中压交流变频器

我们的 PowerFlex  7000 中压交流变频器是风冷或水冷变频器,具有 200 至 34000 Hp 的宽广功率范围,供电电压范围为 2400 至 6600V AC。这些独立式通用变频器可控制标准异步或同步交流电机的转速、转矩、方向、启动和停止。

产品详细信息

采用 ArcShield™ 技术的 PowerFlex® 7000 变频器系统 | 首款具有完全再生能力的抗电弧中压变频器 | 符合全球抗电弧标准 | 电弧故障额定值高达 50 kA,符合 2B 类可接触性保护标准

采用 ArcShield 技术的 PowerFlex 7000 变频器系统

我们采用 ArcShield™ 技术的 PowerFlex® 7000 变频器系统是首批具有全回馈功能的抗电弧中压变频器。抗电弧系统经过认证,符合最全面的一套全球抗电弧标准。此系统提供高达 50 kA 的电弧故障级别,符合 2B 类可接触性保护标准。

产品详细信息
  • 销售
  • 客户服务中心
  • TechConnect 支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Allen-Bradley Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 变频器 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 中压交流变频器 Chevron RightChevron Right