Loading

22A PowerFlex 4
Allen-Bradley

我们的 PowerFlex® 4 交流变频器可以满足全球 OEM 和最终用户对简单性、空间节省和经济实用性的要求。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(33)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
Overview
Allen Bradley

我们的 PowerFlex® 4 交流变频器可以满足全球 OEM 和最终用户对简单性、空间节省和经济实用性的要求。这些紧凑的变频器提供了直观的功能,如带本地电位计和控制键的集成化键盘,这些键开箱即用。

  • 额定功率
    • 100 到 120V:0.2 到 1.1 kW/0.25 到 1.5 Hp/1.5 到 6 A
    • 200 到 240V:0.2 到 3.7 kW/0.25 到 5 Hp/1.4 到 17.5 A
    • 380 到 480V:0.4 到 3.7 kW/0.5 到 5 Hp/1.4 到 8.7 A
  • IP20 NEMA/UL 开放式、板式驱动器、法兰安装和 DIN 导轨
  • 可选 IP30 NEMA/UL 类型 1 机壳转换套件
  • 最小变频器间距所允许的环境温度高达 50 °C (122 °F)
  • Zero Stacking™ 变频器所允许的环境温度高达 40 °C (104 °F)
  • V/Hz 控制、滑差补偿
  • 集成式 RS-485 通信
  • 可选串行转换模块,可与采用 DF1 报文的任何控制器结合使用
  • 可选 ControlNet™、DeviceNet™、EtherNet/IP™Profibus DP、BACnet™ 和 LonWorks® 通信模块
  • 变频器过载保护、斜坡调节和飞速启动
  • 通过集成式 LCD 键盘或软件进行配置和编程
  • 与 PowerFlex® 交流变频器进行的源代码级集成采用 Logix 控制平台来简化参数和标记编程并缩短开发时间

软件

Studio 5000 Logix Designer
电脑前的男士
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 软件是管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相关控制系统的效率利器以及一站式服务点。

Studio 5000 Logix Designer 软件和 PowerFlex® 驱动器的源代码级集成

  • 减少变频器系统开发时间 70%
  • 您可以同时配置控制器和驱动器的网络连接
  • 您可以动态选择以网络 I/O 形式传输的驱动器参数
  • 通过导入和导出功能持续使用 Drive Tools™ SP 软件
  • 包括内置驱动器诊断、故障、报警和事件信息
  • 提供可用于配置整个 Logix 系统的单一软件包
  • 提供可缩短系统开发时间的集成变频器配置文件
现在开始
设计和组态软件
设计和组态软件
软件
设计和组态软件

简化独立机器开发,缩短多个行业的设计时间。使用 Connected Components Workbench 软件搭配 Microsoft Visual Studio 来配置您的 PowerFlex 523 变频器。

现在开始
产品兼容性和下载中心 (PCDC)
屏幕上显示产品兼容性和下载中心的笔记本电脑
支持
产品兼容性和下载中心 (PCDC)

使用产品下载和兼容性中心 (PCDC) 查找产品下载等。

现在开始
DriveTools SP 软件
DriveTools
软件
DriveTools SP 软件

DriveTools™ SP 是一个软件工具系列,这些软件工具具有简化的界面,可用于特定 PowerFlex AC 交流变频器和直流调速器的编程、维护和故障处理。工具包括 DriveExecutive™ 和 DriveObserver™ 软件。

查看所有

认证
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 达到或超出 IEC 61800-9-2 IE2 能效要求。
  • CE 认证
  • C-Tick
  • cUL 认证
  • UL 认证
  • RoHs

内容推荐

Integrated Architecture
Integrated Architecture
能力
能力
Integrated Architecture
集成控制系统可助力在工业自动化解决方案中实现智能制造。
了解我们的能力
协调控制变频器系统解决方案
协调控制变频器系统解决方案
能力
能力
协调控制变频器系统解决方案
我们的行业专业知识可以帮助提供完整的变频器解决方案,尽可能提高生产量和降低风险。
了解我们的能力
智能电机控制
智能电机控制
能力
能力
智能电机控制
我们的智能马达控制产品组合将带有通信功能的尖端控制技术应用于 Allen-Bradley® 马达控制设备。
Documentation
Product Profiles 出版
PowerFlex Low Voltage AC Drives Global Short Circuit Current Ratings Product Profile SCCR-PP001_-EN-P
Miscellaneous 出版
PowerFlex 系列低电压交流变频器宣传册 PFLEX-BR008_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 变频器 (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left 22A PowerFlex 4