- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
我们的 PowerFlex® 755 交流变频器易于使用,应用灵活,性能出众。它们包含多种控制及硬件选项,以及可选的嵌入式安全功能。这些变频器非常适合各种电机控制应用项目,包括泵、风机和传送带。通过基于 EtherNet/IP™ 的集成运动控制,您可将这些变频器与 Kinetix® 驱动器布置在同一网络上。双端口 EtherNet/IP™ 选件模块支持环形、线形和星形拓扑以及设备级环网 (DLR) 功能,可实现容错连接和高驱动器可用性。
将预见性维护拓展至整座工厂
将 FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ 与 PowerFlex 755 变频器相结合,您就能以前所未有的方式了解工厂资产的运行状况。
该解决方案持续监测变频器和工厂资产,并提醒用户注意即将发生的问题,确保能够腾出更多时间来规划和采取行动。通过获得可行见解,您可以降低风险、优化维护计划并确保应用程序更可靠地运行。
监测变频器运行状况
- 根据实际使用情况和环境来计算关键变频器组件的预期使用寿命
- 预测风扇、变压器、空气过滤器和其他组件的剩余寿命
- 查看功率单元、风扇等组件的运行小时数,以及温度超限的持续时间
监测工厂资产
- 在边缘高速地分析您现有 PowerFlex 变频器的实时电气信号数据,而无需承担云基础设施开销
- 预测和识别泵、风扇或鼓风机的故障
- 获得流量限制、气穴、安装部件松动、叶片错位、轴承故障等方面的通知信息
- 额定功率:
- 200...240V: 0.37...132 kW / 0.5…200 Hp / 2.2…477 A
- 380…480V: 0.75…1400 kW / 1.0…2000 Hp / 2.1…2330 A
- 600V: 1.0…1500 Hp / 1.7…1530 A
- 690V: 7.5…1500 kW / 12…1485 A
- IP00/IP20 NEMA/UL Type Open,法兰安装,IP54 NEMA/UL Type 12
- 预设计电源扩展柜提供了面向常用电源选件的经济型解决方案
- 双端口 EtherNet/IP 选件模块有助于您利用 EtherNet/IP 网络,尽可能地减少管理型交换机的数量,并减少使用设备级环网 (DLR) 时的接线需求
- 凭借自动设备配置 (ADC) 功能,Logix 控制器可自动检测更换的变频器并下载所有配置参数
- V/Hz 控制、采用 FORCE® 技术的矢量控制、无传感器矢量控制和永磁电机控制
- EtherNet/IP 上的集成运动控制通过使用嵌入在 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序中的配置文件和指令集来简化变频器配置和控制
- 预测性诊断可延长冷却风扇和继电器输出的寿命
- 通过集成式 LCD 人机接口模块 (HIM)、DriveTools SP 软件或Connected Components Workbench 软件进行配置和编程
- 可通过嵌入式 EtherNet/IP 端口和五个支持反馈、I/O、安全和通信模块及 24V 直流辅助电源的可选插槽进行方便集成
提供安全选件
- 安全断开扭矩选件作为联网或硬接线解决方案 (均经过认证符合 SIL 3、性能等级 e、类别 3) 提供。此选件无需断开变频器电源即可移除电机旋转动力,这样,安全系统在接到请求后可更快速地启动。
- 安全速度监视器选件经过认证符合 SIL 3、PLe、Cat 4,允许您安全监视和控制应用项目的速度。操作员不必停止机器就能执行某些处理或维护工作。
- 集成安全功能选项模块提供基于 EtherNet/IP 网络的高级安全功能。安全指令基于 IEC 61800-5-2,包括监视速度、方向和位置的功能。在包含 GuardLogix® 5580ES 控制器或 Compact GuardLogix 5380ES 控制器的集成安全系统中使用时,集成安全功能选项模块提供的安全等级可达 (包括) SIL CL3 和 PLe Cat 4。同时要求 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序为版本 31 或更高版本。
应用项目
PowerFlex® 755 交流变频器满足各种应用项目的需要,包括:
- 物料输送
- 冶金
- 矿山
- 石油与天然气行业
- 精炼行业
- 轮胎和橡胶行业
PowerFlex 755 On-Machine 变频器
如果您需要结合成熟 PowerFlex 755 变频器性能及 On-machine 解决方案优点的变频器,那么我们为您找到了完美的解决方案。
我们的 PowerFlex® 755 On-Machine™ 变频器是简单、具有成本效益的预设计产品,可在您的机器上或附近即插即用。该变频器拥有 IP66 环境评级,将 I/O、网络 通信和安全选件结合至单一包装内,可轻松连接至您的应用。
On-machine 解决方案的优势
将您的交流驱动器至于机器上或其附近,可节省您的时间和成本。这样还减少了占地空间,避免停机时间。操作步骤如下:
- IP66 防护等级可使变频器安装在机器旁边,或电机旁边,以减少线缆长度和安装成本。
- 面板可以更小,从而增加生产空间
- 即插即用连接减少了安装和试运转时间
- 使用预先设计的解决方案可节省设计时间,并有助于加快安装速度,减少错误
软件
使用以下软件产品来配置变频器产品。
认证
- 达到或优于 IEC 61800-9-2 IE2 能效要求。有关更多信息,请参阅 rok.auto/drives-efficiency。
- 美国船级社认证 (框架 2 至 7,400/480V AC)
- ATEX 相应选件认证
- CE 认证
- C-Tick
- cUL
- TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1),带安全断开扭矩选项
- UL 认证
- GOST-R 认证 (框架 2 至 7,400/480V AC)
- 英国劳氏船级社认证 (框架 2 至 7,400/480V AC,适用于 2016 年 6 月 28 日前生产的变频器)
- 意大利船级社认证 (框架 2 至 7,400/480V AC)
- RoHS 材料规范
- SEMI F47
内容推荐
Documentation
| Product Profiles | 出版 |
|---|---|
| PowerFlex 755 On-Machine Drive Product Profile | 755-PP004_-EN-P |
| 联网安全断开扭矩选件模块产品简介 | 755-PP002_-ZC-P |
| PowerFlex Low Voltage AC Drives Global Short Circuit Current Ratings Product Profile | SCCR-PP001_-EN-P |
| Miscellaneous | 出版 |
|---|---|
| PowerFlex 系列低电压交流变频器宣传册 | PFLEX-BR008_-ZC-P |
| PowerFlex 750 系列交流变频器宣传册 | 750-BR001_-ZC-P |