Loading

25C PowerFlex 527
Allen-Bradley

我们的 PowerFlex® 527 交流变频器旨在专门与 Logix PAC 搭配使用,以利用控制器的功能,并使用 Studio 5000 Logix Designer™ 来帮助简化机器的开发与使用。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
Overview
Allen Bradley

我们的 PowerFlex® 527 交流变频器专门配合我们的 Logix 可编程自动化控制器 (PAC) 使用。这使变频器可以充分利用该控制器的功能,并使用 Studio 5000 Logix Designer™ 来帮助简化机器开发和使用。这种简化方法使用 PowerFlex 527 交流变频器和 Kinetix® 伺服驱动器共享的运动控制指令,为配置、编程和控制这两种类型的驱动器提供相同的用户体验。

  • 额定功率为 0.4…22 kW / 0.5…30 Hp,适合 100 - 600V 的全球电压
  • 提供内置双端口 EtherNet/IP™,以支持各种拓扑结构和设备级环网 (DLR) 功能
  • 具有作为标准功能的安全转矩中断功能,该功能既可以通过硬接线实现的安全性或通过集成安全性来应用。两者均通过了 SIL 3/PLe Type 3 认证
  • 针对需要简单的感应电机转速控制的机器部件以及泵、风机、进料和出料传送带等应用项目提供低成本解决方案
  • 能够将驱动器配置文件传送到新机器
  • 使用 Logix PAC 通过 EtherNet/IP 检测更换的变频器并下载所有配置设置,从而减少停机时间,最大限度地减少手动重新配置
  • 提供新的交流变频器集成水平,有助于提供协调、同步的机器

其他信息

  • 请通过 PowerFlex 520 系列电子宣传册和视频探索 PowerFlex 527 交流变频器的功能。
  • 了解 PowerFlex 527 变频器(英语、简体中文) — 观看此简短视频,了解 PowerFlex 527 交流变频器为什么是 Kinetix 伺服驱动器的应用项目的理想补充附件。
  • 了解我们的智能电机控制产品系列提供的信息如何帮助您做出更明智的运营决策、增强系统性能并提高运营效率。
  • 运用我们的安全组件和集成安全解决方案为您的人员、生产率和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内最为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。
热门博客
  • 您的变频器能发出伺服指令吗?
  • EtherNet/IP – 适合当代机器制造商的绝佳网络解决方案

软件

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 软件是管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相关控制系统的效率利器以及一站式服务点。

现在开始
产品兼容性和下载中心 (PCDC)
Main Image
支持
产品兼容性和下载中心 (PCDC)

使用产品下载和兼容性中心 (PCDC) 查找产品下载等。

现在开始
设计和组态软件
Main Image
软件
设计和组态软件

简化独立机器开发,缩短多个行业的设计时间。使用 Connected Components Workbench 软件搭配 Microsoft Visual Studio 来配置您的 PowerFlex 525 变频器。

现在开始
认证
ATEX CertificationATEX Certification
EAC CertificationEAC Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 达到或超出 IEC 61800-9-2 IE2 能效要求。
  • UL 认证
  • TUV 认证
  • EAC
  • Semi-F47
  • ATEX
  • 船舶(劳埃德)
  • RoHS
  • ACS156
  • CE 认证
  • cUL 认证
  • RCM
  • KCC
  • REACH
Documentation
Miscellaneous 出版
PowerFlex 系列低电压交流变频器宣传册 PFLEX-BR008_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 变频器 (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left 25C PowerFlex 527