Loading

20F PowerFlex 753
Allen-Bradley

我们的 PowerFlex® 753 交流变频器在需要安全功能的通用应用项目中既经济实用,又易于使用。
Loading
  1. Product Selection
  2. Product Selection
  3. Overview
  4. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Product Selection Chevron DownChevron Down
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

我们的 PowerFlex® 753 交流变频器在需要安全功能的通用应用中既经济实用,又易于使用。它们标配有内置 I/O,有助于降低工程设计成本、缩短机器上市时间并满足最终用户对机器生产力的更高要求,是机器制造商和系统集成商的理想选择。针对空间有限的低功率应用项目,可选择使用尺寸优化的变频器。双端口 EtherNet/IP™ 选件模块提供了灵活而经济实用的 网络利用方法。

  • 额定功率:
    • 200 到 240V:0.37 到 132 kW/0.5 到 200 Hp/2.2 到 477 A
    • 380 到 480V:0.75 到 250 kW/1.0 到 400 Hp/2.1 到 477 A
    • 600V:1.0 到 300 Hp/1.7 到 289 A
    • 690V:7.5 到 250 kW/12 到 263 A
  • IP00/IP20 NEMA/UL 开放式,法兰安装,IP54 NEMA/UL 类型 12
  • 双端口 EtherNet/IP™ 选件模块有助于您利用 EtherNet/IP 网络,最大限度地减少管理型交换机的数量,并减少使用设备级环网 (DLR) 时的接线需求
  • V/Hz 控制、采用 FORCE™ 技术的矢量控制和无传感器矢量控制
  • 预测性诊断可延长冷却风扇和继电器输出的寿命
  • 基于插槽的架构提供了三个可选插槽,可用于反馈、安全、通信、附加 I/O 或辅助电源
  • 通过集成式 LCD 人机接口模块 (HIM)、DriveTools SP 软件、Connected Components Workbench 软件或 Studio 5000 Logix Designer® 软件进行配置和编程

提供嵌入式安全选件

  • 安全转矩中断功能经过认证符合 PLe/SIL3 CAT 3
  • 安全速度监视器将安全断开扭矩功能与采用 Rockwell Automation® 安全速度控制核心技术的嵌入式安全继电器组合在变频器的一个嵌入式硬件选件中。经认证符合 PLe/SIL3 CAT 4

 

Chevron DownChevron Down
视频
PowerFlex 变频器的数字助手

获取您所需要的维修和保养指示,避免在 Web 页面中搜索或翻阅大型手册所造成的时间浪费与不便。工作指示 Digital Assist Library 在标准 TechConnect℠ 合约范围内。

查看我们的 PowerFlex 750 系列交流变频器电子宣传册,以详细了解这些变频器中提供的功能和增强特性。

观看多种语言版本的视频,了解 PowerFlex 755 交流变频器的特点和优点。 

CZ、DE、EN、ES、FR、IT、JA、KO、PL、PT、RU、TR、ZH


工具和资源

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 软件是管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相关控制系统的效率利器以及一站式服务点。

Studio 5000 Logix Designer 软件和 PowerFlex® 变频器的首要集成

  • 减少变频器系统开发时间 70%
  • 您可以同时配置控制器和驱动器的网络连接
  • 您可以动态选择以网络 I/O 形式传输的驱动器参数
  • 通过导入和导出功能持续使用 Drive Tools™ SP 软件
  • 包括内置驱动器诊断、故障、报警和事件信息
  • 提供可用于配置整个 Logix 系统的单一软件包
  • 提供可缩短系统开发时间的集成变频器配置文件
现在开始
远程支持
坐在控制板前的男士
能力
远程支持

我们的云托管增强现实工作指示库提供了现代化的方法,以了解如何修复和维护您的 PowerFlex® 750 系列变频器。您只需通过 TechConnect℠ 合约、移动设备及 Vuforia View 应用程序,即可享受与任务执行相关的增强现实体验。增强现实技术可实时提供详细的待完成工作图像,以详细追踪和完成您的任务。 

了解有关远程支持服务的更多信息
设计和组态软件
Main Image
软件
设计和组态软件

结合使用 Connected Components Workbench 软件与 Microsoft Visual Studio® 技术,对您的 PowerFlex® 变频器进行编程。

现在开始
PowerFlex 753 包装解决方案
OrdersOrders
PowerFlex 753 包装解决方案

从各类预设计标准包装解决方案中选择,以简化您的采集流程。此解决方案将有助于简化交付和安装,并实现轻松重复订单和库存。

选择变频器、防护罩类型和电源选项。

了解更多信息

认证
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
ATEX CertificationATEX Certification
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate

 

  • 达到或优于 IEC 61800-9-2 IE2 能效要求。有关更多信息,请参阅 rok.auto/drives-efficiency。
  • ABS(框架 2 至 7,400/480V AC)
  • ATEX 相应选件认证
  • CE 认证
  • C-Tick
  • cUL
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1),带安全断开扭矩选项
  • UL 认证
  • GOST-R(框架 2 至 7,400/480V AC)
  • Lloyd's Register(框架 2 至 7,400/480V AC,适用于 2016 年 6 月 28 日前生产的变频器)
  • RINA(框架 2 至 7,400/480V AC)
  • RoHS 材料规范
  • SEMI F47

 

内容推荐

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles 出版
PowerFlex Low Voltage AC Drives Global Short Circuit Current Ratings Product Profile SCCR-PP001_-EN-P
Miscellaneous 出版
PowerFlex 系列低电压交流变频器宣传册 PFLEX-BR008_-ZC-P
PowerFlex 750 系列交流变频器宣传册 750-BR001_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 变频器 (VFD) Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 20F PowerFlex 753 Chevron RightChevron Right
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose