Loading

20L PowerFlex 700L
Allen-Bradley

我们的 PowerFlex® 700L 交流变频器在全回馈式水冷电源结构中提供 PowerFlex 矢量控制或 PowerFlex 700S 控制。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(15)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
Overview
Allen Bradley

我们的 PowerFlex® 700L 交流变频器在全回馈式水冷电源结构中提供 PowerFlex 矢量控制或 PowerFlex 700S 控制。这种强大的组合能提供卓越的性能和大功率,同时外形小巧、节省能源且谐波很低。PowerFlex 700L 交流驱动器分为面板安装型和机柜安装型,是一种使用灵活的高性能变频器。

  • 额定功率
    • 380 至 480V:445 至 860 kW/600 至 1150 Hp/650 至 1250 A
  • IP20,NEMA 类型 1(框架 3A、3B),带 Rittal 机壳(包括输入断路器)
  • 提供 PowerFlex® 700 或 PowerFlex 700S 控制
  • 通用工业协议 (CIP™) 通信,包括 DeviceNet™、ControlNet™ 和 EtherNet/IP™
  • 回馈制动可用于精确的高响应速度和位置控制、连续抑制、迅速减速以及停止高惯量负载
  • 回馈制动将能量返回到系统中以供其他设备使用
  • 液冷式散热设计
  • 通过主动式换流器件获得低交流线路谐波,满足 IEEE-519 和 CE 规定
  • 通过集成主动式换流器件和输入侧滤波器,可在保持稳定系统性能的同时提升输入电压
  • 可选的 DriveLogix™ 嵌入式控制可用于进行应用编程并控制辅助功能
  • 通过可选的集成式 LCD 键盘、远程键盘或软件进行配置和编程
  • 与 PowerFlex 交流变频器进行的源代码级集成采用 Logix 控制平台来简化参数和标记编程并缩短开发时间

提供安全选件

安全转矩中断功能(带 700S 控制)经过认证符合 PLd/SIL2 Cat 3。无需断开驱动器电源即可移除电机旋转动力,能够在安全系统接到请求后更快速地启动。所有安全选件可作为套件提供以供用户安装

其他信息
  • 了解我们的智能电机控制产品系列提供的信息如何帮助您做出更明智的运营决策、增强系统性能并提高运营效率。
  • 我们的集成架构解决方案能为高效且有效推动全厂优化奠定基础,您可由此以充满竞争力的方式应对经济状况以及消费者需求的变化。
  • 运用我们的安全产品和集成安全解决方案为您的人员、生产率和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内最为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。

Rockwell Automation 宣布 PowerFlex 700L 框架 2 与框架 3 型 600/690V 全机柜版本变频器将于 2022 年 6 月 30 日停产,不再销售。我们建议您迁移到 PowerFlex 755T 系列,以符合您的应用需求。


软件

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 软件是管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相关控制系统的效率利器以及一站式服务点。

Studio 5000 Logix Designer 软件和 PowerFlex® 变频器的源代码级集成

  • 减少变频器系统开发时间 70%
  • 您可以同时配置控制器和驱动器的网络连接
  • 您可以动态选择以网络 I/O 形式传输的驱动器参数
  • 通过导入和导出功能持续使用 Drive Tools™ SP 软件
  • 包括内置驱动器诊断、故障、报警和事件信息
  • 提供可用于配置整个 Logix 系统的单一软件包
  • 提供可缩短系统开发时间的集成变频器配置文件
现在开始
设计和组态软件
设计和组态软件
软件
设计和组态软件

结合使用 Connected Components Workbench 软件与 Microsoft Visual Studio® 技术,对您的 PowerFlex® 变频器进行编程。

现在开始
FactoryTalk 软件
携带电脑的女士
软件
FactoryTalk 软件

FactoryTalk 的每一项产品都以提升您的运营绩效为中心。从设计和调试阶段到董事会层面的数据需求,我们可以为您运营中的所有用户带来价值。

  • DriveTools SP 软件
    • 提供轻松的在线和离线编程
    • 包括 RSLinx® 连接
    • 包括 DriveExecutive™ 和 DriveObserver™ 软件
了解更多信息
认证
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
C-TICK CertificationC-TICK Certification
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
KC CertificationKC Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • ABS
  • CE 认证
  • C-Tick
  • cUL 认证
  • IEC(设计要求)
  • KCC
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) 采用 PowerFlex 700S 控制器(用于 2020 年 9 月 25 日前生产的变频器)
  • UL 认证
Documentation
Miscellaneous 出版
Integrated Architecture 宣传册 IA-BR005_-ZC-P
PowerFlex 系列低电压交流变频器宣传册 PFLEX-BR008_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 变频器 (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left 20L PowerFlex 700L