Loading

PowerFlex 755TL、TR 和 TM 变频器
Allen-Bradley

我们的 PowerFlex® 755T 变频器旨在提供谐波抑制、再生和公共母线解决方案,以帮助降低能源成本、增加灵活性并提高生产率。
Allen-Bradley PowerFlex 755T XT 框架 10 前盖板 Plus 系列
系统设计师
PowerFlex 755T 一体化变频器

PowerFLex 755TM

PowerFlex 755TL、TR

  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(226)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
概述
  • Powerflex-755T-XT-Frame-10-Front-plus-family
Powerflex-755T-XT-Frame-10-Front-plus-family
Allen-Bradley 徽标

我们的 PowerFlex® 755T 变频器旨在提供谐波抑制、再生和公共母线解决方案,以帮助降低能源成本、增加灵活性并提高生产率。这些变频器是首批提供 TotalFORCE® 技术的变频器,该技术采用多项专利功能来帮助优化您的系统。


新功能

将预测性维护扩展到您的工厂

通过将 FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ 软件与 PowerFlex 755TL、TR 和 TM 变频器相结合,您可以以前所未有的视角了解工厂资产的健康状况。

该解决方案可持续监控变频器和工厂资产,并在问题发生前发出警报,让您有更多时间进行规划和采取行动。通过可操作的见解,您可以降低风险,优化维护计划,并让应用程序更可靠地运行。 

监控变频器健康状况

  • 根据实际使用情况和环境计算关键变频器组件的预期寿命
  • 预测风扇、变压器、空气过滤器等的剩余寿命
  • 查看功率单元、风扇的组件运行时间以及温度是否超出正常工作范围

监控工厂资产

  • 在边缘高速分析现有 PowerFlex 变频器的实时电气信号数据,无需云基础设施的开销
  • 预测和识别泵、风扇或鼓风机的故障
  • 获取流量限制、空化、松动安装、叶片错位、轴承故障等通知

通过新的液冷选项节省空间

液体冷却系统现已适用于 PowerFlex 755TR 变频器(300 HP/223 kW),对于可轻松获得冷却器的应用项目而言,液体冷却系统是一个极佳的选择。通过液体冷却回路,热量会被引导到变频器机壳或控制室之外,从而降低了空调的需求。

现已提供集成运动控制

使用 Studio 5000® 软件对 PowerFlex® 755T 系列变频器和感应电机进行集成运动控制命令编程,减少复杂性并节省工程时间。使用一个软件包简化集成,该软件包包含 PowerFlex® 变频器和 Kinetix® 伺服驱动器的通用指令。观看此视频了解更多信息。

FactoryTalk Analytics GuardianAI
FactoryTalk Analytics GuardianAI
软件
软件
FactoryTalk Analytics GuardianAI
Optimize maintenance activities and reduce unplanned downtime with advanced notice of upcoming asset failures provided by FactoryTalk Analytics GuardianAI.
了解更多信息

概述

TotalFORCE® 技术是我们的专利磁场定向控制技术,可对电机的速度、转矩和位置进行精确的自适应控制。TotalForce 技术使变频器能够快速响应运行状况并自动调整,以帮助提高系统性能。

  • 提供预测性诊断和维护设置,以监控变频器和电机的运行状况,帮助分析系统健康状况
  • 提供经过优化的电源组件和选件封装,减少占地面积和硬件
  • 提供谐波抑制,符合 IEEE 519 标准
  • 包括滚入/滚出设计,使电源和滤波器模块易于安装和维护
  • 提供安全转矩关断和安全速度监视安全选件
  • 包括内置双 EtherNet/IP 端口
  • 采用 XT-腐蚀性气体防护制造,并将敷形涂覆与多项额外设计增强相结合,以在腐蚀性气体环境中提供更好的性能

用于谐波抑制的 PowerFlex 755TL 变频器

  • 提供额定功率:7.5…1400 kW / 10…1800 Hp,适用于全球电压范围 400…690V
  • 提供功率因数校正和谐波抑制,符合 IEEE 519 标准

用于公共母线解决方案的 PowerFlex 755TM 变频器系统

  • 提供功率额定值:160…4500 kW / 250…6000 Hp (AC) 和 70...4800kW (DC),适用于全球电压范围 400...690V
  • 提供功率因数校正和谐波抑制,符合 IEEE 519 标准
  • 提供节能的再生能力
  • 使用公共母线变频器系统以获得设计灵活性、减少占地空间并降低安装成本
  • 支持多台电机的协调

PowerFlex 755TM 变频器提供非再生母线电源

非再生电源是公共母线的经济实用解决方案,适用于不需要再生和低谐波的场合。

  • 将三相交流线路电压转换为直流电压
  • 兼容 PowerFlex 755TM 母线电源和公共母线逆变器
  • 模块化 Rittal 机柜中的分布式直流母线
  • XT 作为标准配置

用于再生解决方案的 PowerFlex 755TR 变频器

  • 提供额定功率:7.5…4500 kW / 10…6000 Hp,适用于全球电压范围 400...690V
  • 提供功率因数校正和谐波抑制,符合 IEEE 519 标准
  • 提供高效的能量回馈功能

可用安全选项

  • 硬接线安全断开扭矩功能适用于需要从驱动器中移除旋转动力的安全相关应用。该功能的优势在于,在安全系统发出命令后能够快速启动。符合 SIL3,PLe,CAT 3 等级。
  • 安全断开扭矩选件可作为联网或硬接线解决方案提供,两者均通过 SIL 3,PLe,Cat 3 认证。该选件可在不切断驱动器电源的情况下移除电机的旋转动力,以便在安全系统发出命令后更快地启动。
  • 安全速度监视选件通过 SIL 3,PLe,Cat 4 认证。该选件允许您安全地监视和控制应用的速度。这样,操作员可以在不停止机器的情况下执行某些过程或维护工作。
  • 集成安全功能选件模块可在 EtherNet/IP 网络上提供高级安全功能。安全指令基于 IEC 61800-5-2,包括监视速度、方向和位置的能力。作为集成安全系统的一部分使用时(包括 GuardLogix® 5580ES 控制器或 Compact GuardLogix 5380ES 控制器),集成安全功能选件模块可提供高达 SIL CL3 和 PLe Cat 4 的安全等级。还需要使用 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序版本 31 或更高版本。
使用我们的在线工具快速配置 PowerFlex 755TL、TR 或 TM 变频器
RA 顾问徽标四色 2023
使用我们的在线工具快速配置 PowerFlex 755TL、TR 或 TM 变频器

只需简单的 1-2-3 步骤,您就可以配置 PowerFlex 755TL、TR 或 TM 变频器,并获得项目的配置规格和初始定价。

开始设计

PowerFlex 755T 系列的特性和技术

视频
用于再生解决方案的 PowerFlex 755TR 变频器

本视频介绍了模块化硬件和内置组件的优势。

视频
用于公共母线解决方案的 PowerFlex 755TM 变频器系统

了解有关 PowerFlex 755TM 公共母线变频器系统的更多信息。

视频
了解有关 PowerFlex TotalForce 技术的更多信息

了解这项电机控制技术如何帮助您改善运营。

视频
了解有关具有 XT 腐蚀性气体防护功能的 PowerFlex 755T 变频器的更多信息

了解有关具有 XT 腐蚀性气体防护功能的 PowerFlex 755T 变频器的更多信息。了解具有 XT 的 PowerFLex 755T 变频器如何帮助您保护腐蚀性应用中的设备。

Automation Solutions for Corrosive Gas Protection
Automation Solutions for Corrosive Gas Protection
功能
功能
Automation Solutions for Corrosive Gas Protection
The portfolio of automation products designed to withstand harsh environments and reduce the risks of premature failure from corrosive gas.
了解更多信息
视频
具有预测性维护功能的 Allen-Bradley® PowerFlex® 变频器

从被动维护转向主动维护。了解带预测性维护功能的 PowerFlex 755T 变频器如何帮助您实现更具前瞻性的思维方式。


使用搭载 TotalFORCE 技术的 PowerFlex 变频器解决问题

  • 三大优势
    八个高大的灰色和黑色金属工业机柜和 PowerFlex 变频器单元正面朝前。
    宣传册
    三大优势

    制造商通过采用搭载 TotalFORCE® 技术的 PowerFlex® 变频器解决了部分重大生产难题。无论您身处何种行业,罗克韦尔自动化的智能变频器都能帮助您实现生产、正常运行时间和节能目标。

    立即阅读
  • 汽车和轮胎
    在轮胎制造厂内,轮胎沿着传送带移动。整个制造过程中,智能变频器控制着电机,增强了操作效率
    宣传册
    汽车和轮胎

    多达 200 种不同的原材料与化学、物理和工程技术相结合,生产出舒适性、性能、可靠性和安全性都达到最高水平的轮胎。PowerFlex 变频器几乎可用于整个生产过程。

    立即阅读
  • 石油和天然气
    海上石油钻井平台依赖于工业电机控制系统(如 PowerFlex 变频器)来提高生产率和正常运行时间。日落时分的石油和天然气中央处理平台全景图,生产、处理碳氢化合物,然后将其送往炼油厂、石化厂、发电厂和油轮驳船进行出口。
    宣传册
    石油和天然气

    石油和天然气行业的竞争性质要求企业不断改进运营以保持盈利能力。这就是为什么公司在系统升级中指定 智能生产技术 的原因。

    立即阅读
  • 采矿
    五辆大型黄色采矿卡车正在运送从矿井开采的煤炭或其他黑色矿物。
    宣传册
    采矿

    设备性能不佳和停机时间会削弱您的竞争优势。更好的解决方案依赖于智能设备。智能变频器可提供实时数据,帮助提高生产率和正常运行时间,同时降低能源和维护成本。 

    立即阅读
  • 金属
    在钢铁铸造厂中,明亮的白色和黄色的热熔融钢从一个大桶中倒出。白色的火花和橙色的烟雾环绕着这一活动。
    宣传册
    金属

    智能电机控制设备提供实时运行数据,以预测、快速解决或消除生产问题。PowerFlex 变频器技术有助于避免每小时可能造成数千美元损失的计划外停机。

    立即阅读
  • 纸浆和造纸
    纸厂地板上放置的大白色纸卷
    宣传册
    纸浆和造纸

    要在竞争激烈的国际市场中取得成功,公司必须采用创新的生产技术。效率低下的劳动力和流程会削弱您的竞争优势。采用 TotalFORCE 技术的 PowerFlex 变频器是您所需解决方案的一部分。

    立即阅读

案例研究

  • Harnessing the energy-generating potential of mine hoists
    Harnessing the energy-generating potential of mine hoists
    案例研究
    案例研究
    Harnessing the energy-generating potential of mine hoists
    RUC Mining introduces innovative regenerative energy storage solution for mine hoists utilising Rockwell Automation PowerFlex drive systems.
    立即阅读
  • Driving Paper Production at Visy’s Pulp and Paper Mill
    Driving Paper Production at Visy’s Pulp and Paper Mill
    案例研究
    案例研究
    Driving Paper Production at Visy’s Pulp and Paper Mill
    Upgrade to legacy drive control equipment on paper machine winder helps avoid any potential for downtime while also future proofing Visy’s Tumut plant.
    立即阅读
  • UMaine Modernizes Paper Web Handling Capabilities
    UMaine Modernizes Paper Web Handling Capabilities
    案例研究
    案例研究
    UMaine Modernizes Paper Web Handling Capabilities
    Coordinated drive system upgrade helps UMaine Process Development Center improve reliability, diagnostics, and tension control for customers and students
    立即阅读
  • BCPGroup uses technology to drive sustainability
    BCPGroup uses technology to drive sustainability
    案例研究
    案例研究
    BCPGroup uses technology to drive sustainability
    BCPGroup & MAGNETA use permanent magnet motor technology and artificial intelligence applications to advance sustainability initiatives in the oil and gas industry.
    立即阅读
  • Shenzhou Machinery Builds Smart Unmanned Cranes
    Shenzhou Machinery Builds Smart Unmanned Cranes
    案例研究
    案例研究
    Shenzhou Machinery Builds Smart Unmanned Cranes
    Rockwell Automation and Shenzhou Machinery develop intelligent unmanned crane solution that delivers efficient and safe crane operation
    立即阅读
  • Green Bay Packaging Builds Plant of the Future
    Green Bay Packaging Builds Plant of the Future
    案例研究
    案例研究
    Green Bay Packaging Builds Plant of the Future
    Green Bay Packaging's new paper mill is using digital technology to increase production, improve system uptime, and meet sustainability goals.
    立即阅读
  • Drillmec optimizes carbon-capture operations through deployment of precision drive solution
    Drillmec optimizes carbon-capture operations through deployment of precision drive solution
    案例研究
    案例研究
    Drillmec optimizes carbon-capture operations through deployment of precision drive solution
    Drillmec is an international leader in design, manufacturing, and distribution of drilling and workover rigs for onshore and offshore applications as well as a wide range of drilling equipment.
    立即阅读
  • Oil & Gas Well Pad Modernization Produces Significant Energy Savings with Regenerative Drives
    Oil & Gas Well Pad Modernization Produces Significant Energy Savings with Regenerative Drives
    案例研究
    案例研究
    Oil & Gas Well Pad Modernization Produces Significant Energy Savings with Regenerative Drives
    System integrator DSI deployed PowerFlex 755TR drives to modernize a global energy company's infrastructure, paving the way for continued growth.
    立即阅读
ROK Talk on Drives 播客系列
一个包裹在麦克风头中的 Allen-Bradley 六角形徽标。旁边的文本写着 ROK Talk on drives。
ROK Talk on Drives 播客系列

收听并了解低压变频器、中压变频器和伺服驱动器的进步如何帮助工业公司迈向制造业的未来。

查看所有剧集
PowerFlex 755T TotalFORCE 视频

观看视频通常是处理新信息的最简单方法。让我们来帮忙 – 观看这些 PowerFlex 755TS TotalFORCE 视频。通过关于转矩精度、自适应控制、预测性维护和防摆技术的视频,将您的学习体验提升到一个新的水平。

立即观看
This is the era of AI in predictive maintenance
This is the era of AI in predictive maintenance
博客
博客
This is the era of AI in predictive maintenance
FactoryTalk Analytics GuardianAI, a new software by Rockwell Automation provides predictive maintenance insights via continuous condition-based monitoring.
立即阅读

软件

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 软件可显著提高生产效率,是管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相关控制系统的一站式解决方案。

Studio 5000 Logix Designer 软件与 PowerFlex® 变频器的高级集成

  • 将变频器系统开发时间缩短多达 70%
  • 允许您同时配置控制器和变频器网络连接
  • 允许您动态选择作为网络 I/O 传输的变频器参数
  • 通过导入和导出功能继续使用 Drive Tools™ SP 软件
  • 包括内置的变频器诊断、故障、报警和事件信息
  • 提供一个软件包来配置整个 Logix 系统
  • 提供集成的变频器配置文件,缩短系统开发时间
开始使用
设计和配置软件
设计和配置软件
软件
设计和配置软件

使用带有 Microsoft Visual Studio® 技术的 Connected Components Workbench 软件对 PowerFlex® 变频器进行编程。

开始使用
FactoryTalk 软件
使用电脑的女士
软件
FactoryTalk 软件

每个 FactoryTalk 产品都以推动您的业务绩效为中心。从设计和调试阶段到董事会级别的数据需求,我们可以为您运营中的所有用户带来价值。

  • DriveTools SP 软件
    • 提供简单的在线和离线编程
    • 包括 RSLinx® 连接
    • 包括 DriveExecutive™ 和 DriveObserver™ 软件
了解更多信息


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
PowerFlex 低压变频器选型指南 PFLEX-SG002_-EN-P
带 TotalFORCE 控制的 PowerFlex 750-Series 产品技术规格 750-TD100_-EN-P
PowerFlex 755TM IP00 开放型套件规格 750-TD101_-EN-P
安装说明 出版
带TotalFORCE控制的PowerFlex 750系列产品安装 750-IN100_-EN-P
PowerFlex 750 系列服务推车和 DC 预充电模块升降机安装 750-IN105_-EN-P
PowerFlex 755T 功率模块服务坡道板说明 750-IN108_-EN-P
PowerFlex 755TM IP00 EMC C2 滤波器拆箱和起吊说明 750-IN109_-EN-P
PowerFlex 755TM AC预充电模块拆箱和起吊说明 750-IN102_-EN-P
PowerFlex 755TM DC预充电模块拆箱和起吊说明 750-IN103_-EN-P
PowerFlex 755TM 电源和滤波器模块拆箱与起吊说明 750-IN104_-EN-P
PowerFlex 755TM 电源和滤波器模块存储硬件安装 750-IN106_-EN-P
PowerFlex 755 过渡段和拼接套件,适用于地面安装式驱动器和 CENTERLINE 2100 电机控制中心的安装 750-IN027_-EN-P
PowerFlex 755T EMC 电缆接头板和电缆夹套件安装 750-IN113_-EN-P
PowerFlex 755T 框架 5 和 6 带碎屑防护罩和接地板套件的导线管盒安装 750-IN112_-EN-P
PowerFlex 755T 框架 5 和 6 EMC C2 滤波器套件安装 750-IN115_-EN-P
PowerFlex 755T 框架 5 和 6 船用放电套件安装 750-IN114_-EN-P
PowerFlex 755T 框架 6L 直流母排转换套件 750-IN125_-EN-P
PowerFlex 755TM IP00 Open Type 套件安装 750-IN101_-EN-P
PowerFlex 750 系列配置产品接收、搬运和存储安装 750-IN110_-EN-P
PowerFlex 755T 变频器按订单配置计划安装 750-IN118_-EN-P
脉宽调制(PWM)AC驱动器的接线和接地指南 DRIVES-IN001_-EN-P
User Manuals 出版
PowerFlex 750 系列交流变频器(带 TotalFORCE 控制)快速入门 750-QS100_-EN-P
带 TotalFORCE 控制的 PowerFlex 变频器内置 EtherNet/IP 适配器用户手册 750COM-UM009_-EN-P
带 TotalFORCE 控制的 PowerFlex 变频器参数参考数据 750-RD101_-EN-P
PowerFlex 变频器(具备 TotalFORCE 控制)条件参考数据 750-RD102_-EN-P
PowerFlex 变频器(具备 TotalFORCE 控制)条件参考数据 750-RD100_-EN-P
PowerFlex 700AFE 到 PowerFlex 755TM 再生母线电源升级指南 750-RM003_-EN-P
PowerFlex 700S 第二阶段变频器到 PowerFlex 755TL/TR 变频器和 PowerFlex 755TM 公共母线逆变器升级指南 750-RM004_-EN-P
PowerFlex 750 系列带 TotalFORCE 控制产品参考手册 750-RM100_-EN-P
Program Guides 出版
采用 TotalFORCE 控制技术的 PowerFlex 变频器 - 固件版本 10.xxx 或更高版本编程手册 750-PM101_-EN-P
带 TotalFORCE 控制的 PowerFlex 变频器 - 固件版本 6.xxx 或更低版本编程手册 750-PM100_-EN-P
PowerFlex 755T 磁通矢量调谐应用技术 750-AT006_-EN-P
适用于 PowerFlex 755T 产品的 EtherNet/IP 网络集成运动控制与 TotalFORCE 控制应用技术 750-AT007_-EN-P
PowerFlex 755TM 公共母线配置中的变频器及母线电源应用技术 DRIVES-AT005_-EN-P
Product Profiles 出版
联网安全断开扭矩选件模块产品简介 755-PP002_-EN-P
PowerFlex 755 On-Machine Drive 产品简介 755-PP004_-EN-P
有源前端变频器:更低的谐波,更高的节能白皮书 PFLEX-WP001_-EN-P
实施高级预测性维护功能白皮书 PFLEX-WP002_-EN-P
Miscellaneous 出版
PowerFlex 755T 变频器宣传册 755T-BR001_-EN-P
Harmonic Solutions 变频器宣传册 DRIVES-BR012_-EN-P
PowerFlex 变频器起重机和提升机宣传册 PFLEX-BR009_-EN-P
PowerFlex 755T 变频器按订单配置计划产品信息 750-PC108_-EN-P
搭载 TotalFORCE 控制技术的 PowerFlex 750 系列产品硬件维修手册 750-TG100_-EN-P
认证
认证
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
C-TICK CertificationC-TICK Certification
EAC CertificationEAC Certification
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • ABS(框架 5…8,400/480/600/690V 交流)
  • CE 认证
  • EAC
  • C-Tick
  • ICC
  • ISA/IEC 62443-4-2 SL1
  • RoHS
  • RCM
  • UL 认证
  • WEEE
  • TÜV FS ISO/EN 13849-1 (EN 954-1),带安全断开扭矩选件

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

采购规范
技术数据
采购规范

了解有关变频器产品的产品通信选项、额定值和认证的更多信息。

了解更多信息
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 变频器 (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 755T 低压变频器