Loading

PowerFlex 4M
Allen-Bradley

我们的 PowerFlex® 4M 交流变频器提供馈通接线和简易编程功能,能够灵活处理各种应用。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(26)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
概述
  • 22f-powerflex4macdrivefamily-front (1)
22f-powerflex4macdrivefamily-front (1)
Chevron LeftChevron Left
22f-powerflex4macdrivefamily-front (1)
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 PowerFlex® 4M 交流变频器是 PowerFlex 变频器系列中体积最小、性价比最高的产品。馈通接线和简易编程功能使其能够灵活应对各种应用场合。


  • 额定功率:
    • 100…120V:0.2…1.1 kW / 0.25…1.5 Hp / 1.6…6 A
    • 200…240V:0.2…7.5 kW / 0.25…10 Hp / 1.6…33 A
    • 380…480V:0.4…11 kW / 0.5…15 Hp / 1.5…24 A
  • IP20,NEMA/UL 开放式机壳,V/Hz 控制,滑差补偿
  • 集成 RS-485 通信
  • 馈通接线
  • A 框架和 B 框架变频器支持 DIN 导轨安装
  • 变频器之间的最小间距允许的环境温度高达 50 °C (122 °F)
  • Zero Stacking™ 变频器允许的环境温度高达 40 °C (104 °F)
  • 变频器过载保护和斜坡调节
  • 通过集成 LCD 键盘、远程键盘或软件进行配置和编程
  • 通过 PowerFlex 交流变频器实现智能集成,使用 Logix 控制平台简化参数和标签编程,缩短开发时间
  • 我们的行业专业知识有助于提供完整的变频器系统解决方案,以尽可能提高生产效率并尽可能降低风险。
  • 了解我们产品组合中智能电机控制所提供的信息如何帮助您做出更好的运营决策、提高系统性能并提高运营效率。
  • 我们的集成架构解决方案为高效有效地推动全厂优化提供了基础,使您能够以竞争力的方式应对经济和消费者需求的变化。
变频器节能计算器
工具
变频器节能计算器

使用我们的变频器 (VFD) 节能计算器工具计算您的节能和碳减排量。

我们的互联系统将过程、动力和电机控制集成在一个平台上。这有助于制造商简化设计、测试和安装,同时降低硬件、停机时间、维护和能源成本
风机和泵计算器
亚洲工程师从废水处理池中取水,以检查工业环境概念中经过程序废水处理过程后的水质。
工具
风机和泵计算器

使用我们的工具计算您的节能和碳减排量,该工具专门针对风机和泵应用。

我们的互联系统将过程、动力和电机控制集成在一个平台上。这有助于制造商简化设计、测试和安装,同时降低硬件、停机时间、维护和能源成本

软件

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 软件可显著提高生产效率,是管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相关控制系统的一站式解决方案。

开始使用
设计和配置软件
Main Image
软件
设计和配置软件

简化独立机器开发,缩短多个行业的设计时间。 将 Connected Components Workbench 软件与 Microsoft Visual Studio 结合使用,配置您的 PowerFlex® 变频器。

开始使用
产品兼容性和下载中心 (PCDC)
Main Image
支持
产品兼容性和下载中心 (PCDC)

使用产品下载和兼容性中心 (PCDC) 查找产品下载等内容。

开始使用

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
PowerFlex 低压交流变频器全球短路电流额定值产品简介 SCCR-PP001_-EN-P
Miscellaneous 出版
PowerFlex 低压交流变频器系列宣传册 PFLEX-BR008_-EN-P
认证
认证
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 符合或优于 IEC 61800-9-2 IE2 能效要求。
  • CE 认证
  • C-Tick 认证
  • cUL 认证
  • UL 认证
  • RoHs 认证
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 变频器 (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 4M