- Overview
- Documentation
PowerFlex 6000T 中压变频器有助于提高生产率
我们的五项全新的变频器增强功能有助于您减少能耗、停机时间、维护成本等等。
把 PowerFlex 6000T 变频器的应用范围扩展到包括永磁 (PM) 电机应用。
- 支持最高输出频率达 120 Hz 的高效永磁电机应用
- 使永磁电机的应用范围扩展到包括石油和天然气、采暖、通风与空调、造纸和林业,从而实现能效和可持续发展目标
额外的预见性维护能力有助于减少停机时间
- 为变压器、气流、电机、机械轴承和润滑设置全新的预测性警报
- 为关键组件创建运行时警报
降低网络安全风险
- 支持 CIP Security 的变频器能够提高智能机器、网络和设备的安全性
您工厂专享的空间节省方案
- 辅助预充电支持整合至现有的外形尺寸内,节省了成本和宝贵的地面空间
更多配置选项
- 五种标准选项插槽方便您根据应用要求来轻松定制变频器
- 选项现包括适合 EtherNet/IP 的 ENETR,以及适合 PROFIBUS、编码器卡、I/O 模块等的 13TCOMMP1
为您的工厂量身打造的中压变频器
从工业生产厂到远程位置的石油钻塔,PowerFlex 变频器适合严苛的应用,深受全球许多大型公司的信赖。
智能 PowerFlex 6000T 中压变频器不仅有助于确保生产持续进行,还有助于预测停机时间。
中压变频器的优势
PowerFlex 6000T 变频器具有精确的速度、方向和力矩。 中压变频器提供内置的 EtherNet/IP,支持常见的通信协议。标准化变频器技术简化了复杂的系统集成、操作和维护。
- 多种控制模式,包括磁通矢量控制,带编码器时输出高达 150% 启动扭矩,不带编码器时输出 100% 启动扭矩
- 在整个速度范围内以接近 1 的功率因数运行,减少峰值负荷电费
- 一体式安装的多脉冲隔离变压器可实现低线路端谐波和高输入功率因数
- 多电动机控制(例如,负荷分配和同步传输控制)确保同一台 PowerFlex MV 变频器控制多达 10 台电机
- RealSine™ 解决方案极大减少输入谐波。减少谐波失真有助于提高系统效率,降低能耗成本,并尽可能减少工厂车间的配电问题
- TotalFORCE 技术提供实时的智能和预测性分析,有助于通过预测问题来减少停机时间
中压变频器提供智能集成
打造互联的信息驱动型劳动力。我们的变频器旨在通过智能集成和扩展来轻松集成。
- 可以在 Studio 5000® 环境中轻松实现配置、集成、可视化和运行。
- 小型控制系统 Workbench™ 也可通过免费的软件包进行配置、编程和可视化
- 全面监测输入电源,涵盖 kW、kVA、kVAR、已消耗 kWh、MWh 和功率因数
- 可安全地为所有主控制板和功率单元进行 Flash-Over-Fiber 固件更新
- 运用 Forensic Data Recorder 快速地排除故障
MV Drive 采用 TotalFORCE® 智能技术,性能卓越
效益更好的工厂都是由智能技术驱动的。TotalFORCE 技术通过提高驱动控制水平和提供实时数据来帮助提高产量和减少停机时间,将您的生产提升到一个新的高度。
- 设备维修和更换提醒可减少维护成本
- 通过对关键组件进行嵌入式分析,变频器能够提供预测性寿命提醒
- 设置分析模型来测量设备速度或其他特性
- 查看变频器组件运行小时数和其他信息,以满足定期维护要求
- 通过多个控制模式来控制单台或多台电机
- 积极减少系统干扰并适应运行状况,从而提高产量
把预见性维护扩展到整个工厂
FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ 和 PowerFlex 6000T 变频器相结合,以更清晰的视图了解您工厂资产的健康状况。
这种解决方案持续监测变频器和工厂资产,并在问题发生前提醒您注意,让您有更充裕的时间进行规划和行动。凭借可执行洞察力,您可以降低风险,规划预防性维护并确保应用更可靠地运行。
利用 TotalFORCE 技术来监测变频器健康状况
- 根据实际使用情况和环境来计算关键变频器组件的预期使用寿命
- 预测风扇、变压器、空气过滤器和其他组件的剩余寿命
- 查看动力电池、风扇和其他组件的运行小时数
通过 GuardianAI™ 可视化来监测工厂资产
- 在边缘高速地分析您现有 PowerFlex 变频器的实时电气信号数据,而无需承担云基础设施开销
- 预测并识别泵、风扇或鼓风机的故障
- 获得流量限制、气穴、松动、叶片错位、轴承故障等方面的通知
变频器产品对比
电机控制应用
| 应用 | 类型 | 转矩 | PowerFlex® 6000T 变频器 | PowerFlex® 7000 变频器 |
|---|---|---|---|---|
| 泵 | 离心 | 可变 | ✓ | ✓ |
| 容积式 | 恒定 | ✓ | ✓ | |
| 往复式 | 恒定 | ✓ | ✓ | |
| 电动潜水 | 可变 - 恒定 | ✓ | ✓ | |
| 泥浆 | 恒定 | ✓ | ✓ | |
| 压缩机 | 离心 | 可变 | ✓ | ✓ |
| 往复式 | 恒定 | ✓ | ✓ | |
| 传送带 | 平带式 | 恒定 | ✓ | ✓ |
| 下运带式 | 恒定 | ✓ | ||
| 鼓风机 | 离心 | 可变 | ✓ | ✓ |
| 挤出机 | 恒定 | ✓ | ||
| 风扇 | 离心:环境 | 可变 | ✓ | ✓ |
| 离心:热气 | 可变 | ✓ | ✓ | |
| 搅拌机 | Banbury,泥浆 | 恒定 | ✓ | ✓ |
| 磨机 | SAG、AG,球 | 恒定 | ✓ | |
| 升降机和起重机 | 恒定 | ✓ | ||
| 制冷机 | 离心 | 可变 | ✓ | ✓ |
| 螺旋桨式 | 推进式,定位式 | 可变 - 恒定 | ✓ |
如需更完备的概述与建议的变频器,请参阅 PowerFlex 中压交流变频器选型指南。
变频器功能
| 应用要求 | PowerFlex® 6000T 变频器 | PowerFlex® 7000 变频器 |
|---|---|---|
| 能量反馈 | ✓ | |
| V/Hz 或无传感器矢量控制 | ✓ | ✓ |
| 全矢量控制 | ✓ | ✓ |
| 最高 150% 的初始力矩 | ✓ | ✓ |
| 可变转矩 | ✓ | ✓ |
| 恒定转矩 | ✓ | ✓ |
| 冲击载荷 | ✓ | ✓ |
| 连续低速操作 (< 10 Hz) | ✓ | |
| > 10 km (6 mi) 的长电机电缆 | ✓ | |
| 同步传送旁路 | ✓ | ✓ |
| 零速保持转矩 | ✓ | ✓ |
| ArcShield® 抗弧闪 | ✓ | |
| 负荷分配 | ✓ | ✓ |
| 实时分析 | ✓ | ✓ |
| 预防性维护 | ✓ | |
| 预防性维护 | ✓ | ✓ |
| 最高 90 Hz 的高速应用 | ✓ | |
| 最高 120 Hz 的高速应用 | ✓ | |
| 符合 CIP 安全性 | ✓ | |
| 功能安全:安全断开扭矩 | ✓ | |
| 感应电机 | ✓ | ✓ |
| 同步电机 | ✓ | |
| 永磁电机 | ✓ |
采用 TotalFORCE 技术的 PowerFlex 变频器能够提高生产率
愿(Total)FORCE 与你同在
在“ROK Talk on Drives”第 5 集中,请与 Jim 和 Neal 一起深入探讨 Jim 非常关心的话题,也就是 TotalFORCE 技术。TotalFORCE 是 Allen-Bradley PowerFlex 755T LV 变频器与 PowerFlex 6000T MV 变频器的通用控制技术。特别嘉宾包括探讨中压变频器的 Sayantani Ganguly 和探讨低压变频器的 Adam Davis。
- CE 认证
- IEC
- IEEE
- NEMA
- UL 认证
- ANSI
| Product Profiles | 出版 |
|---|---|
| PowerFlex 6000 Medium Voltage AC Drives Packaged in Type 3R / IP54 Enclosures Product Profile | 6000-PP006_-EN-P |
| 虚拟工厂验收试验 | MCC-SP005_-ZC-P |
| Miscellaneous | 出版 |
|---|---|
| PowerFlex 中压交流变频器宣传册 | PFLEX-BR010_-ZC-P |
| PowerFlex 6000 Medium Voltage Variable Frequency Drive Catalog Number Explanation (IEC Rated) | 6000-SR002_-EN-P |
| PowerFlex 6000 Medium Voltage Variable Frequency Drive Communications Specifications | 6000-SR007_-EN-E |
| PowerFlex 6000 Medium Voltage Variable Frequency Drive Catalog Number Explanation (UL Rated) | 6000-SR003_-EN-P |