Loading

PowerFlex 523
Allen-Bradley

我们的 PowerFlex® 523 交流变频器采用创新的模块化设计,支持快速简便的安装和配置。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(15)
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
  • PowerFlex 523
PowerFlex 523
Chevron LeftChevron Left
PowerFlex 523
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 PowerFlex® 523 交流变频器经济实用,是独立机器的理想选择。这些变频器采用创新的模块化设计,支持快速简便的安装和配置。此外,它们还提供 USB 编程、特定应用配置和灵活的安装选项。PowerFlex 523 交流变频器的功率额定值为 0.2...22 kW (0.25...30 Hp),全球电压等级为 100...600V。它们支持广泛的电机控制,具有紧凑的外形,可在高达 70 °C (158 °F) 的温度下运行。

 

新功能

PowerFlex 523 和 525 变频器产品系列现已扩展至包括 PROFINET 选件卡。该选件卡将变频器连接至 PROFINET,以便与主机控制器轻松交换数据。

通过主 PROFINET 设备在 PowerFlex 520 系列变频器中安装选件卡后,您可以:

  • 通过 PROFINET 控制变频器
  • 通过 PROFINET 修改变频器参数
  • 通过 PROFINET 监控变频器状态

  • 功率额定值为 0.2 至 22 kW / 0.25 至 30 Hp,适用于 100 至 600V 的全球电压
  • 采用模块化设计,配备创新的可拆卸控制核心,可实现同时安装和软件配置
  • 提供广泛的电机控制,包括电压/频率控制、无传感器矢量控制以及带节能模式的无传感器矢量控制
  • 在最高 70 °C (158 °F) 的环境温度范围内运行,带电流降额和控制模块风扇套件
  • 提供并排安装,变频器顶部和底部留有 50 mm (1.96 in.) 的气流间隙
  • 通过集成的 RS485/DSI 端口支持低成本联网

其他信息

通过 PowerFlex 520 系列 虚拟宣传册和视频了解 PowerFlex 523 交流变频器的功能。

PowerFlex 523 一体化解决方案
OrdersOrders
PowerFlex 523 一体化解决方案

从各种预先设计的标准封装解决方案中进行选择,以简化您的采购流程。这些解决方案将有助于简化交付和安装,并有助于简化重复订单和库存管理。

选择驱动器、机柜类型和电源选项。

我们的互联系统将过程、动力和电机控制集成在一个平台上。这有助于制造商简化设计、测试和安装,同时降低硬件、停机时间、维护和能源成本
变频器节能计算器
工具
变频器节能计算器

使用我们的变频器 (VFD) 节能计算器工具计算您的节能和碳减排量。

我们的互联系统将过程、动力和电机控制集成在一个平台上。这有助于制造商简化设计、测试和安装,同时降低硬件、停机时间、维护和能源成本
风机和泵计算器
亚洲工程师从废水处理池中取水,以检查工业环境概念中经过程序废水处理过程后的水质。
工具
风机和泵计算器

使用我们的工具计算您的节能和碳减排量,该工具专门针对风机和泵应用。

我们的互联系统将过程、动力和电机控制集成在一个平台上。这有助于制造商简化设计、测试和安装,同时降低硬件、停机时间、维护和能源成本
协调控制变频器系统解决方案
协调控制变频器系统解决方案
功能
功能
协调控制变频器系统解决方案
我们的行业专业知识可以帮助提供完整的变频器解决方案,尽可能提高生产量和降低风险。
了解我们的能力

软件

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 软件可提高生产效率,是管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相关控制系统的一站式解决方案。

Studio 5000 Logix Designer 与 PowerFlex® 变频器的高级集成

  • 将变频器系统开发时间缩短多达 70%
  • 允许您同时配置控制器和变频器网络连接
  • 允许您动态选择作为网络 I/O 传输的变频器参数
  • 通过导入和导出功能继续使用 Drive Tools™ SP 软件
  • 包括内置的变频器诊断、故障、报警和事件信息
  • 提供一个软件包来配置整个 Logix 系统
  • 提供集成的变频器配置文件,可缩短系统开发时间
开始使用
设计和配置软件
设计和配置软件
软件
设计和配置软件

简化独立机器开发并缩短多个行业的设计时间。使用 软件和 Microsoft Visual Studio 配置 PowerFlex 523 变频器。

开始使用
产品兼容性和下载中心 (PCDC)
笔记本电脑显示 PCDC
支持
产品兼容性和下载中心 (PCDC)

使用产品下载和兼容性中心 (PCDC) 查找产品下载等内容。

开始使用

为您推荐

Integrated Architecture
Integrated Architecture
功能
功能
Integrated Architecture
集成控制系统可助力在工业自动化解决方案中实现智能制造。
了解我们的能力
工业安全产品
工业安全产品
产品
产品
工业安全产品
我们的安全产品和解决方案提升了您的机器的功能操作,同时有助于提高人员安全、效率和生产力。
我们的互联系统将过程、动力和电机控制集成在一个平台上。这有助于制造商简化设计、测试和安装,同时降低硬件、停机时间、维护和能源成本
解决方案
解决方案
功能
功能
解决方案
Protect your people, productivity and environment with our integrated Safety Solutions. We understand your factory floor challenges and can help you meet your goals.
了解我们的能力
智能电机控制
智能电机控制
功能
功能
智能电机控制
我们的智能马达控制产品组合将带有通信功能的尖端控制技术应用于 Allen-Bradley® 马达控制设备。

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
PowerFlex 520 系列交流变频器宣传册 520-BR001_-EN-P
PowerFlex 低压交流变频器系列宣传册 PFLEX-BR008_-EN-P
认证
认证
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 符合或优于 IEC 61800-9-2 IE2 能效要求。
  • ACS 156
  • ATEX
  • CE 认证
  • C-Tick
  • cUL 认证
  • TUV 认证
  • UL 认证
  • GOST-R
  • KCC
  • Lloyd’s Register
  • RoHs
  • SEMI F47
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 变频器 (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 523