Loading

22D PowerFlex 40P
Allen-Bradley

我们的 PowerFlex® 40P 交流变频器以紧凑、经济实用的设计,通过 3 类安全转矩中断选件提供闭环控制。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(19)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

我们的 PowerFlex® 40P 交流变频器以紧凑、经济实用的设计,通过 3 类安全转矩中断选件提供闭环控制。此变频器适合满足全球 OEM 和最终用户对灵活性、空间节省和易用性的要求。它可以为转向器、智能传送带、包装机和纺丝机等应用项目实现经济实用的转速控制或基本位置控制解决方案。

  • 额定功率:
    • 200…240V: 0.4…7.5 kW / 0.5…10 Hp / 2.3…33 A
    • 380 到 480V:0.4 到 11 kW/0.5 到 15 Hp/1.4 到 24 A
    • 500…600V: 0.75…11 kW / 1…15 Hp / 1.7…19 A
  • IP20 NEMA/UL 开放式、板式驱动器、法兰安装
  • 可选 IP30 NEMA/UL 类型 1 转换套件
  • V/Hz 控制、无传感器矢量控制以及过程 PID
  • 内部 RS-485 和通用工业协议 (CIP) 通信
  • 4 位数字显示、3 个附加状态指示灯和滚动/复位按钮
  • 可选编程用远程人机接口模块 (HIM) 或 PC 接口
  • 带和不带编码器反馈的转速控制
  • 变频器过载保护、斜坡调节和飞速启动
  • 光纤专用特性
  • StepLogic®可作为独立位置控制器运行
  • 通过集成 LCD 键盘、远程键盘或软件进行配置和编程
  • 与 PowerFlex® 交流变频器进行的源代码级集成采用 Logix 控制平台来简化参数和标记编程并缩短开发时间

提供安全选件

安全转矩中断功能经过认证符合 PLd/SIL2 Cat 3


软件

Studio 5000 Logix Designer
电脑前的男士
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 软件是管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相关控制系统的效率利器以及一站式服务点。

Studio 5000 Logix Designer 软件和 PowerFlex® 驱动器的源代码级集成

  • 减少变频器系统开发时间 70%
  • 您可以同时配置控制器和驱动器的网络连接
  • 您可以动态选择以网络 I/O 形式传输的驱动器参数
  • 通过导入和导出功能持续使用 Drive Tools™ SP 软件
  • 包括内置驱动器诊断、故障、报警和事件信息
  • 提供可用于配置整个 Logix 系统的单一软件包
  • 提供可缩短系统开发时间的集成变频器配置文件
现在开始
设计和组态软件
设计和组态软件
软件
设计和组态软件

简化独立机器开发,缩短多个行业的设计时间。使用 Connected Components Workbench 软件搭配 Microsoft Visual Studio 来配置您的 PowerFlex 523 变频器。

现在开始
产品兼容性和下载中心 (PCDC)
屏幕上显示产品兼容性和下载中心的笔记本电脑
支持
产品兼容性和下载中心 (PCDC)

使用产品下载和兼容性中心 (PCDC) 查找产品下载等。

现在开始
DriveTools SP 软件
DriveTools
软件
DriveTools SP 软件

DriveTools™ SP 是一个软件工具系列,这些软件工具具有简化的界面,可用于特定 PowerFlex AC 交流变频器和直流调速器的编程、维护和故障处理。工具包括 DriveExecutive™ 和 DriveObserver™ 软件。

查看所有

认证
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 达到或超出 IEC 61800-9-2 IE2 能效要求。
  • CE 认证(240V 和 480V 额定值)
  • C-Tick
  • cUL 认证
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1),带安全断开扭矩选项
  • UL 认证
  • RoHs

内容推荐

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous 出版
PowerFlex 系列低电压交流变频器宣传册 PFLEX-BR008_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 变频器 (VFD) Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 22D PowerFlex 40P Chevron RightChevron Right
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose