Loading

Armor PowerFlex 变频器
Allen-Bradley

我们的 Armor PowerFlex 35 系列 On-Machine 变频器系统可提供专为恶劣环境设计的集成式、近电机型预制解决方案。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview
Allen Bradley

您是否在寻找满足自己严苛应用需求的变频器? 我们的 Armor™ PowerFlex® 35 系列 On-Machine™ 变频器是新一代 On-Machine™ 电机控制解决方案,可以帮助您做到这一点。它们提供集成千兆位双端口 EtherNet/IP™、多种电机控制选项、灵活的安装选项以及硬件与网络安全功能。它与 Logix 及 Studio 5000® 设计软件集成,具有出众的性能和易用性。

这些变频器可提供专为恶劣环境(缩短安装时间与降低成本最为关键)而设计的集成式、近电机型预制解决方案。Armor PowerFlex 变频器结合了创新设计,可减少安装成本,并缩短安装时间与意外停机时间。它使用一个集成电机控制解决方案取代多个组件。

Frame A 1...3 Hp, 0.75...2.2 kW

Frame B 5...10 Hp, 3.7...7.5 kW

探索新一代 On-Machine 变频器

我们通过 Armor PowerFlex 电机控制解决方案将 On-Machine 电机控制提升到更高水平。智能、安全、可靠、简易 - Armor PowerFlex 变频器是可扩展的解决方案,专为帮助满足您的应用需求而设计。

On-Machine 解决方案是一种分布式设备设计方法,可以帮助 OEM 和最终用户解决机柜式解决方案所面临的挑战。

可满足您严苛应用需求的 On-Machine™ 电机控制解决方案
传送带上的盒子、消费品包装商品、CPG、MES、制造执行系统
宣传册
可满足您严苛应用需求的 On-Machine™ 电机控制解决方案

集智能、安全、可靠和便捷于一身的 Armor™ PowerFlex® 电机控制解决方案

立即下载

无论您是 OEM 还是最终用户,您的时间都很宝贵

如果保证生产业务快速投入运转对于您至关重要,那么 Armor PowerFlex 电机控制解决方案可以提供帮助。Armor PowerFlex 变频器与我们的 Logix 控制平台会共享一个用户友好型软件环境。拥有共享平台可以使统一系统的设计、集成与维护更简单更快速。

无论您是 OEM 还是最终用户,On-Machine 解决方案都是您的正确选择。通过 Armor PowerFlex 变频器,您可以:

  • 显著缩短工程时间,帮助大幅加快集成速度
  • 通过灵活的安装方向和快速连接电缆来缩短安装时间
  • 使用简单、更具模块化的机器设计方法降低总成本
  • 通过我们的环保设计降低故障风险
OEM 选择我们 On-Machine 解决方案的理由是什么?
自动化仓库。在输送机上移动的装有备件的箱子
信息图
OEM 选择我们 On-Machine 解决方案的理由是什么?

选择 Armor PowerFlex 变频器 On-Machine 解决方案,通过企业可用的实时数据帮助尽可能地提高机器利用率。

立即下载
最终用户选择我们 On-Machine 解决方案的理由是什么?
亚洲工程师使用智能工厂 4.0 IOT 物联网数字化技术的未来,数字化流程未来工业生产管理智能技术应用程序系统控制工厂后台
信息图
最终用户选择我们 On-Machine 解决方案的理由是什么?

Armor PowerFlex 变频器 On-Machine 解决方案将控制和硬件移出机柜,从而节省了占地空间并尽可能地缩短了部署时间。

立即下载

设计中内含的耐用性与安全性

 

在不干净的区域必须保持设备清洁。Armor PowerFlex 变频器专为承受水冲洗而设计,因此适用于您严苛的应用。我们智能、安全、可靠和简易的功能还不止于此。Armor PowerFlex 变频器中集成的网络化安全功能可简化您的机器设计,并将尽可能减少组件冗余。

Armor PowerFlex 变频器交互演示
工业输送线。线上方出现红色瓶子。腐蚀性液体滴在 Armor PowerFlex 产品上,显示出耐用性
Armor PowerFlex 变频器交互演示

详细了解 Armor PowerFlex 变频器如何帮助实现零柜设计。

了解更多信息

智能电机控制决策

蓝色阴影的安全削减成本饼图表示 8 点

安全削减成本

运用网络化安全功能,可以使用通用的软件和硬件体验实现经济实用的机器安全。

蓝色阴影的更快试运转饼图表示 5 点

更快试运转

智能集成可提供一致的用户体验,在设计、设置、操作和维护中都是如此。它可以实现跨企业访问数据。

蓝色阴影的停机时间削减成本饼图表示 10 点

停机时间削减成本

获取实时设备数据以进行预见性维护,并可访问更高级别的分析模型。

蓝色阴影的安全削减成本饼图表示 8 点

速度、设计、安装与集成

结合多项功能(例如本地断开和动态制动)以产生一致结果的集成解决方案。

蓝色阴影的安全削减成本饼图表示 8 点

缩短平均修复时间

不使用定制面板,从而加快本地安装和设计更改的速度。

蓝色阴影的安全削减成本饼图表示 8 点

减少错误

快速断开所有现场连接的电缆可尽可能减少因布线错误而导致的测试失败。

特性和好处

  • 支持三相异步电机、永磁电机和高效率同步磁阻电机
  • 配备 IP66 第 4/12 类卫生设计防护罩
  • 提供广泛的电机功率范围和广泛的环境范围
  • 凭借内置的设备级环网能力,使用具有弹性的容错双端口千兆位 EtherNet/IP™ 网络
  • 提供两种框架:3 Hp 和 10 Hp
  • 提供灵活的架设安装
  • 使用集成向导与工作流程,易于安装、设置和试运转
  • 凭借预测功能,使用全面的本地与网络状态和诊断
  • 具有快速断开连接功能

Armor PowerFlex 安全变频器

  • 支持诸如安全断开扭矩、安全停止 1、安全限速、安全限制位置、安全方向及安全制动控制等高级安全功能
  • 在一款产品中提供硬接线和集成 (CIP) 安全性
  • 具有用户安全 I/O

行业

我们的专业知识与解决方案可以应对世界上任何地方独特的工业自动化难题。

适用于物料输送 OEM 的解决方案
适用于物料输送 OEM 的解决方案
适用于物料输送 OEM 的解决方案
加速交付更智能、更敏捷的自动化物料输送系统,并在瞬息万变的市场中满足客户需求。 
了解更多信息
食品和饮料自动化
食品和饮料自动化
食品和饮料自动化
通过 The Connected Enterprise®,我们的食品和饮料自动化与控制系统可帮助您更敏捷地响应日新月异的消费者口味。
了解更多信息
汽车与轮胎行业
汽车与轮胎行业
汽车与轮胎行业
罗克韦尔自动化凭借强大的汽车制造解决方案,与汽车和轮胎行业一起不断发展,帮助工厂提高运营效率。
了解更多信息
适用于 OEM 和机器制造商的解决方案
适用于 OEM 和机器制造商的解决方案
适用于 OEM 和机器制造商的解决方案
Rockwell Automation 为 OEM 提供智能机器解决方案,助力其提高效率、灵活性并促进数据驱动型创新。
了解更多信息
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE 认证
  • cULus 列名
  • KCC
  • NEMA ICS 7.1
  • RCM
  • RoHS:EU RoHS、BSMI RoHS、中国 RoHS
  • SEMI F47
Documentation
Product Profiles 出版
OEM On-Machine Infographic 280-SP003_-ZC-P
End User On-Machine Infographic 280-SP004_-ZC-P
Miscellaneous 出版
Armor PowerFlex Motor Control Solutions Brochure 35-BR001_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 变频器 (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left Armor PowerFlex 变频器