Loading

PowerFlex 7000 中压变频器
Allen-Bradley

PowerFlex 7000 中压变频器 (VFD) 能为工业应用提供精确的电机速度与转矩控制,从而提高生产率,进一步降低成本。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(86)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
Overview
Allen Bradley

我们的空气冷却式和液体冷却式 PowerFlex® 7000 中压变频器 (VFD) 提供广阔的功率范围:150 至 25,350 kW(200 至 34,000 Hp),额定电压为交流 2.4 至 6.6 kV。这些高性能变频器具有能量回馈功能,并能为标准感应电机或同步交流电机提供软启动、变速、转矩、方向和停止控制功能。

此外,采用 ArcShield™ 技术的 PowerFlex 7000 变频器已通过认证,符合全球抗弧闪标准。此系统提供高达 50 kA 的电弧故障级别,符合 2B 类可接触性保护标准。

PowerFlex 7000 中压 (MV) 变频器

PowerFlex 7000 中压变频器采用高级功率半导体技术以及使用少量组件的简洁设计。这有助于提高可靠性、缩短停机时间、减少维护并降低备件成本。

  • 提供近乎完美的输出电流和电压波形,从而能够使用标准电机
  • 提供 Direct-to-Drive™ 技术、AFE 整流器和 18 脉冲整流器配置
  • 运用 PowerCage™ 逆变器和整流器模块,可在 10 分钟内更换对称门极换向晶闸管 (SGCT)
  • 支持长达 30 km (18 mi) 的电机电缆
  • 同步传送系统架构允许一部变频器控制多部电机
  • 提供能量回馈功能,无需额外的硬件。将能量送回电网。回馈制动可消除对制动电阻的需求。
  • EtherNet/IP 网络通信可提供与 Logix 控制平台的完全集成

使用 PowerFlex MV 变频器简化配置和编程

在 Studio 5000® 设计环境中轻松进行配置、集成和可视化。Logix 控制平台可简化参数与标签编程,并缩短开发时间。

  • 运用 Connected Components Workbench™ 软件提供完整的设备配置文件支持,从而能更轻松地进行配置、编程和可视化
  • 运用 Forensic Data Recorder 更全面、更快速地排除故障

空气冷却式中压变频器

  • 150 至 6000 kW(200 至 8000 Hp)
  • 坚固耐用,组件数量少,可靠性高

扩展电源变频器配置

  • 高达 25,350 kW (34,000 Hp)
  • 在一个系统中添加最多四个变频器模块,直至变频器功率符合应用要求为止
  • 具有控制冗余,适用于热备份应用

液体冷却式 MV 变频器

  • 2240 至 6340 kW(3000 至 8500 Hp)
  • 显著降低控制室空调成本,通过换热器减少 90% 的热量
  • 支持比空冷变频器更高的海拔高度和环境温度

适用于船舶的液体冷却式 MV 变频器

  • 600 至 22,370 kW(800 至 30,000 Hp)
  • 液体冷却式变频器采用 Direct-to-Drive™ 技术
预测性分析与自适应控制
三个高大的多门工业金属机柜,其中放置 PowerFlex 中压变频器
宣传册
预测性分析与自适应控制

了解 PowerFlex 中压交流变频器的特点和优点。该变频器系列专为最高 120 Hz 的通用工业风扇、泵与压缩机应用而设计。此外,可用于专用的搅拌机、输送机、船舶、升降机和起重机应用。

了解更多信息

使用 PowerFlex MV 变频器增强功能和人员安全

我们实现安全的方法可改善您的设备操作,有助于提升安全性和生产率。PowerFlex 7000 中压变频器提供以下两种选择来提高安全性:安全断开扭矩控制和 ArcShield™ 抗电弧外壳。

安全断开扭矩功能可以在不切断变频器电源的情况下切断电机电源,从而在达到安全状态后可以更快地重启系统。

  • 非常适用于诸如物料搬运输送机和磨机等工业应用
  • 设计用于驱动控制,不需要额外的机电组件
  • 满足 IEC 61508 以及 ISO 13849-1 的 SIL 3、PLe、CAT 3 要求
  • 经过 TÜV 认证

ArcShield 技术有助于缓解弧闪危险、降低人员和设备安全风险并缩短停机时间。PowerFlex 7000 是 50 kA 级抗电弧中压变频器,具有完整的能量回馈功能。此外,它已通过认证,符合具有 2B 类保护的全球抗弧闪标准。

  • 符合重工业的需求和配置,电压从 2.4 到 4.16 kV,对于同步电机或感应电机,额定电流可达 430 A。
  • 设计目的在于从机壳的顶部引出弧闪能量,使其远离人员
  • 2B 类保护有助于提升机壳正面、侧面或后面的人员保护。在打开低压控制门进行维护时,可以保持 2B 类保护。
  • 独特的通风技术有助于防止弧闪能量通过进气口和排气口释放出去
  • 四象限操作可提供高效的能源管理

符合以下抗弧闪标准:

  • IEEE C37.20.7
  • CSA C22.2 No. 22-11
  • EEMAC G14-1
  • IEC 62271-200
  • IEC 62477-2
视频
ArcShield 技术可提高人员和过程安全性

降低整个运营过程中的风险。PowerFlex® 7000 中压变频器技术能提高对人员与设备的保护,降低工作场所的风险。

PowerFlex 7000 变频器可提供变频器配置和控制选项,例如采用 Direct-to-Drive™ 技术的 AFE 及高性能的转矩控制。此外,运用安全断开扭矩控制和 ArcShield™ 抗电弧防护罩选件,该变频器能为您的关键资产提供更高的性能和增强的安全性。

产品对比

电机控制应用

应用 类型 转矩 PowerFlex® 6000T 变频器 PowerFlex® 7000 变频器
泵 离心 可变 ✓ ✓
容积式 恒定 ✓ ✓
往复式 恒定 ✓ ✓
电动潜水 可变 - 恒定 ✓ ✓
泥浆 恒定 ✓ ✓
压缩机 离心 可变 ✓ ✓
往复式 恒定 ✓ ✓
传送带 平带式 恒定 ✓ ✓
下运带式 恒定   ✓
鼓风机 离心 可变 ✓ ✓
挤出机   恒定   ✓
风扇 离心:环境 可变 ✓ ✓
离心:热气 可变 ✓ ✓
搅拌机 Banbury,泥浆 恒定 ✓ ✓
磨机 SAG、AG,球 恒定   ✓
升降机和起重机   恒定   ✓
制冷机 离心 可变 ✓ ✓
螺旋桨式 推进式,定位式 可变 - 恒定   ✓

如需更完备的概述与建议的变频器,请参阅 PowerFlex 中压交流变频器选择指南。

变频器功能

应用要求 PowerFlex® 6000T 变频器 PowerFlex® 7000 变频器
能量反馈   ✓
V/Hz 或无传感器矢量控制  ✓ ✓
全矢量控制 ✓ ✓
最高 150% 的初始力矩 ✓ ✓
可变转矩 ✓ ✓
恒定转矩 ✓ ✓
冲击载荷 ✓ ✓
连续低速操作 (< 10 Hz)   ✓
> 10 km (6 mi) 的长电机电缆   ✓
同步传送旁路 ✓ ✓
零速保持转矩 ✓ ✓
ArcShield® 抗弧闪   ✓
负荷分配 ✓ ✓
实时分析 ✓ ✓
预防性维护 ✓  
预防性维护 ✓ ✓
最高 90 Hz 的高速应用   ✓
最高 120 Hz 的高速应用 ✓  
符合 CIP 安全性 ✓  
功能安全:安全断开扭矩   ✓
感应电机 ✓ ✓
同步电机   ✓

软件

您可通过以下软件对驱动器编程。

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 软件是管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相关控制系统的效率利器以及一站式服务点。

Studio 5000 Logix Designer 软件和 PowerFlex® 变频器的源代码级集成

  • 减少变频器系统开发时间 70%
  • 您可以同时配置控制器和驱动器的网络连接
  • 您可以动态选择以网络 I/O 形式传输的驱动器参数
  • 通过导入和导出功能持续使用 Drive Tools™ SP 软件
  • 包括内置驱动器诊断、故障、报警和事件信息
  • 提供可用于配置整个 Logix 系统的单一软件包
  • 提供可缩短系统开发时间的集成变频器配置文件
现在开始
设计和组态软件
设计和组态软件
软件
软件
设计和组态软件
利用我们的 Connected Components Workbench™ 软件简化独立机器开发并缩短多行业设计时间。
了解更多信息
FactoryTalk 软件
携带电脑的女士
软件
FactoryTalk 软件

FactoryTalk 的每一项产品都以提升您的运营绩效为中心。从设计和调试阶段到董事会层面的数据需求,我们可以为您运营中的所有用户带来价值。

  • DriveTools SP 软件
    • 提供轻松的在线和离线编程
    • 包括 RSLinx® 连接
    • 包括 DriveExecutive™ 和 DriveObserver™ 软件
了解更多信息

认证
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification

 

  • ANSI
  • IEC
  • IEEE
  • NEMA
  • UL 认证
  •  

    采购规范
    技术数据
    采购规范

    详细了解变频器产品的产品通信选项、额定值和认证。

    了解更多信息

    内容推荐

    Integrated Architecture
    Integrated Architecture
    能力
    能力
    Integrated Architecture
    集成控制系统可助力在工业自动化解决方案中实现智能制造。
    了解我们的能力
    智能电机控制
    智能电机控制
    能力
    能力
    智能电机控制
    我们的智能马达控制产品组合将带有通信功能的尖端控制技术应用于 Allen-Bradley® 马达控制设备。
    了解我们的能力
    视频
    PowerFlex 变频器驱动 100 个风扇来模拟天气状况

    美国商业和家庭安全保险研究所利用 Rockwell Automation 的强大变频器设备来模拟飓风强度的风、雨、冰雹和野火对家庭和企业结构的影响。15 个 PowerFlex 7000 中压变频器为 100 多个巨大的风扇供电,制造各种自然灾害对完全建成的住宅和商业结构造成的影响。

    Documentation
    Product Profiles 出版
    PowerFlex 7000 Drive System with ArcShield Technology 7000-PP004_-EN-P
    虚拟化工厂验收试验 MCC-SP005_-ZC-P
    Miscellaneous 出版
    PowerFlex 中压交流变频器宣传册 PFLEX-BR010_-ZC-P
    1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
    2. Chevron LeftChevron Left 产品
    3. Chevron LeftChevron Left 硬件
    4. Chevron LeftChevron Left 变频器 (VFD)
    5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 7000 中压变频器