Loading

PowerFlex 525
Allen-Bradley

我们的 PowerFlex 525 变频器提供 0.4 至 22 kW (0.5 至 30 Hp) 的功率额定值,涵盖 100 至 600V 的全球电压等级,提供各种电机控制和灵活的安装选项。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(20)
(2)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
概述
  • powerflex525
powerflex525
Chevron LeftChevron Left
powerflex525
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 PowerFlex® 525 交流变频器采用创新的模块化设计,支持快速简便的安装和配置。这一代紧凑型变频器提供嵌入式 EtherNet/IP™ 通信、USB 编程和标准安全功能。PowerFlex 525 变频器的功率额定值为 0.4...22 kW (0.5...30 Hp),全球电压等级为 100...600V,提供各种电机控制和灵活的安装选项。PowerFlex 525 交流变频器可在高达 70 °C (158 °F) 的温度下运行,非常适合传送带、风扇、泵和搅拌机等应用。


新功能

PowerFlex 523 和 525 变频器产品系列现已扩展至包括 PROFINET 选件卡。该选件卡将变频器连接至 PROFINET,以便与主机控制器轻松交换数据。

通过主 PROFINET 设备在 PowerFlex 520 系列变频器中安装选件卡后,您可以:

  • 通过 PROFINET 控制变频器
  • 通过 PROFINET 修改变频器参数
  • 通过 PROFINET 监控变频器状态

  • 功率额定值为 0.4…22 kW / 0.5…30 Hp,适用于 100...600V 的全球电压
  • 采用模块化设计,配备创新的可拆卸控制核心,可实现同时安装和软件配置
  • 提供广泛的电机控制,包括伏特/赫兹、无传感器矢量控制和闭环速度矢量控制
  • 支持无缝集成到 Logix 环境和内置 EtherNet/IP™ 网络
  • 在高达 70 °C (158 °F) 的高环境温度下运行,具有电流降额和控制模块风扇套件
  • 相对于其功率范围提供紧凑的占地空间,并采用 50 mm 气流间隙的 Zero Stacking™ 安装
  • 提供永磁电机控制,有助于提高能效并降低相关成本
  • 具有安全断开扭矩功能,经过 PLd/SIL2 Cat 3 认证。在不切断变频器电源的情况下,切断电机的旋转动力,以便在安全系统要求后更快地启动。

其他信息

通过 PowerFlex 520 系列 虚拟宣传册和视频了解 PowerFlex 525 交流变频器的功能。

PowerFlex 525 一体化解决方案
OrdersOrders
PowerFlex 525 一体化解决方案

从各种预先设计的标准封装解决方案中进行选择,以简化您的采购流程。这些解决方案将有助于简化交付和安装,并有助于简化重复订单和库存管理。

选择驱动器、机柜类型和电源选项。

我们的互联系统将过程、动力和电机控制集成在一个平台上。这有助于制造商简化设计、测试和安装,同时降低硬件、停机时间、维护和能源成本
变频器节能计算器
工具
变频器节能计算器

使用我们的变频器 (VFD) 节能计算器工具计算您的节能和碳减排量。

我们的互联系统将过程、动力和电机控制集成在一个平台上。这有助于制造商简化设计、测试和安装,同时降低硬件、停机时间、维护和能源成本
风机和泵计算器
亚洲工程师从废水处理池中取水,以检查工业环境概念中经过程序废水处理过程后的水质。
工具
风机和泵计算器

使用我们的工具计算您的节能和碳减排量,该工具专门针对风机和泵应用。

我们的互联系统将过程、动力和电机控制集成在一个平台上。这有助于制造商简化设计、测试和安装,同时降低硬件、停机时间、维护和能源成本
协调控制变频器系统解决方案
协调控制变频器系统解决方案
功能
功能
协调控制变频器系统解决方案
我们的行业专业知识可以帮助提供完整的变频器解决方案,尽可能提高生产量和降低风险。
了解我们的能力

软件

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 软件可显著提高生产效率,是管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相关控制系统的一站式解决方案。

开始使用
设计和配置软件
Main Image
软件
设计和配置软件

简化独立机器开发并缩短多个行业的设计时间。 使用 Connected Components Workbench 软件和 Microsoft Visual Studio 配置 PowerFlex 525 变频器。

开始使用
产品兼容性和下载中心 (PCDC)
Main Image
支持
产品兼容性和下载中心 (PCDC)

使用产品下载和兼容性中心 (PCDC) 查找产品下载等内容。

开始使用

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
User Manuals 出版
PowerFlex 520 系列交流变频器快速入门指南 520-QS001_-EN-E
Product Profiles 出版
全球短路电流额定值产品简介 SCCR-PP001_-EN-P
Miscellaneous 出版
PowerFlex 525 宣传册 520-BR001_-EN-P
PowerFlex 低压交流变频器系列宣传册 PFLEX-BR008_-EN-P
认证
认证
ATEX CertificationATEX Certification
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UL Listed CertificationUL Listed Certification
KC CertificationKC Certification
  • 符合或优于 IEC 61800-9-2 IE2 能效要求。
  • ACS 156
  • ATEX
  • CE 认证
  • C-Tick
  • cUL 认证
  • TUV 认证
  • UL 认证
  • GOST-R
  • KCC
  • Lloyd’s Register
  • RoHs
  • SEMI F47
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 变频器 (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 525